Schaltnocken / Befestigungsschraube / Flach mit Gewindebohrung

Schaltnocken / Befestigungsschraube / Flach mit Gewindebohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann als Hund für Sensoren verwendet werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schaltnocken/Befestigungsschraube/Flach mit Gewindebohrung:Verwandte bildanzeige
WellenbohrungAusführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Zubehör
Scheibenausführung mit DurchgangsbohrungDSSEN 1.1191 Äquiv.Schwarz brüniertStellschrauben, 2 St.
Scheibenausführung mit GewindebohrungDMG, DMGFSBefestigungsschrauben, 2 Stk, Messingkugeln, 2 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer-d, M
   
Ausführung D
DSS 25-8
■Mit Durchgangsbohrung und Befestigungsschraube
TeilenummerdStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
DSS258  
3010  
401216  
50  
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

■Mit Gewindebohrung und Befestigungsschraube
TeilenummerM
(Regelgewinde)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
DMG258  
30810  
401216  
50  
DMGFS4012  
501216  
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DMG25-8
DMG30-8
DMG30-10
DMG40-12
DMG40-16
DMG50-12
DMG50-16
DMGFS40-12
DMGFS50-12
DMGFS50-16
DSS25-8
DSS30-10
DSS40-12
DSS40-16
DSS50-12
DSS50-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Aussen - D
(mm)
ID d
(mm)
M (Regelgewinde)

5.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole, Set Screw25-8

5.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole, Set Screw30-8

5.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole, Set Screw30-10

5.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole, Set Screw40-12

5.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole, Set Screw40-16

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole, Set Screw50-12

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole, Set Screw50-16

6.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stepped Type with Tapped Hole, Set Screw40-12

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stepped Type with Tapped Hole, Set Screw50-12

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stepped Type with Tapped Hole, Set Screw50-16

4.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Set Screw258-

4.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Set Screw3010-

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Set Screw4012-

5.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Set Screw4016-

6.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Set Screw5012-

6.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Set Screw5016-

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support