Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | EN CW101C Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Neusilber | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | * rostfreier Stahl | - |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP120 NP60SF NR120 NR604 NRB120 NRB604 | - - - | D B B | - - | W W | - - | 1000 400 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
TP604 | 2.54mm | 4mm | 36gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300.000-mal | |||
NP604 | 10gf | 110gf | ||||||||
NP604HD | 39gf | 160gf |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR604 | TP604 NP604 NP604HD | 1.78~1.79mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP604-A |
NP604-B |
NP604-C |
NP604-D19 |
NP604-E |
NP604-ER |
NP604HD-A |
NP604HD-B |
NP604HD-C |
NP604HD-D19 |
NP604HD-E |
NP604HD-ER |
NR604-A |
NR604-B |
NR604-C |
TP604-D19 |
TP604-E19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Kassette] Kassette A | 3 bis 4.5 | 4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 0 bis 10 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 10 | 110 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 3 bis 4.5 | 4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 0 bis 10 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 10 | 110 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Nadel] Nadel C | 3 bis 4.5 | 4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 0 bis 10 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 10 | 110 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Napf] Napf D19 | 3 bis 4.5 | 4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 0 bis 10 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 10 | 110 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Nadel] Nadel E | 3 bis 4.5 | 4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 0 bis 10 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 10 | 110 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Nadel] Nadel ER | 3 bis 4.5 | 4 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 0 bis 10 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 10 | 110 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Kassette] Kassette A | 3 bis 4.5 | 4 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 30.1 bis 50 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 39 | 160 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 3 bis 4.5 | 4 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 30.1 bis 50 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 39 | 160 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Nadel] Nadel C | 3 bis 4.5 | 4 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 30.1 bis 50 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 39 | 160 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Napf] Napf D19 | 3 bis 4.5 | 4 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 30.1 bis 50 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 39 | 160 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Nadel] Nadel E | 3 bis 4.5 | 4 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 30.1 bis 50 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 39 | 160 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Nadel] Nadel ER | 3 bis 4.5 | 4 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 30.1 bis 50 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 39 | 160 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | AWickelverbindung | - | - | - | - | 1.51 bis 2 | [Kupferlegierung] Messing | 1.68 | 20.1 bis 25 | - | - | - | - | 1.90 | 23.6 | - | - | |
0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | [Zylindrisch] B Löt-, Crimp-, Terminal-Ausführung | - | - | - | - | 1.51 bis 2 | [Kupferlegierung] Messing | 1.68 | 20.1 bis 25 | - | - | - | - | 1.90 | 23.6 | - | - | |
0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | C Lötausführung | - | - | - | - | 1.51 bis 2 | [Kupferlegierung] Messing | 1.68 | 20.1 bis 25 | - | - | - | - | 1.90 | 23.6 | - | - | |
1.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Napf] Napf D19 | 3 bis 4.5 | 4 | 50.1 bis 100 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 30.1 bis 50 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 36 | 100 | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.54 | [Nadel] Nadel E19 | 3 bis 4.5 | 4 | 50.1 bis 100 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 1.37 | 15.1 bis 20 | 30.1 bis 50 | 3 | 80 | 6.0 | - | 18.5 | 36 | 100 |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Spitzenform des Stößels
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften