Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | vergoldet | |
Hülse | Messing* | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Hülse | Messing | Nickel-Beschichtung |
Teilenummer | - | Spitzenlänge |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||||||
GNP6 | 0.8mm | 3.4mm | 26gf | 80gf | 0.5A | 50mΩ | 100.000-mal | 0.48~0.5mm | |||
GNP8 | 1.0mm | 3.4mm | 23gf | 80gf | 1A | 0.58~0.6mm | |||||
GNP12 | 1.5mm | 4.0mm | 32gf | 95gf | 3A | 300.000-mal | 1.03~1.05mm | ||||
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GNP6-A |
GNP6-B |
GNP6-C |
GNP6-G |
GNP6-H |
GNP8-A |
GNP8-B |
GNP8-C |
GNP8-G |
GNP8-H |
GNP12-A |
GNP12-B |
GNP12-C |
GNP12-G |
GNP12-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Voller Hub (mm) | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0.8 | [Kassette] Kassette A | 3.4 | 0.6 | 0.01 bis 1 | 0.5 | 20.1 bis 30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0.8 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 3.4 | 0.6 | 0.01 bis 1 | 0.5 | 20.1 bis 30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0.8 | [Nadel] Nadel C | 3.4 | 0.6 | 0.01 bis 1 | 0.5 | 20.1 bis 30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0.8 | [flach] Flach G | 3.4 | 0.6 | 0.01 bis 1 | 0.5 | 20.1 bis 30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0.8 | [Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H | 3.4 | 0.6 | 0.01 bis 1 | 0.5 | 20.1 bis 30.0 | 0.5 | 0.65 | 26 | 80 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | [Kassette] Kassette A | 3.4 | 0.8 | 0.01 bis 1 | 0.6 | 20.1 bis 30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 3.4 | 0.8 | 0.01 bis 1 | 0.6 | 20.1 bis 30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | [Nadel] Nadel C | 3.4 | 0.8 | 0.01 bis 1 | 0.6 | 20.1 bis 30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | [flach] Flach G | 3.4 | 0.8 | 0.01 bis 1 | 0.6 | 20.1 bis 30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | [Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H | 3.4 | 0.8 | 0.01 bis 1 | 0.6 | 20.1 bis 30.0 | 1 | 0.8 | 23 | 80 | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | [Kassette] Kassette A | 4 | 1.2 | 1.01 bis 1.50 | 1.05 | 30.1 bis 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 4 | 1.2 | 1.01 bis 1.50 | 1.05 | 30.1 bis 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | [Nadel] Nadel C | 4 | 1.2 | 1.01 bis 1.50 | 1.05 | 30.1 bis 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | [flach] Flach G | 4 | 1.2 | 1.01 bis 1.50 | 1.05 | 30.1 bis 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | [Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H | 4 | 1.2 | 1.01 bis 1.50 | 1.05 | 30.1 bis 50 | 3 | 1.25 | 32 | 95 |
Loading...
Ausführung | Federkontaktstifte, Baugruppen | Vollständiger Hub (Bereich)(mm) | 3 bis 4.5 | 2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf) | 50.1 bis 100 |
---|---|---|---|---|---|
Stößelmaterial | ISO-TC90 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Stößels | Vergoldet mit Nickelunterschicht | Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm) | 12.1 bis 15 |
Integrierte Sondenausführung | Standardausführung | Zylinder, Buchse, Material | Messing | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm) | 5 bis 10 |
Eigenschaften | Standard | Widerstand(mΩ) | 50 | Stößellänge(mm) | 13.9 |
Zylinder, Buchse, Länge(mm) | 8.9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Spitzenform des Stößels
Voller Hub(mm)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften