Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | vergoldet | |
Hülse | ISO-TC90 Äquiv. | Nickel-Beschichtung | |
Hülse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teil | Werkstoff | B | (e) | T |
Mutter (FNP10N) | EN 1.4301 Äquiv. | 4 | 4.6 | 1.6 |
Mutter (FNP13N) | EN 1.4301 Äquiv. | 5 | 5.8 | 2 |
Teilenummer | - | Spitzenlänge |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||||||
FNP10 | 3.0mm (6.0mm) | 4.5mm | 60gf | 105gf | 3A | 80mΩ | 300.000-mal | M2×0.25 | |||
FNP10N (mit Mutter) | |||||||||||
FNP10HDN (mit Mutter) | 56gf | 175gf | |||||||||
FNP13 | 5.0mm (7.0mm) | 4.0mm | 60gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300.000-mal | M2.5×0.35 | |||
FNP13N (mit Mutter) | |||||||||||
FNP13HDN (mit Mutter) | 58gf | 175gf | |||||||||
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Integrierte Sondenausführung | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.0 | [Kassette] Kassette A15 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.0 | [Kassette] Kassette A18 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.0 | [Napf] Napf D15 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.0 | [Napf] Napf D18 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.0 | [Nadel] Nadel E15 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.0 | [Nadel] Nadel E18 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Kassette] Kassette A15 | 4.5 | 150.1 bis 200 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Kassette] Kassette A18 | 4.5 | 150.1 bis 200 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Napf] Napf D15 | 4.5 | 150.1 bis 200 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Napf] Napf D18 | 4.5 | 150.1 bis 200 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Nadel] Nadel E15 | 4.5 | 150.1 bis 200 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Nadel] Nadel E18 | 4.5 | 150.1 bis 200 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 56 | 175 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Kassette] Kassette A15 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Kassette] Kassette A18 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Napf] Napf D15 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Napf] Napf D18 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Nadel] Nadel E15 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.5 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.0 | [Nadel] Nadel E18 | 4.5 | 100.1 bis 150 | 1.8 | Schraubmontage, Ausführung | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.0 | [Kassette] Kassette A | 4 | 50.1 bis 100 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5.0 | [Napf] Napf D | 4 | 50.1 bis 100 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | |
7.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.0 | [Nadel] Nadel E | 4 | 50.1 bis 100 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.0 | [Kassette] Kassette A | 4 | 150.1 bis 200 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 58 | 175 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.0 | [Napf] Napf D | 4 | 150.1 bis 200 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 58 | 175 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.0 | [Nadel] Nadel E | 4 | 150.1 bis 200 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 58 | 175 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.0 | [Kassette] Kassette A | 4 | 50.1 bis 100 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.0 | [Napf] Napf D | 4 | 50.1 bis 100 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.0 | [Nadel] Nadel E | 4 | 50.1 bis 100 | 2.5 | Standardausführung / Schraubmontage, Ausführung | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 |
Loading...
Ausführung | Federkontaktstifte, Baugruppen | Vollständiger Hub (Bereich)(mm) | 3 bis 4.5 | Stößelmaterial | ISO-TC90 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Stößels | Vernickelt, vergoldet | Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm) | 12.1 bis 15 | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø) | 2.01 bis 3 |
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm) | 5 bis 10 | Eigenschaften | Standard | Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf) | 50.1 bis 100 |
zulässiger Strom(A) | 3 | Widerstand(mΩ) | 80 | Zylinder, Buchse, Länge(mm) | 9.0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Spitzenform des Stößels
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Integrierte Sondenausführung
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Stößellänge(mm)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften