Baugruppe Federkontaktstifte / Mit integrierter Feder (FNPS22)

Baugruppe Federkontaktstifte / Mit integrierter Feder (FNPS22)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Baugruppe Federkontaktstifte/Mit integrierter Feder (FNPS22):Verwandte bildanzeige
Baugruppe Federkontaktstifte/Mit integrierter Feder (FNPS22):Verwandte bildanzeige
■FNPS22
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
KopfMessingChemisch vernickelt
StößelJIS-SWRHNickel-Beschichtung
LagerMessingChemisch vernickelt
HülseRostfreier Stahl-
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet
HülseNeusilberChemisch vernickelt

■FNPS35
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
KopfMessingChemisch vernickelt
StößelISO-TC90 Äquiv.Chemisch vernickelt
LagerMessingChemisch vernickelt
HülseMessingChemisch vernickelt
FederRostfreier Stahl-
HülseMessingChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenlänge
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
TeilenummerBesteigungsabstand (Min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
FNPS223.0mm8.0mm51gf180gf3A80mΩ300.000-mal1.98~2.00mm   
FNPS354.0mm8.0mm66gf200gf3.17~3.19mm   
Die Montageabstände in ( ) gelten für Kontaktstifte mit Mutter. Die Montageabstände MNP50 in <> sind für die Spitzenlänge G8. *Spitzenlänge A beträgt 14.0mm; TH 9.5mm.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FNPS22-A
FNPS22-B
FNPS22-C
FNPS22-H
FNPS22-TH
FNPS35-A
FNPS35-B
FNPS35-C
FNPS35-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Material Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

6.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.0[Kassette] Kassette A[Kohlenstoffstahl] JIS-SWRH1.82.01 bis 3[Kupferlegierung] Neusilber22.251180

6.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.0[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B[Kohlenstoffstahl] JIS-SWRH1.82.01 bis 3[Kupferlegierung] Neusilber22.251180

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.0[Nadel] Nadel C[Kohlenstoffstahl] JIS-SWRH12.01 bis 3[Kupferlegierung] Neusilber22.251180

6.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H[Kohlenstoffstahl] JIS-SWRH12.01 bis 3[Kupferlegierung] Neusilber22.251180

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.0TH mit drei Nadeln[Kohlenstoffstahl] JIS-SWRH1.72.01 bis 3[Kupferlegierung] Neusilber22.251180

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.0[Kassette] Kassette A[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.3.03.01 oder mehr[Kupferlegierung] Messing3.23.566200

8.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.0[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.3.03.01 oder mehr[Kupferlegierung] Messing3.23.566200

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.0[Nadel] Nadel C[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.463.01 oder mehr[Kupferlegierung] Messing3.23.566200

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.463.01 oder mehr[Kupferlegierung] Messing3.23.566200

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Baugruppe Federkontaktstifte/Mit integrierter Feder (FNPS22):Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Federkontaktstifte, Baugruppen Vollständiger Hub (Bereich)(mm) 7 bis 9.5 Voller Hub(mm) 8.0
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf) 150.1 bis 200 Oberflächenbehandlung des Stößels Chemisch vernickelt Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm) 12.1 bis 15
Integrierte Sondenausführung Feder, integriert Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm) 20.1 bis 25 Eigenschaften Standard
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf) 50.1 bis 100 zulässiger Strom(A) 3 Widerstand(mΩ) 80
Stößellänge(mm) 15.0 Zylinder, Buchse, Länge(mm) 22.0

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support