Prüfspitzen / Beidseitig wählbar

Prüfspitzen / Beidseitig wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • [Spezifikationsänderung] Änderung des RNP50-, RNP64- und RNP85-Fasswerkstoffs von Messing zu einer Kupferlegierung (Phosphorbronze), sobald der aktuelle Bestand aufgebraucht ist.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Prüfspitzen/Beidseitig wählbar:Verwandte bildanzeige
Prüfspitzen/Beidseitig wählbar:Verwandte bildanzeige
Nr.Teil[ M ]Werkstoff[ S ]Oberflächenbehandlung
StößelEN CW101C Äquiv.Vergoldet mit Nickelunterschicht
GehäuseKupferlegierung*vergoldet mit Nickelunterschicht*
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet
*RNP30 und 38 sind auf Phosphorbronze vergoldet. RNP38N ist goldkaschiert und RNP57 auf Neusilber mit Nickel-Unterschicht vergoldet. RNP50, RNP64 und RNP85 sind aus Phosphorbronze und auf Nickelunterschicht vergoldet. RNP60ST und 80ST sind auf C1730B-Nickelunterschicht vergoldet. Die Spitze des RNP20 besteht aus ISO-TC90 Äquiv., der Hülsenwerkstoff ist goldkaschiert.

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenlänge
RNP20
RNP85
RNP60ST
-
-
AR
N
TeilenummerMontageabstand
(min)
Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)dd1d2StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
RNP200.3mm1.3mm2gf6gf0.5A300mΩ60000-fach0.12--   
300.5mm0.8mm3gf15gf60mΩ100.000-mal0.150.10.1   
381.0mm5gf15gf200.000-mal0.20.150.15   
38N0.98mm5gf25gf100.000-mal0.22-0.15   
500.8mm1.0mm3gf25gf1A50mΩ200.000-mal0.30.20.2   
570.98mm13gf30gf0.3-0.2   
641.0mm20gf30gf300.000-mal0.380.30.25   
851.0mm0.98mm22gf35gf200.000-mal0.50-0.3   
60ST0.8mm0.5mm10gf25gf100.000-mal-   
80ST1.0mm0.5mm11gf30gf 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
■Referenz Hülsenbohrungs-Ø
TeilenummerHälsen-A.D.Referenz Hülsenbohrungs-Ø
RNP200.200.22
RNP300.300.32
RNP380.380.40
RNP38N0.380.40
RNP500.500.52
RNP570.570.59
RNP640.640.66
RNP850.850.87
RNP60ST0.60.65
RNP80ST0.80.85

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RNP20-[AR,​H]
RNP30-[AH,​AR,​F,​H]
RNP38-[AH,​AR,​F,​H]
RNP38N-[AH,​C,​H,​N]
RNP50-[AH,​AR,​F,​H]
RNP57-[AH,​C,​H,​N]
RNP60ST
RNP64-[AH,​AR,​F,​H]
RNP80ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Material Eigenschaften Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)
Spitzenlänge des Druckstücks 1

-

1 7 Arbeitstage 100.3[Nadel] Nadel AR1 bis 2.61.3[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.12[Kupferlegierung] MessingStandard0 bis 100.53001.526AR / H

-

1 7 Arbeitstage 100.5[Nadel] Nadel AR< 10.8[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.15[Kupferlegierung] PhosphorbronzeStandard0 bis 100.5600.5315AH / AR / F / H

-

1 7 Arbeitstage 100.5[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H1 bis 2.61[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.2[Kupferlegierung] PhosphorbronzeStandard0 bis 100.5600.76515AH / AR / F / H

-

1 7 Arbeitstage 100.5[Nadel] Nadel 90 Grad< 10.98[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.22[Kupferlegierung] MessingStandard0 bis 100.5601.1525AH / C / H / N

-

1 7 Arbeitstage 100.8[Nadel] Nadel AR1 bis 2.61[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.3[Kupferlegierung] PhosphorbronzeStandard0 bis 101501325AH / AR / F / H

-

1 7 Arbeitstage 100.8[Nadel] Nadel 90 Grad< 10.98[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.3[Kupferlegierung] MessingStandard10.1 bis 201501.11330AH / C / H / N

10.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.8[Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit, 4 Punkte-75 Grad< 10.5[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.35[Kupferlegierung] MessingHochfrequenz-Unterstützung0 bis 101500.51025-

-

1 7 Arbeitstage 100.8[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H1 bis 2.61[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.38[Kupferlegierung] PhosphorbronzeStandard10.1 bis 201500.762030AH / AR / F / H

10.45 €

3.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101[Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit, 4 Punkte-75 Grad< 10.5[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.5[Kupferlegierung] MessingHochfrequenz-Unterstützung10.1 bis 201500.51130-

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Prüfspitzen/Beidseitig wählbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Prüfspitzen, beidseitig wählbar 2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf) 0 bis 30 Oberflächenbehandlung des Stößels Vergoldet mit Nickelunterschicht
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm) 0.1 bis 3 Integrierte Sondenausführung Feder, integriert

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support