Rundriemen-Laufrollen / MBWA, MBWAC, MBWS / rostfreier Stahl, Aluminium / eloxiert / Halbrund-Nut zweifach / Gewindestiftklemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Rundriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
MBWACAluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiertStellschrauben, 2 St.
(EN 1.4301 Äquivalent)
MBWSEN 1.4301 Äquivalent-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-R-Wellenbohrungsspez., Innen-Ø
MBWS30-1.6-P5

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Rundriemenscheiben / Spannrollen

Rundriemenscheibe mit Nabe - Rundriemenscheibe mit zweifacher Nut als Spannrolle - Kunststoff Spannrolle - Rundriemenscheibe mit Nabe und doppeter Nut - Rundriemenscheibe mit Klemmnarbe

 

Auswahldetails von Rundriemenscheiben / Spannrollen

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (Polyacetal)

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt, eloxiert

- Nut-Form: V-Nut (Trapeznut), U-Nut

- Riemendurchmesser: einfache Nut, zweifache Nut

- Wirkdurchmesser: 2 bis 10 mm

- Wellendurchmesser: 15 bis 140 mm

- Befestigung: 3 bis 20 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Rundriemenscheibe für den Maschinenbau ist grundsätzlich zum Antrieb und zur Kraftübertragung vorgesehen.
Ein System mit Rundriemen und Rundriemenscheibe kann über größere Distanzen Kraft übertragen. Hier ist je nach Distanz zur Führung eine Spannrolle zu empfehlen. Somit werden Schwingungen in einem Riementrieb reduziert und das Risiko eines Abspringens des Riemens von der Rundriemenscheibe minimiert. Zudem ist die Riemenspannung eines Rundriemens für die Kraftübertragung bedeutend. Die Spannung kann je nach Anwendung über eine Rundriemenscheibe mit integriertem Kugellager (Spannrolle) hergestellt werden. Zudem kann die Verwendung einer Spannrolle den Umschlingungswinkel und somit Auflagefläche des Riemens auf der Rundriemenscheibe erhöhen. Häufig werden Rundriemenscheiben aus Kunststoff für das Spannen des Rundriemen verwendet.

Grundsätzlich bietet MISUIM zwei Arten der Rundriemenscheibe. Diese sind mit einer für den Rundriemen passenden Trapeznut (V-Nut) oder Radius (U-Nut) erhältlich. Die V-Nut Rundriemenscheiben, sind auf den Rundriemen abgestimmt und bieten den Vorteil, dass sie aufgrund der Form bis zu drei Auflagepunkte für den Rundriemen bilden. Dadurch können im Vergleich Rundriemenscheiben mit einer V-Nut ein höheres Schlupfmoment aufweisen.
Auch für aufeinander angereihte Antriebe, bietet MISUMI Rundriemenscheiben mit zweifacher Nut. Die Kombination aus zwei Rundriemenscheiben kann Kraft aufgenommen werden und gleichzeitig abgegeben und weitergeleitet werden. Bei Antriebsrädern für Rundriemen mit doppelter Nut kann die Kraft auch in unterschiedliche Richtungen oder Systeme abgegeben werden. Somit kann gegebenenfalls auf eine Antriebseinheit verzichtet werden und Kosten reduziert werden.
Die Antriebsräder für Rundriemen können auf unterschiedliche Weise auf einer Rotationsachse befestigt werden. Eine flache Rundriemenscheibe wird über eine Klemmschraube auf einer Achse montiert. Diese bietet MISUMI ebenfalls als Rundriemenscheibe mit Nabe und wahlweise mit Passfedernut an. Eine weitere häufig verwendete Variante ist die Riemenscheibe mit Klemmnarbe.
Oft sind die Riemenscheiben für Rundriemen in der Transporttechnik zur Förderung leichter Gegenstände zu finden. Diese werden meist in einem dauerhaften und konstanten Transport betrieben.

Sollten in einem System höhere Kräfte Auftreten und ist eventueller Schlupf unerwünscht, kann ein Synchronriementrieb zum Einsatz kommen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendunsbeispiel Förderband - Rundriemen mit zweifacher Nut - Förderband mit Rundriemen - Rundriemenscheiben mit Achse

Anwendungsbeispiel Förderband
(1) Rundriemenscheibe mit doppelter Nut, (2) Rotationsachse, (3) Rundriemen, (4) Werkstück

 
Anwendunsbeispiel Rundriemenförderband - Rollenförderer - Förderband mit Rundriemen - Rundriemenrad mit Rundriemen

Anwendungsbeispiel Förderband
(1) Rundriemen, (2)Motor, (3) Spannrolle/Umlenkrolle, (4) Antriebsrad für Rundriemen

 
 
Anwendunsbeispiel Rollenförderer - Rundriemenscheiben mit Laufrolle - Rundriemenscheiben mit Laufwalzen - Rundriemenscheiben mit Tragrollen - Rundriemenscheiben mit Förderrollen

Anwendungsbeispiel Rollenbahn
(1) Rundriemenscheibe, (2) Rundriemen, (3) Förderrollen

 
Anwendunsbeispiel Rundriemenscheibe - Rundriementrieb mit Lagergehäuse - Rundriementrieb Verteilung

Anwendungsbeispiel
(1) Rundriemenscheibe mit Nabe, (2) Rundriemen, (3) Rotationsachse, (4) Lagergehäuse

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MBWA15-1.1-P[3-8/1]
MBWA20-1.1-P[4-10/1]
MBWA20-1.6-P[3-10/1]
MBWA23-2.1-P[5-12/1]
MBWA28-2.1-P[5-12/1]
MBWA28-2.6-P[5-12/1]
MBWA28-3.1-P[5-12/1]
MBWA30-1.1-P[4-12/1]
MBWA30-1.6-P[5-12/1]
MBWA30-2.1-P[5-12/1]
MBWA38-3.1-P[5-20/1]
MBWA40-1.6-P[5-12/1]
MBWA40-2.1-P[5-12/1]
MBWA40-2.6-P[5-20/1]
MBWA45-1.6-P[5-20/1]
MBWA45-2.1-P[5-18/1]
MBWA48-2.1-P[5-20/1]
MBWA48-3.1-P[5-20/1]
MBWA50-2.6-P[5-20/1]
MBWA50-3.1-P[5-20/1]
MBWA50-4.1-P[5-20/1]
MBWA60-3.1-P[5-20/1]
MBWA60-4.1-P[5-20/1]
MBWA60-5.1-P[5-20/1]
MBWA75-3.1-P[5-20/1]
MBWA100-3.1-P[5-20/1]
MBWA100-4.1-P[5-20/1]
MBWA100-5.1-P[5-20/1]
MBWA140-5.1-P[5-20/1]
MBWAC15-1.1-P[3-8/1]
MBWAC20-1.1-P[4-10/1]
MBWAC20-1.6-P[3-10/1]
MBWAC23-2.1-P[5-12/1]
MBWAC28-2.1-P[5-12/1]
MBWAC28-2.6-P[5-12/1]
MBWAC28-3.1-P[5-12/1]
MBWAC30-1.1-P[4-12/1]
MBWAC30-1.6-P[5-12/1]
MBWAC30-2.1-P[5-12/1]
MBWAC38-3.1-P[5-20/1]
MBWAC40-1.6-P[5-12/1]
MBWAC40-2.1-P[5-12/1]
MBWAC40-2.6-P[5-20/1]
MBWAC45-1.6-P[5-20/1]
MBWAC45-2.1-P[5-18/1]
MBWAC48-2.1-P[5-20/1]
MBWAC48-3.1-P[5-20/1]
MBWAC50-2.6-P[5-20/1]
MBWAC50-3.1-P[5-20/1]
MBWAC50-4.1-P[5-20/1]
MBWAC60-3.1-P[5-20/1]
MBWAC60-4.1-P[5-20/1]
MBWAC60-5.1-P[5-20/1]
MBWAC75-3.1-P[5-20/1]
MBWAC100-3.1-P[5-20/1]
MBWAC100-4.1-P[5-20/1]
MBWAC100-5.1-P[5-20/1]
MBWAC140-5.1-P[5-20/1]
MBWS15-1.1-P[3-8/1]
MBWS20-1.1-P[4-10/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Kompatibler Riemendurchmesser
(mm)
[P.D.] Durchmesser - Teilkreis
(mm)
[D/P ]Durchmesser Welle
(mm)
[R] Radius - U-Nut
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt2153 ~ 81.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt2204 ~ 101.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt3203 ~ 101.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt4235 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt4285 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt5285 ~ 122.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt6285 ~ 123.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt2304 ~ 121.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt3305 ~ 121.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt4305 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt6385 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt3405 ~ 121.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt4405 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt5405 ~ 202.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt3455 ~ 201.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt4455 ~ 182.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt4485 ~ 202.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt6485 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt5505 ~ 202.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt6505 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt8505 ~ 204.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt6605 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt8605 ~ 204.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt10605 ~ 205.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt6755 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt61005 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt81005 ~ 204.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt101005 ~ 205.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Equiv.Chemisch vernickelt101405 ~ 205.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert2153 ~ 81.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert2204 ~ 101.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert3203 ~ 101.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert4235 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert4285 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert5285 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert6285 ~ 123.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert2304 ~ 121.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert3305 ~ 121.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert4305 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert6385 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert3405 ~ 121.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert4405 ~ 122.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert5405 ~ 202.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert3455 ~ 201.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert4455 ~ 182.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert4485 ~ 202.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert6485 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert5505 ~ 202.6

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert6505 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert8505 ~ 204.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert6605 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert8605 ~ 204.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert10605 ~ 205.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert6755 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert61005 ~ 203.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert81005 ~ 204.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert101005 ~ 205.1

-

1 10 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert101405 ~ 205.1

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt2153 ~ 81.1

-

1 10 Arbeitstage 10EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt2204 ~ 101.1

Loading...

Zurück zur Kategorie Rundriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerRWellenbohrungsspez., Innen-ØSDD1D2LBM (Regelgewinde)Zubehör: StellschraubePassender Rundriemen-ØStückpreis
AusführungWirk-ØP (H7) 1mm-SchritteMBWACMBWS
MBWAC
MBWS
151.13~841217131435.8M3M3x32  
204~10162218
304~12203228  
201.63~1051622171635.8M3M3x33  
305~12203227
404237  
455~20304742  
232.15~1262025191835.8M3M3x34  
283024  
303226  
404236
455~182547412047.8M4M4x3  
485~20305044  
282.65~1272030232035.8M3M3x35  
405~203042352247.8M4M4x3  
505245  
283.15~1282230222235.8M3M3x36  
385~203040322447.8M4M4x3  
485042  
505244  
606254  
757769  
10010294  
504.15~20103052423059.8M5M5x48  
606252  
10010292  
605.15~20123462503459.8M5M5x410  
10010290  
140142130  
Für MBWAC, Oberflächenbehandlung bei Wellenbohrungen nicht möglich.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Anzahl - Nuten Zweifach Nutform U-Nut Ausführung Riemenscheibe (ohne Lager)
Typ - Riemenscheibe Form B

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Maß hat die Passfedernut?

Antwort:

Die Passfedernut von MISUMI Rundriemenscheiben wird nach der neuen JIS-Norm (B1301) oder der vorherigen JIS-Norm hergestellt. Daher ist es zu empfehlen eine Passfeder von MISUMI zu verwenden, da diese aufeinander abgestimmt sind. Die Maße finden Sie in der Passfedernut-Übersicht als PDF

Frage:

Wie kann ein Abspringen der Rundriemen von einer Rundriemenscheibe verhindert werden?

Antwort:

Ein Abspringen oder Abrutschen eines Rundriemens von der Rundriemenscheibe kann durch das Einstellen der korrekten Riemenspannung erfolgen. Je nach Anwendung und Distanz zwischen der Rundriemenscheiben ist hierfür eine Spannrolle notwendig. Diese bietet MISUMI ebenfalls für die passenden Riemendurchmesser. Diese sind bereits mit Kugellager bestückt und in Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff erhältlich.

Frage:

Sind Rundriemenscheiben für hohe Kräfte geeignet?

Antwort:

Sollten höhere Kräfte übertragen werden, kann eine Rundriemenscheibe mit Trapeznut (V-Nut) Verwendung finden. Sollten allerdings sehr hohe Kräfte übertragen werden und Schlupf unerwünscht sein, kann auf eine Synchronriemenscheibe und Synchronriemen zurückgegriffen werden. Diese können schlupffrei höhere Kräfte übertragen.

Frage:

Wie kann eine Spannrolle montiert werden?

Antwort:

Die Spannrolle für Rundriemen ist bereits mit einem Kugellager versehen. Hier kann das Lager mit einem Achsbolzen auf eine Spannvorrichtung montiert werden. Allerdings bietet MISUMI Spannrollen für Rundriemen ebenfalls mit bereits verpressten Achsbolzen. Dies kann die Montage vereinfachen und die Montagezeit verkürzen.

Frage:

Gibt es Rundriemenscheiben aus Aluminium?

Antwort:

MISUMI bietet Rundriemenscheiben auch aus Aluminium im Sortiment an. Diese weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit und eine geringe Dichte auf. Die Rundriemenscheiben aus Aluminium eignen sich gut, um Gewicht einzusparen und erzeugen im Vergleich zu anderen Werkstoffen eine geringere Schwungmasse im Betrieb. Zudem sind die Rundriemenscheiben aus Aluminium mit einfacher oder doppelter Nut, sowie V-Nut (Trapeznut) und U-Nut verfügbar.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support