Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Mit Flansch | Ballig | mit eingepresstem Polyurethan | Lauffläche | |
HBPG | HBPCG | - | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
HBPM | HBPCM | Chemisch vernickelt | ||
HBPA | HBPCA | Aluminumlegierung Serie 2000 | Klar eloxiert | |
HBPS | HBPCS | EN 1.4301 äquiv. | - | |
- | - | HBPUS | Polyurethan (Shore A70) |
Teilenummer | - | P | - | N | - | T |
HBPM30 | - | P6 | - | 11 | ||
HBPCG35 | - | NK10 | - | 32 |
Teilenummer | dH7 | T | D1 | ℓ | ℓ1 | M | L | ||||||||||||||||
Ausführung | D | P (Rundbohrung + Gewinde) Auswahl | N (Nut + Gewinde) Auswahl | Auswahl | |||||||||||||||||||
mit Bordscheiben HBPG HBPM HBPA HBPS Ballig HBPCG HBPCM HBPCA HBPCS Presspassung mit Polyurethan HBPUS | 15 | 5 | 6 | - | 6* 11 16 21 27 32 | 12 | 8 | 4 | 3 | T+2 | |||||||||||||
18 | 5 | 6 | 8 | - | 16 | ||||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
28 | 6 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
45 | 10 | 12 | 10 | 12 | 30 | 12 | 6 | 5 | |||||||||||||||
50 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
60 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
80 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 50 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||
100 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 60 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit oder ohne Flansch | Modell | Oberfläche Polyurethan | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | T Auswahl (mm) | Oberflächenbehandlung | Ausführung mit Flansch | Polyurethanhärte (mm) | Welle (Bohrung) Durchm. d (mm): Neue JIS-Nut + Gewinde [N] | Welle (Bohrung) Durchm. d (mm): Rundbohrung + Gewinde [P] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 15 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 18 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 8 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 28 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 8 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 28 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 35 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 35 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 35 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 45 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 45 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 45 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 60 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 60 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 60 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 80 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 80 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 100 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 100 | 6 ~ 32 | Klar eloxiert | Standard | - | - | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 15 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 18 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 28 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 28 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 35 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 35 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 35 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 45 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 45 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 45 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 60 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 60 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 10 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 60 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 80 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 80 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 100 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 100 | 11 ~ 32 | Klar eloxiert | - | - | - | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 11 ~ 32 | Brünierung | - | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 18 | 11 ~ 32 | Brünierung | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 11 ~ 32 | Brünierung | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 11 ~ 32 | Brünierung | - | - | - | 5 ~ 8 |
Loading...
Ausführung | Riemenscheiben | Länge L(mm) | ~50 | Wellentyp | Rundbohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit oder ohne Flansch
Modell
Oberfläche Polyurethan
Werkstoff
Aussen - D(Ø)
T Auswahl(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung mit Flansch
Polyurethanhärte(mm)
Welle (Bohrung) Durchm. d (mm): Neue JIS-Nut + Gewinde [N]
Welle (Bohrung) Durchm. d (mm): Rundbohrung + Gewinde [P]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften