Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Zubehör | |
Mit Flansch | Ballig | Lager | |||
HBG | HBGC | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert | Stahl | Sicherungsring (EN 1.4301 äquiv.) |
HBGM | HBGCM | Chemisch vernickelt | |||
HBGA | HBGCA | EN AW-2017 äquiv. | Klar eloxiert | ||
HBGS | HBGCS | EN 1.4301 äquiv. | - | Rostfreier Stahl | |
HBGP | - | Polyacetal | - | Stahl |
Teilenummer | - | T |
HBG15 HBGCS50 | - - | 6 21 |
Teilenummer | T | P | dh | ℓ | ℓ1 | L | Lager | Stückpreis | |||||||||||
mit Bordscheiben | Ballig | ||||||||||||||||||
Ausführung | D | Nr. | d | B | HBG | HBGM | HBGA | HBGS | HBGP | HBGC | HBGCM | HBGCA | HBGCS | ||||||
mit Bordscheiben HBG HBGM HBGA HBGS HBGP Nur für * verfügbar Ballig HBGC HBGCM HBGCA HBGCS | 15 | 6*1 | 11 | 9 | 2 | - | 8 | 694ZZx1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
20 | 16 | 13 | 1.5 | 625ZZx1 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||||
20 | 11 | 16 | 13 | 4 | 3 | 13 | 625ZZx1 | 5 | 5 | - | |||||||||
*25 | 19 | 16 | 3.5 | 2.5 | 626ZZx1 | 6 | 6 | ||||||||||||
*30 | 17 | 698ZZx1 | 8 | ||||||||||||||||
15 | 16 | 11 | 9 | - | - | 18 | 685ZZx2 | 5 | 5 | - | |||||||||
20 | 16 | 13 | 625ZZx2 | ||||||||||||||||
25 | 19 | 16 | 626ZZx2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
*30 | 17 | 698ZZx2 | 8 | ||||||||||||||||
35 | 26 (22)*2 | 23 (17)*2 | 6000ZZx2 (6900ZZx2)*2 | 10 | 8 (6)*2 | - | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||||||||
15 | 21 | 11 | 9 | - | - | 23 | 685ZZx2 | 5 | 5 | - | |||||||||
20 | 16 | 14 | 688ZZx2 | 8 | |||||||||||||||
25 | 19 | 17 | 698ZZx2 | 6 | |||||||||||||||
*30 | 698ZZx2 | ||||||||||||||||||
35 | 26 | 23 | 6000ZZx2 | 10 | 8 | - | |||||||||||||
*40 | |||||||||||||||||||
*50 | 28 | 25 | 6001ZZx2 | 12 | 8 | ||||||||||||||
15 | 27 | 11 | 9 | - | - | 29 | 685ZZx2 | 5 | 5 | - | |||||||||
20 | 16 | 14 | 688ZZx2 | 8 | |||||||||||||||
25 | 19 | 17 | 698ZZx2 | 6 | |||||||||||||||
30 | 698ZZx2 | ||||||||||||||||||
40 | 26 | 23 | 6000ZZx2 | 10 | 8 | ||||||||||||||
50 | 28 | 25 | 6001ZZx2 | 12 | |||||||||||||||
15 | 32 | 11 | 9 | - | - | 34 | 685ZZx2 | 5 | 5 | - | |||||||||
20 | 16 | 14 | 688ZZx2 | 8 | |||||||||||||||
25 | 19 | 17 | 698ZZx2 | 6 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
40 | 26 | 23 | 6000ZZx2 | 10 | 8 | ||||||||||||||
50 | 28 | 25 | 6001ZZx2 | 12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mit oder ohne Flansch | Modell | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | T Auswahl (mm) | Wellentyp | Oberflächenbehandlung | Wellen-(Bohrungs-) Ø d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 6 | 1-Lagerausführung | Brünierung | 4 | |
20.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 16 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 5 | |
23.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 5 | |
26.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 5 | |
27.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 5 | |
13.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 6 | 1-Lagerausführung | Brünierung | 5 | |
14.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 11 | 1-Lagerausführung | Brünierung | 5 | |
20.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 8 | |
27.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 8 | |
15.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 11 | 1-Lagerausführung | Brünierung | 6 | |
22.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 16 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 6 | |
24.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 8 | |
28.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 8 | |
29.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 8 | |
16.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 30 | 11 | 1-Lagerausführung | Brünierung | 8 | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 30 | 16 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 8 | |
24.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 30 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 8 | |
30.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 30 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 8 | |
26.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 35 | 16 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 10 | |
29.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 35 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 10 | |
27.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 40 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 10 | |
36.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 40 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 10 | |
38.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 40 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 10 | |
33.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 50 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 12 | |
40.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 50 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Brünierung | 12 | |
13.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 15 | 6 | 1-Lagerausführung | Klar eloxiert | 4 | |
23.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 15 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 5 | |
27.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 15 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 5 | |
28.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 15 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 5 | |
13.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 6 | 1-Lagerausführung | Klar eloxiert | 5 | |
14.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 11 | 1-Lagerausführung | Klar eloxiert | 5 | |
23.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 16 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 5 | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
28.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
29.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 20 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
16.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 25 | 11 | 1-Lagerausführung | Klar eloxiert | 6 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 25 | 16 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 6 | |
25.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 25 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
29.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 25 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
30.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 25 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
17.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 11 | 1-Lagerausführung | Klar eloxiert | 8 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 16 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
25.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
30.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
31.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 30 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 8 | |
26.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 35 | 16 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 10 | |
29.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 35 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 10 | |
28.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 10 | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 10 | |
39.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 40 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 10 | |
34.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 21 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 12 | |
40.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 27 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 12 | |
42.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Flansch | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 2000 | 50 | 32 | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Klar eloxiert | 12 |
Loading...
Ausführung | Laufrollen (integriertes Lager) | Oberfläche Polyurethan | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Länge L(mm) | ~50 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit oder ohne Flansch
Modell
Werkstoff
Aussen - D(Ø)
T Auswahl(mm)
Wellentyp
Oberflächenbehandlung
Wellen-(Bohrungs-) Ø d(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften