Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | d | - | L | - | H |
ROBAC30 | - | NK10 | - | L62 | - | H0.3 |
Teilenummer | - | d | - | L | - | X | - | Y | - | Z |
ROBAM40 | - | 15 | - | L82 | - | X7.8 | - | Y6.0 | - | Z5.0 |
Teilenummer | dH7 | 1mm-Schritte | Nur ballig | Nur gerade Lauffläche mit Führungsnut:: 0.1 mm-Schritte | Passfederlänge | M | ℓ | F | |||||
Rundbohrung: + Gewinde | Federnut + Gewinde | ||||||||||||
Ausführung | D | Rundbohrung + Gewinde | Federnut + Gewinde | L | H | X | Y | Z | K | ||||
Ballig ROBAC ROBACF Gerade Lauffläche mit Führungsnut ROBAM Die Ausführung mit gerader Lauffläche und Führungsnut ist nur mit Mindestmaß D = 30 erhältlich. | 15 | 8 | N8 | Ballig 25~100 Gerade Lauffläche mit Führungsnut 50~100 Bei Auswahl der Nut f+r Lauffläche mit gerader Fläche und Führungsnut D=60 oder 80 60~100 | 0.3 0.5 0.8 | - | - | - | 25 | M4 | M3 | 3.5 | - |
20 | 8 | N8 | 25 | - | |||||||||
10 | N10, NK10 | ||||||||||||
25 | 8 | N8 | 25 | 26 | |||||||||
10 | N10, NK10 | ||||||||||||
30 | 8 | N8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~7.0 | 25 | 31 | ||||||
10 | N10, NK10 | ||||||||||||
12 | N12 | 4.0~6.0 | 30 | ||||||||||
35 | 10 | N10, NK10 | 4.0~7.0 | 25 | 36 | ||||||||
12 | N12 | 30 | |||||||||||
15 | N15 | M4 | |||||||||||
40 | 12 | N12 | 30 | M3 | 41 | ||||||||
15 | N15 | M4 | |||||||||||
20 | N20 | M5 | |||||||||||
50 | 15 | N15 | 30 | M5 | M4 | 4 | 51 | ||||||
20 | N20 | M5 | |||||||||||
25 | N25 | M5 | |||||||||||
60 | 20 | N20 | 30 | M6 | M5 | 4.5 | 61 | ||||||
25 | N25 | M6 | |||||||||||
30 | N30 | ||||||||||||
80 | 25 | N25 | 30 | M8 | M6 | 6 | 81 | ||||||
30 | N30 | ||||||||||||
35 | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
ROBAC15-8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC15-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC20-[8,10]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC20-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC20-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC20-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC25-[8,10]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC25-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC25-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC25-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-[8,10,12]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC30-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-[10,12,15]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC35-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC40-[12,15,20]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC40-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC40-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC40-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC50-[15,20,25]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC50-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC50-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC50-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC60-[20,25,30]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC60-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC60-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC60-N30-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC80-[25,30,35]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC80-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBAC80-N30-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF25-[8,10]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-[8,10,12]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-N8-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF30-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-[10,12,15]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-N10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF35-NK10-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF40-[12,15,20]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF40-N12-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF40-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF40-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF50-[15,20,25]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF50-N15-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF50-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF50-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF60-[20,25,30]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF60-N20-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF60-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF60-N30-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF80-[25,30,35]-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
ROBACF80-N25-L[25-100/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Mit oder ohne Flansch | Modell | Aussen - D (Ø) | Wellen-(Bohrungs-) Ø d (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | Nutbreite b (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 15 | 8 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 15 | 8 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 20 | 8 ~ 10 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 20 | 8 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 20 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 20 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 25 | 8 ~ 10 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 25 | 8 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 25 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 25 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 30 | 8 ~ 12 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 30 | 8 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 30 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 30 | 12 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 30 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 35 | 10 ~ 15 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 35 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 35 | 12 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 35 | 15 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 35 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 40 | 12 ~ 20 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 40 | 12 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 40 | 15 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 40 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 50 | 15 ~ 25 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 50 | 15 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 50 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 50 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 60 | 20 ~ 30 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 60 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 60 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 60 | 30 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 80 | 25 ~ 35 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 80 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ohne Flansch | Ballig | 80 | 30 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 25 | 8 ~ 10 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 30 | 8 ~ 12 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 30 | 8 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 30 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 30 | 12 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 30 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 35 | 10 ~ 15 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 35 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 3 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 35 | 12 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 35 | 15 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 35 | 10 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 4 | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 40 | 12 ~ 20 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 40 | 12 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 40 | 15 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 40 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 50 | 15 ~ 25 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 50 | 15 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 50 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 50 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 60 | 20 ~ 30 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 60 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 60 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 60 | 30 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 80 | 25 ~ 35 | Rundbohrung + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Mit Flansch | Ballig | 80 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | - | 0.3 ~ 0.8 | 25 ~ 100 | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Riemenscheiben | Oberfläche Polyurethan | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Werkstoff | Aluminiumlegierung Serie 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | ~50 / ≤100 | Wellentyp | Rundbohrung | Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert |
MISUMI
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 11 Arbeitstage