Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Gerade | Ballig | Gerade Lauffläche mit Führungsnut | ||
ROFAWC | ROFAWT | ROFAWM | EN AW-5052 äquiv. | Klar eloxiert |
ROFMWC | ROFMWT | ROFMWM | EN 1.0480 äquiv. | Chemisch vernickelt |
ROFSWC | ROFSWT | ROFSWM | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer | - | d | - | L | - | H | - | X | - | Y | - | Z | |
(gerade) | ROFAWC40 | - | 8 | - | L200 | ||||||||
(ballig) | ROFAWT30 | - | 10 | - | L350 | - | H0.5 | ||||||
(gerade Lauffläche mit Führungsnut) | ROFSWM50 | - | 20 | - | L250 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 |
Ausführung | D | d | 10mm-Schritte | H wählbar | 0.1mm Schritte | d1 | Maß Lager | ||||||
L | X | Y | Z | Aluminium (EN AW-5052 äquiv.) | Stahl (EN 1.0480 äquiv.) | Edelstahll (EN 1.4301 äquiv.) | Nr. | D1 | B | ||||
Gerade ROFAWC ROFMWC ROFSWC Ballig ROFAWT ROFMWT ROFSWT Gerade Lauffläche mit Führungsnut ROFAWM ROFMWM ROFSWM | 30 | 8 | 110~500 | 0.3 0.5 0.8 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 2.0~4.5 | 15 | - | - | B698ZZ | 19 | 6 |
8A* | - | 15.8 | 18 | B608ZZ | 22 | 7 | |||||||
10 | 15 | B6900ZZ | 22 | 6 | |||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | |||||||||||
35 | 10 | 4.0~6.0 | 17 | 18.1 | 18 | B6900ZZ | 22 | 6 | |||||
12 | B6901ZZ | 24 | |||||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | ||||||||||
40 | 8 | 4.0~7.0 | 17 | 18.7 | 20 | B628ZZ | 24 | 8 | |||||
10 | B6000ZZ | 26 | |||||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | ||||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | ||||||||||
20 | 4.0~6.0 | 22 | 22.7 | 22 | B6804ZZ | 32 | |||||||
50 | 10 | 4.0~7.0 | 17 | 24 | 22 | B6200ZZ | 30 | 9 | |||||
12 | 22 | B6001ZZ | 28 | 8 | |||||||||
15 | 17 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
20 | 22 | B6804ZZ | 32 | ||||||||||
25 | 27 | 30 | 28 | B6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
(60) | 12 | 22 | - | - | B6201ZZ | 32 | 10 | ||||||
15 | B6002ZZ | 32 | 9 | ||||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | |||||||||||
25 | 32 | B6905ZZ | 42 | ||||||||||
30 | B6906ZZ | 47 | |||||||||||
(80) | 25 | 41 | - | - | B6205ZZ | 52 | 15 | ||||||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | ||||||||||
35 | B6907ZZ | 55 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modell | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Wellen-(Bohrungs-) Ø d (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 30 | Klar eloxiert | 8 ~ 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 35 | Klar eloxiert | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 35 | Klar eloxiert | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 8 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 12 ~ 20 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 15 ~ 25 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 15 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 20 ~ 30 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 80 | Klar eloxiert | 25 ~ 35 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 30 | Klar eloxiert | 8 ~ 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 2 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 35 | Klar eloxiert | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 8 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 10 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 10 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 25 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 15 ~ 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 20 ~ 30 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 80 | Klar eloxiert | 25 ~ 35 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 30 | Klar eloxiert | 8 ~ 12 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Ballig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 35 | Klar eloxiert | 10 ~ 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Ballig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 8 ~ 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Ballig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Ballig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 12 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Ballig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 80 | Klar eloxiert | 25 ~ 35 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 30 | Chemisch vernickelt | 8A | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 30 | Chemisch vernickelt | 8A | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 30 | Chemisch vernickelt | 0 ~ 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 30 | Chemisch vernickelt | 0 ~ 12 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 35 | Chemisch vernickelt | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 35 | Chemisch vernickelt | 10 ~ 15 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 8 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 8 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 10 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 12 ~ 20 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 12 ~ 20 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 50 | Chemisch vernickelt | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 50 | Chemisch vernickelt | 10 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 50 | Chemisch vernickelt | 12 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 50 | Chemisch vernickelt | 12 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 50 | Chemisch vernickelt | 15 ~ 25 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 50 | Chemisch vernickelt | 15 ~ 25 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 8 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 8 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 10 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 10 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 12 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | [Stahl] EN 1.0480 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 15 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 7 |
Loading...
Ausführung | Laufrollen (integriertes Lager) | Mit oder ohne Flansch | Ohne Flansch | Oberfläche Polyurethan | Polyurethankautschuk nicht verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | ≤300 / ≤500 | Wellentyp | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Werkstoff
Aussen - D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Wellen-(Bohrungs-) Ø d(mm)
H(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften