Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundwerkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | |||
flach | Flansch, beidseitig | Mit Konusgewinde | Sicherungsring | Lager | ||
FTMRN | HMRN | TMRN | EN 1.1191 Äquivalent | - | Federstahl | Stahl |
FTMRB | - | - | Schwarz brüniert | |||
FTMRG | - | - | Chemisch vernickelt | Edelstahl | ||
FTMRA | HMRA | - | Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | ||
FTMRP | HMRP | Polyacetal (Weiß) | - |
Teilenummer | - | Nutbreite V | - | F | - | Z |
FTMRN40 HMRA30 TMRN20 | - | 4 | - | F0.5 | - | Z3.0 |
Teilenummer | Flansch, beidseitig | Mit Konusgewinde | d | P | dh | T | S | B | Verwendetes Lager | ||||
Ausführung | D | Nutbreite V | F 0.5mm-Schritte | Z 0.5mm-Schritte | |||||||||
flach FTMRN FTMRB FTMRG FTMRA FTMRP | Flansch, beidseitig HMRN HMRA HMRP | Mit Konusgewinde TMRN | 15 | 4 | 0.5~2.0 | - | 3 | 10 | 8 | 9 | 2.5 | 4 | 623ZZ |
20 | 4 | 13 | 11 | 10 | 5 | 624ZZ | |||||||
30 | 5 | 16 | 13 | 625ZZ | |||||||||
(30) | - | - | 6 | 19 | 16 | 12 | 3 | 6 | 626ZZ | ||||
*20 | 5 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ | |||
30 | - | 5 | 16 | 13 | 625ZZ | ||||||||
40 | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 626ZZ | |||||||
(40) | - | - | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||||
*30 | 6 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |||
40 | - | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 626ZZ | ||||||
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||||||
(50) | - | - | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ | |||||||
*40 | 8 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |||
Flache Ausführung nur in Größen in ( ). Ausführung mit Konusgewinde nur in mit * gekennzeichneten Größen. | *50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | |||||
*(60) | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ | |||||||||
(100) | - | - | - | 12 | 28 | 25 | 16 | 4 | 6001ZZ |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Rollenwerkstoff | Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung | T (mm) | Z (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 30 | Klar eloxiert | 12 | - | - | |
20.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 14 | - | - | |
23.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 14 | - | - | |
27.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 14 | - | - | |
43.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 100 | Klar eloxiert | 16 | - | - | |
13.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | Brünierung | 12 | - | - | |
19.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 40 | Brünierung | 14 | - | - | |
22.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 50 | Brünierung | 14 | - | - | |
26.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 60 | Brünierung | 14 | - | - | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 100 | Brünierung | 16 | - | - | |
14.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | Chemisch vernickelt | 12 | - | - | |
21.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 40 | Chemisch vernickelt | 14 | - | - | |
24.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 50 | Chemisch vernickelt | 14 | - | - | |
28.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 60 | Chemisch vernickelt | 14 | - | - | |
43.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 100 | Chemisch vernickelt | 16 | - | - | |
11.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | Nicht im Lieferumfang | 12 | - | - | |
17.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 40 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | - | |
20.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 50 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | - | |
23.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 60 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | - | |
36.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | EN 1.1191 Äquiv. | 100 | Nicht im Lieferumfang | 16 | - | - | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Kunststoff] Polyacetal | 30 | Nicht im Lieferumfang | 12 | - | - | |
19.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flache Ausführung | [Kunststoff] Polyacetal | 40 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | - | |
22.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Kunststoff] Polyacetal | 50 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | - | |
27.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Kunststoff] Polyacetal | 60 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | - | |
42.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Flache Ausführung | [Kunststoff] Polyacetal | 100 | Nicht im Lieferumfang | 16 | - | - | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 15 | Klar eloxiert | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 20 | Klar eloxiert | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 20 | Klar eloxiert | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 30 | Klar eloxiert | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 30 | Klar eloxiert | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 30 | Klar eloxiert | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 50 | Klar eloxiert | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 60 | Klar eloxiert | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | Nicht im Lieferumfang | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 40 | Nicht im Lieferumfang | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 40 | Nicht im Lieferumfang | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 40 | Nicht im Lieferumfang | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 50 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 50 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | EN 1.1191 Äquiv. | 60 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 15 | Nicht im Lieferumfang | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 20 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 20 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 30 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 30 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 30 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 40 | Nicht im Lieferumfang | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 40 | Nicht im Lieferumfang | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 40 | Nicht im Lieferumfang | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 50 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Flansch, beidseitig | [Kunststoff] Polyacetal | 50 | Nicht im Lieferumfang | 14 | - | 0.5 ~ 2 |
Loading...
Wellentyp | Keine Welle (runde Bohrung) | Lager | 1-fach | Lagerwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lauffläche, Werkstoff | Nicht beschichtet |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollentyp
Rollenwerkstoff
Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung
T(mm)
Z(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften