Tragrollen mit Elastomer-Mantel / ROR□□ / Material wählbar / Shore A25-A90 / PUR, CR-Mantel / 2-fach Kugellager / zylindrisch / Metallkern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Tragrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff HärteLager
KernPolyurethan, Kunststoff
RORUSP EN 1.4301 Äquivalent Polyurethan (naturfarben)Shore A90Stahl
RORUAP Aluminiumlegierung Serie 5000 
RORMSP EN 1.4301 Äquivalent Polyurethanschaum (grün)Shore A65
RORMAP EN AW-5052 Äquivalent 
RORSSPEN 1.4301 ÄquivalentChloroprenkautschuk-SchaumstoffShore A25
RORSAPEN AW-5052 Äquivalent
Kernmaterial ist in Polyurethan-, PU-Schaum und Chloropren-Kautschuk-Schaumstoff eingepresst.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
RORUSP25-30

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Tragrollen

Sortiment Tragrollen - gummierte Tragrolle - gummierte Tragrolle mit Klemmschraube - gummierte Tragrolle mit Durchgangsbohrung - Tragrolle mit Schaumstoff - Tragrolle mit Passfedernut - Tragrolle mit Kugellager - Metallrolle - Tragrolle mit geteilter Lauffläche

 

Auswahldetails von Tragrollen

- Kern-Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (POM, UHMWPE, Polypropylen, MC-Nylon)

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, vernickelt, eloxiert

- Material-Lauffläche: unbeschichtet, Polyurethan, antistatisches Polyurethan, wärmebeständiges Polyurethan (~110°C), Polyurethan-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Silikon-Gummi, Silikonkautschuk, Nitrilkautschuk (NBR)

- Härte: Shore A25, Shore A50, Shore A65, Shore A70, Shore A90, Shore A95

- Form-Oberfläche: zylindrisch, ballig, Nut (geteilte Lauffläche), beidseitiger Flansch, gerändelt

- Rollenbefestigung: Durchgangsbohrung, Kugellager, Gleitlagerbuchse, Gewindestiftklemmung, Passfedernut, mit Achswelle, seitliche Durchgangsbohrungen

- Lagerwerkstoff: Stahl, Edelstahl

- Innendurchmesser: 3 bis 40 mm

- Außendurchmesser: 8 bis 100 mm

- Länge: 50 bis 1000 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Das Einsatzspektrum der Tragrollen ist in der Industrie vielfältig. Grundlegend wird die Tragrolle im Maschinenbau und Anlagenbau für den Transport unterschiedlicher Objekte und Werkstücke verwendet. Häufig sind sie in Rollenförderern und der Förderung oder Umlenkung von beispielsweise feinen Folien in der Verpackungsindustrie (Packaging) zu finden.

 

Je nach Fördergut und Anwendung bietet MISUMI unterschiedliche Laufflächen der Tragrolle an. Ob eine schonende gummierte Tragrolle für empfindliches Transportgut, eine Metallrolle, oder eine massive Tragrolle für Schwerlast bietet der MISUMI Onlineshop für nahezu jede Anwendung und Umgebungseinflüsse die passende Tragrolle.

 

Eine gummierte Tragrolle kann mit unterschiedlichen Elastomeren ausgestattet werden, um den gegebenen Anforderungen und Einflüssen standzuhalten. Diese können unterschiedliche Eigenschaften wie, Ölbeständigkeit, Wetterbeständigkeit oder Chemikalienbeständigkeit besitzen. Auch für höhere Temperaturen bietet MISUMI eine gummierte Tragrolle mit wärmebeständigem Polyurethan (PUR).
Für den Transport von elektronischen Bauteilen, die vor statischer Entladung geschützt werden müssen, bietet MISUMI über die Option [UDC] eine antistatische Tragrolle aus Polyurethan.Eine Besonderheit sind unsere Tragrollen mit Schaumstoff. Die Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff weist gegenüber herkömmlichen Schaumstoffen eine geringe Absorption von Wasser, Öl und Chemikalien auf. Dies wird ermöglicht durch die geschlossenen Poren des Schaumstoffes. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Kombination einer Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff ist die schwingungsdämpfende Eigenschaft des Schaumstoffes. Zudem eignen sich Tragrollen mit Schaumstoff für den Transport von dünneren Materialien.
Eine Tragrolle mit Chloropren-Kautschuk-Schaumsoff ist besonders Rückprallarm und weist eine hohe Beständigkeit gegen Witterung, Alterung, Ozon, Wärme und Kälte auf. Dies macht ihn zu einem sehr ausgewogenen Schaumstoff der häufig in der allgemeinen Industrie Verwendung findet.

 

Zusätzlich zu den Materialien der Lauffläche stehen auch unterschiedliche Geometrien für diverse Verwendungszwecke zur Auswahl.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.
Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.

 

Die Tragrollen und Metallrollen von MISUMI sind in vielzähligen Befestigungsvarianten wählbar. Zudem bietet MISUMI die Tragrolle mit Klemmnarbe, Gleitlagerbuchse, integrierter Achse, seitlichen Befestigungsbohrungen und Passfedernut an.
Besonders die Tragrolle mit Passfedernut eignet sich in Kombination mit einer Passfeder und Rotationsachse als angetriebene Tragrolle oder Förderrolle. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in diesem PDF. Es ist zu empfehlen hier eine Passfeder von MISUMI für die Verbindung zu wählen, da die Toleranzen aufeinander abgestimmt sind.

 

Eine Tragrolle wird häufig auch in Verbindung mit Kugellagern verwendet. Die Tragfähigkeit richtet sich nach dem verwendeten Lager. Die Tragrollen mit Kugellager zeichnen sich durch eine gute Laufruhe aus. Welches Lager für die Metallrolle mit Kugellager verwendet wurde, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.\xa0

 

Rollen mit größeren Außendurchmessern Finden Sie auch bei unseren Förderrollen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Stapelsortierer - gummierte Tragrolle - Tragrolle angetrieben - Antriebstragrolle - Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel Stapelsortierer
(1) Tragrolle gummiert, (2) Werkstück, (3) Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel Bandzufuhr - Tragrolle mit geteileter Lauffläche - Tragrolle mit Nut - Tragrolle gummiert - Bandförderrolle

Anwendungsbeispiel Bandförderer
(1) Band, (3) geteilte Tragrolle (Nut), (3) Tragrolle

Anwendungsbeispiel Rollenbahn - Tragrolle Metall - Tragrolle Kunststoff - Tragrolle mit Kugellager - Rollenbahn - vertikale Führungsrolle - vertikale Führungsrolle mit Gummi -

Anwendungsbeispiel Rollenbahn
(1) Vertikale Führungsrollen, (2) Rollenbahn, (3) Tragrolle

Anwendungsbeispiel Rollenbahn mit geteilter Rolle - Tragrolle mit Rotationsachse - Tragrolle mit Flansch - Tragrolle zweiteilig - Tragrolle Kunststoff - Tragrolle mit Klemmschraube

Anwendungsbeispiel Rollenförderer
(1) Kunststoff Tragrolle, (2) Rotationsachsen

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RORMAP25-20
RORMAP25-25
RORMAP25-30
RORMAP25-40
RORMAP25-50
RORMAP30-20
RORMAP30-25
RORMAP30-30
RORMAP30-40
RORMAP30-50
RORMAP35-25
RORMAP35-30
RORMAP35-40
RORMAP35-50
RORMAP40-25
RORMAP40-30
RORMAP40-40
RORMAP40-50
RORMAP50-25
RORMAP50-30
RORMAP50-40
RORMAP50-50
RORMSP25-20
RORMSP25-25
RORMSP25-30
RORMSP25-40
RORMSP25-50
RORMSP30-20
RORMSP30-25
RORMSP30-30
RORMSP30-40
RORMSP30-50
RORMSP35-25
RORMSP35-30
RORMSP35-40
RORMSP35-50
RORMSP40-25
RORMSP40-30
RORMSP40-40
RORMSP40-50
RORMSP50-25
RORMSP50-30
RORMSP50-40
RORMSP50-50
RORSAP25-20
RORSAP25-25
RORSAP25-30
RORSAP25-40
RORSAP25-50
RORSAP30-20
RORSAP30-25
RORSAP30-30
RORSAP30-40
RORSAP30-50
RORSAP35-25
RORSAP35-30
RORSAP35-40
RORSAP35-50
RORSAP40-25
RORSAP40-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
Werkstoff - Grundkörper Werkstoff Polyurethan/Kautschuk Härte Farbe [L] Länge
(mm)

27.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün20

27.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

29.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

29.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

29.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün50

29.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün20

29.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

31.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

31.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

31.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün50

33.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

36.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

36.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

36.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün50

34.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

37.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

37.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

37.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10------

37.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

40.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

40.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

40.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10------

29.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün20

29.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

32.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

32.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

32.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün50

30.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün20

30.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

34.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

34.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

34.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün50

35.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

38.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

38.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

38.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1035EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün50

36.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

40.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

40.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

40.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1040EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün50

38.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün25

46.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün30

46.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün40

46.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1050EN 1.4301 Äquiv.Schaum-Urethan65grün50

63.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz20

63.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz25

67.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz30

67.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz40

67.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1025[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz50

72.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz20

72.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz25

78.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz30

78.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz40

78.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1030[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz50

75.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1035[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz25

80.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1035[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz30

80.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1035[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz40

80.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1035[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz50

78.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1040[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz25

84.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1040[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.Chloroprenkautschuk Schwamm25schwarz30

Loading...

Zurück zur Kategorie Tragrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerL
Auswahl
dD1(H7)dhBVerwendetes Lager
AusführungD
Polyurethankautschuk
RORUSP
RORUAP
Polyurethanschaum
RORMSP
RORMAP
Chloroprenkautschuk-Schaumstoff
RORSSP
RORSAP
252025304050615105B696ZZx2 
302025304050819156B698ZZx2 
35 253040501022186B6900ZZx2 
40 253040501228248B6001ZZx2 
50 253040501532289B6002ZZx2
Einzelheiten zu Lagermaßen siehe S.989.
 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Rollenform zylindrisch Ausführung Polyurethan-/Kautschukrollen Befestigungsmethode Kugellager
Länge(mm) ~50 Oberflächenbehandlung unbehandelt Werkstoff - Lager Stahl

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie ist der Schaumstoff auf die Tragrolle angebracht?

Antwort:

Der Schaumstoff ist auf die Tragrolle (Kernmaterial) aufgepresst. Damit der Schaumstoff nicht verrutscht oder stark verformt wird, sollte für eine gleichmäßige Lastverteilung gesorgt werden.

Frage:

Kann die Polyurethanschicht ausgetauscht werden?

Antwort:

Die Polyurethanschicht wird in der Regel auf die Tragrolle vulkanisiert. Falls die Polyurethanschicht stark abgenutzt sein sollte, ist es daher zu empfehlen die Tragrolle als Einheit zu erneuern. Bitte entnehmen Sie den Basiseigenschaften, ob die Polyurethanschicht vulkanisiert ist.

Frage:

Sind die Polyurethanrollen ölbeständig?

Antwort:

Die Tragrollen aus Polyurethan sind nur bedingt gegen Öl beständig. Diese können durch Öl aufquellen und beschädigt werden. Hierfür bietet MISUMI Tragrollen mit einer Nitrilkautschuk-Schicht, die ölbeständig ist, an. Nitrilkautschuk (NBR) wird aufgrund dieser Eigenschaft häufig auch für Dichtungsringe verwendet. Weitere Informationen können Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF einsehen.

Frage:

Eignen sich die Tragrollen mit PU-Schicht als Antriebsrad?

Antwort:

MISUMI bietet Tragrollen mit Befestigungsschrauben oder mit Passfedernut, die als Antriebsrolle genutzt werden können, an. Vor allem die Tragrolle mit Passfedernut in Verbindung mit einer Passfeder (Maschinenkeil) sorgt für eine gute Übertragung von Drehbewegungen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support