Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung (Lauffläche) | Härte |
Kern | |||
ROLLA | Aluminiumlegierung | Klar eloxiert | - |
ROLAU | Polyurethankautschuk (naturfarben) |
Shore A90 | |
ROLAG | Shore A70 | ||
ROLLM | Stahl | Chemisch vernickelt | - |
ROLLS | Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | - | - |
Teilenummer | - | T | - | d | - | L |
ROLLA50 ROLAU60 |
- |
T10 |
- - |
20 20 |
- - |
L300 L400 |
Teilenummer | Auswahl Polyurethandicke T | dH9 Auswahl |
L Auswahl |
d1 | D1 | B | |||||
Ausführung | D | Aluminiumlegierung | Stahl | Edelstahl | |||||||
nur Kern ROLLA ROLLM ROLLS Aufvulkanisiertes Polyurethan ROLAU ROLAG |
20 | 3 5 10 |
6 | 100 | 150 | 200 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 |
8 | |||||||||||
30 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
15 | 15.8 | 18 | 22 | |||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
40 | 12 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | ||||||
15 | |||||||||||
20 | 22 | ||||||||||
50 | 15 | 17 | 30 | 28 | 40 | ||||||
20 | 27 | ||||||||||
25 | |||||||||||
60 | 20 | 22 | - | - | 45 | ||||||
25 | 32 | ||||||||||
30 | |||||||||||
80 | 25 | 41 | - | - | 55 | 15 | |||||
30 | |||||||||||
35 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ROLAG20-T3-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T3-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T3-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T3-8-L[100,150,200] |
ROLAG20-T3-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T3-8-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T5-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T5-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T5-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T5-8-L[100,150,200] |
ROLAG20-T5-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T5-8-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T10-6-L[100,150,200] |
ROLAG20-T10-6-L[100-200/50] |
ROLAG20-T10-6-LC[50-199/1] |
ROLAG20-T10-8-L[100,150,200] |
ROLAG20-T10-8-L[100-200/50] |
ROLAG20-T10-8-LC[50-199/1] |
ROLAG30-T3-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T3-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T3-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T3-12-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T5-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T5-12-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-8-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-8-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-10-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-10-LC[50-499/1] |
ROLAG30-T10-12-L[100-500/50] |
ROLAG30-T10-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T5-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T5-20-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-12-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-12-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-15-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-15-LC[50-499/1] |
ROLAG40-T10-20-L[100-500/50] |
ROLAG40-T10-20-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-15-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-15-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-20-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-20-LC[50-499/1] |
ROLAG50-T3-25-L[100-500/50] |
ROLAG50-T3-25-LC[50-499/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Bearbeitung mit Polyurethankautschuk | Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes (mm) | Werkstoff | Länge (mm) | ID d-Ø (mm) | Urethan/Gummi Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff Polyurethan/Kautschuk | Polyurethan-/Kautschukfarbe | Polyurethandicke T (mm) | L (mm) | Änderung Maß L (konfigurierbar in 1mm-Schritten) [LC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 25 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 25 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | 3 | - | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Buchse | Rollenform | Gerade |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollentyp
Bearbeitung mit Polyurethankautschuk
Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes(mm)
Werkstoff
Länge(mm)
ID d-Ø(mm)
Urethan/Gummi Härte
Oberflächenbehandlung
Werkstoff Polyurethan/Kautschuk
Polyurethan-/Kautschukfarbe
Polyurethandicke T(mm)
L(mm)
Änderung Maß L (konfigurierbar in 1mm-Schritten) [LC](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften