Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung (Lauffläche) | Härte | |
Kern | Lager | |||
RORLA | Aluminiumlegierung | Stahl | Klar eloxiert | - |
RORLAK | Polyurethankautschuk (naturfarben) |
Shore A95 | ||
RORLAU | Shore A90 | |||
RORLAG | Shore A70 | |||
RORLAH | Shore A50 | |||
RORLM | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
RORLS | Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | - | - | |
RORLSU | Polyurethankautschuk (naturfarben) |
Shore A90 | ||
RORLSG | Shore A70 | |||
RORLSH | Shore A50 |
Teilenummer | - | T | - | d | - | L |
RORLA50 RORLAU60 |
- |
T10 |
- - |
20 20 |
- - |
L300 L400 |
Teilenummer | Auswahl Polyurethandicke T | d | L Auswahl |
Lager Verwendet |
D1 | B | d1 | |||||
Ausführung | D | Aluminiumlegierung | Stahl | Edelstahl | ||||||||
nur Kern RORLA RORLM RORLS Aufvulkanisiertes Polyurethan RORLAK RORLAU RORLAG RORLAH RORLSU RORLSG RORLSH |
20 | 3 5 10 |
6 | 100 | 150 | 200 | B696ZZ | 15 | 5 | 11 | 12 | 13 |
8 | B688ZZ | 16 | ||||||||||
30 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
B698ZZ | 19 | 6 | 15 | - | - | ||||
8A | B608ZZ | 22 | 7 | - | 15.8 | 18 | ||||||
10 | B6900ZZ | 22 | 6 | 15 | ||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | ||||||||||
*135 | 10 | B6900ZZ | 22 | 6 | 17 | 18.1 | 18 | |||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | |||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | 22 | ||||||||
40 | 8 | B628ZZ | 24 | 8 | 17 | 18.7 | 20 | |||||
10 | B6000ZZ | 26 | ||||||||||
12 | B6901ZZ | 24 | 6 | |||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | |||||||||
20 | B6804ZZ | 32 | 22 | 22.7 | 22 | |||||||
50 | 10 | B6200ZZ | 30 | 9 | 17 | 18 | 22 | |||||
12 | B6001ZZ | 28 | 8 | 22 | ||||||||
15 | B6902ZZ | 28 | 7 | 17 | ||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | 27 | 30 | 28 | ||||||
25 | B6905ZZ | 42 | ||||||||||
60 | 12 | B6201ZZ | 32 | 10 | 22 | - | - | |||||
15 | B6002ZZ | 9 | ||||||||||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||||||
25 | B6905ZZ | 42 | 32 | - | - | |||||||
30 | B6906ZZ | 47 | ||||||||||
80 | 25 | B6205ZZ | 52 | 15 | 41 | - | - | |||||
30 | B6006ZZ | 55 | 13 | |||||||||
35 | B6907ZZ | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Bearbeitung mit Polyurethankautschuk | Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes (mm) | Werkstoff | Länge (mm) | ID d-Ø (mm) | Urethan/Gummi Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff Polyurethan/Kautschuk | Polyurethan-/Kautschukfarbe | Lagerwerkstoff | Polyurethandicke T (mm) | L | L (mm) | LC | Änderung Maß L (konfigurierbar in 1mm-Schritten) [LC] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 6 | - | Clear Anodize | - | - | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 6 | - | Clear Anodize | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 199 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 8 | - | Clear Anodize | - | - | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 8 | - | Clear Anodize | - | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 199 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 30 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 35 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 35 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 35 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 35 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 35 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 35 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 8 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 40 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 10 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 25 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 50 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 25 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 12 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 15 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 20 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 25 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 25 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 30 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 60 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 30 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 80 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 25 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 80 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 25 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 80 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 30 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 80 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 30 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 80 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 35 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | 100 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 80 | - | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 | 35 | - | Clear Anodize | - | - | Steel | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | Steel | 3 | - | 100 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | Steel | 3 | - | 100 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | Steel | 3 | - | - | 50 ~ 199 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | Steel | 3 | - | 100 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | Steel | 3 | - | 100 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 8 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | Steel | 3 | - | - | 50 ~ 199 | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | Steel | 5 | - | 100 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 20 | - | bis zu 100 / bis zu 300 | 6 | 70 | Not Provided | Urethane | Natural Color | Steel | 5 | - | 100 ~ 200 | - | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Lager | Rollenform | Gerade |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollentyp
Bearbeitung mit Polyurethankautschuk
Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes(mm)
Werkstoff
Länge(mm)
ID d-Ø(mm)
Urethan/Gummi Härte
Oberflächenbehandlung
Werkstoff Polyurethan/Kautschuk
Polyurethan-/Kautschukfarbe
Lagerwerkstoff
Polyurethandicke T(mm)
L
L(mm)
LC
Änderung Maß L (konfigurierbar in 1mm-Schritten) [LC]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften