Laufrollen / UMHA, UMHAH, UMHAL, UMHS, UMHSH, UMHSL / Shore A50-A90 / Metallkern / PUR-Mantel / zylindrisch abgestuft / H7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Tragrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Härte
KernLauffläche
UMHSHEN 1.4301 ÄquivalentPolyurethankautschukShore A90
UMHSShore A70
UMHSLShore A50
UMHAHAluminiumlegierung Serie 5000Shore A90
UMHAShore A70
UMHALShore A50
Polyurethan wird am Umfang des Kernmaterials aufvulkanisiert.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-d
UMHS15
ULCV20

-

10

-

8

Generelle Informationen zu Tragrollen

Sortiment Tragrollen - gummierte Tragrolle - gummierte Tragrolle mit Klemmschraube - gummierte Tragrolle mit Durchgangsbohrung - Tragrolle mit Schaumstoff - Tragrolle mit Passfedernut - Tragrolle mit Kugellager - Metallrolle - Tragrolle mit geteilter Lauffläche

 

Auswahldetails von Tragrollen

- Kern-Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (POM, UHMWPE, Polypropylen, MC-Nylon)

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, vernickelt, eloxiert

- Material-Lauffläche: unbeschichtet, Polyurethan, antistatisches Polyurethan, wärmebeständiges Polyurethan (~110°C), Polyurethan-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Silikon-Gummi, Silikonkautschuk, Nitrilkautschuk (NBR)

- Härte: Shore A25, Shore A50, Shore A65, Shore A70, Shore A90, Shore A95

- Form-Oberfläche: zylindrisch, ballig, Nut (geteilte Lauffläche), beidseitiger Flansch, gerändelt

- Rollenbefestigung: Durchgangsbohrung, Kugellager, Gleitlagerbuchse, Gewindestiftklemmung, Passfedernut, mit Achswelle, seitliche Durchgangsbohrungen

- Lagerwerkstoff: Stahl, Edelstahl

- Innendurchmesser: 3 bis 40 mm

- Außendurchmesser: 8 bis 100 mm

- Länge: 50 bis 1000 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Das Einsatzspektrum der Tragrollen ist in der Industrie vielfältig. Grundlegend wird die Tragrolle im Maschinenbau und Anlagenbau für den Transport unterschiedlicher Objekte und Werkstücke verwendet. Häufig sind sie in Rollenförderern und der Förderung oder Umlenkung von beispielsweise feinen Folien in der Verpackungsindustrie (Packaging) zu finden.

 

Je nach Fördergut und Anwendung bietet MISUMI unterschiedliche Laufflächen der Tragrolle an. Ob eine schonende gummierte Tragrolle für empfindliches Transportgut, eine Metallrolle, oder eine massive Tragrolle für Schwerlast bietet der MISUMI Onlineshop für nahezu jede Anwendung und Umgebungseinflüsse die passende Tragrolle.

 

Eine gummierte Tragrolle kann mit unterschiedlichen Elastomeren ausgestattet werden, um den gegebenen Anforderungen und Einflüssen standzuhalten. Diese können unterschiedliche Eigenschaften wie, Ölbeständigkeit, Wetterbeständigkeit oder Chemikalienbeständigkeit besitzen. Auch für höhere Temperaturen bietet MISUMI eine gummierte Tragrolle mit wärmebeständigem Polyurethan (PUR).
Für den Transport von elektronischen Bauteilen, die vor statischer Entladung geschützt werden müssen, bietet MISUMI über die Option [UDC] eine antistatische Tragrolle aus Polyurethan.Eine Besonderheit sind unsere Tragrollen mit Schaumstoff. Die Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff weist gegenüber herkömmlichen Schaumstoffen eine geringe Absorption von Wasser, Öl und Chemikalien auf. Dies wird ermöglicht durch die geschlossenen Poren des Schaumstoffes. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Kombination einer Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff ist die schwingungsdämpfende Eigenschaft des Schaumstoffes. Zudem eignen sich Tragrollen mit Schaumstoff für den Transport von dünneren Materialien.
Eine Tragrolle mit Chloropren-Kautschuk-Schaumsoff ist besonders Rückprallarm und weist eine hohe Beständigkeit gegen Witterung, Alterung, Ozon, Wärme und Kälte auf. Dies macht ihn zu einem sehr ausgewogenen Schaumstoff der häufig in der allgemeinen Industrie Verwendung findet.

 

Zusätzlich zu den Materialien der Lauffläche stehen auch unterschiedliche Geometrien für diverse Verwendungszwecke zur Auswahl.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.
Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.

 

Die Tragrollen und Metallrollen von MISUMI sind in vielzähligen Befestigungsvarianten wählbar. Zudem bietet MISUMI die Tragrolle mit Klemmnarbe, Gleitlagerbuchse, integrierter Achse, seitlichen Befestigungsbohrungen und Passfedernut an.
Besonders die Tragrolle mit Passfedernut eignet sich in Kombination mit einer Passfeder und Rotationsachse als angetriebene Tragrolle oder Förderrolle. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in diesem PDF. Es ist zu empfehlen hier eine Passfeder von MISUMI für die Verbindung zu wählen, da die Toleranzen aufeinander abgestimmt sind.

 

Eine Tragrolle wird häufig auch in Verbindung mit Kugellagern verwendet. Die Tragfähigkeit richtet sich nach dem verwendeten Lager. Die Tragrollen mit Kugellager zeichnen sich durch eine gute Laufruhe aus. Welches Lager für die Metallrolle mit Kugellager verwendet wurde, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.\xa0

 

Rollen mit größeren Außendurchmessern Finden Sie auch bei unseren Förderrollen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Stapelsortierer - gummierte Tragrolle - Tragrolle angetrieben - Antriebstragrolle - Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel Stapelsortierer
(1) Tragrolle gummiert, (2) Werkstück, (3) Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel Bandzufuhr - Tragrolle mit geteileter Lauffläche - Tragrolle mit Nut - Tragrolle gummiert - Bandförderrolle

Anwendungsbeispiel Bandförderer
(1) Band, (3) geteilte Tragrolle (Nut), (3) Tragrolle

Anwendungsbeispiel Rollenbahn - Tragrolle Metall - Tragrolle Kunststoff - Tragrolle mit Kugellager - Rollenbahn - vertikale Führungsrolle - vertikale Führungsrolle mit Gummi -

Anwendungsbeispiel Rollenbahn
(1) Vertikale Führungsrollen, (2) Rollenbahn, (3) Tragrolle

Anwendungsbeispiel Rollenbahn mit geteilter Rolle - Tragrolle mit Rotationsachse - Tragrolle mit Flansch - Tragrolle zweiteilig - Tragrolle Kunststoff - Tragrolle mit Klemmschraube

Anwendungsbeispiel Rollenförderer
(1) Kunststoff Tragrolle, (2) Rotationsachsen

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UMHA15
UMHA15-5
UMHA20
UMHA20-5
UMHA25
UMHA25-8
UMHA30
UMHA30-8
UMHA35
UMHA35-10
UMHA40
UMHA40-10
UMHA50
UMHA50-12
UMHAH15
UMHAH15-5
UMHAH20
UMHAH20-5
UMHAH25
UMHAH25-8
UMHAH30
UMHAH30-8
UMHAH35
UMHAH35-10
UMHAH40
UMHAH40-10
UMHAH50
UMHAH50-12
UMHAL15
UMHAL15-5
UMHAL20
UMHAL20-5
UMHAL25
UMHAL25-8
UMHAL30
UMHAL30-8
UMHAL35
UMHAL35-10
UMHAL40
UMHAL40-10
UMHAL50
UMHAL50-12
UMHS15
UMHS15-5
UMHS20
UMHS20-5
UMHS25
UMHS25-8
UMHS30
UMHS30-8
UMHS35
UMHS35-10
UMHS40
UMHS40-10
UMHS50
UMHS50-12
UMHSH15
UMHSH15-5
UMHSH20
UMHSH20-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
[d] Innendurchmesser
(mm)
Werkstoff - Grundkörper Härte No

11.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10154[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007015

11.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10155[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007015-5

11.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-----

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10205[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007020-5

13.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10256[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007025

13.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10258[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007025-8

14.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10306[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007030

14.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10308[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007030-8

17.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10358[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007035

17.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103510[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007035-10

21.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10408[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007040

21.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007040-10

37.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007050

37.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50007050-12

11.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10154[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009015

11.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10155[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009015-5

11.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10204[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009020

11.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10205[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009020-5

13.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10256[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009025

13.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10258[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009025-8

14.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10306[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009030

14.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10308[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009030-8

17.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10358[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009035

17.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103510[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009035-10

21.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10408[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009040

21.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009040-10

37.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009050

37.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50009050-12

13.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10154[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005015

13.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10155[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005015-5

13.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10204[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005020

13.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10205[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005020-5

15.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

15.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10258[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005025-8

16.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10306[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005030

16.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10308[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005030-8

19.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10358[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005035

19.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103510[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005035-10

24.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10408[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005040

24.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005040-10

41.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005050

41.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 50005050-12

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10154EN 1.4301 Äquiv.7015

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-----

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10204EN 1.4301 Äquiv.7020

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-----

15.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-----

15.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10258EN 1.4301 Äquiv.7025-8

16.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10306EN 1.4301 Äquiv.7030

16.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10308EN 1.4301 Äquiv.7030-8

19.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10358EN 1.4301 Äquiv.7035

19.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103510EN 1.4301 Äquiv.7035-10

24.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-----

24.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104010EN 1.4301 Äquiv.7040-10

41.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-----

41.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105012EN 1.4301 Äquiv.7050-12

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10154EN 1.4301 Äquiv.9015

12.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10155EN 1.4301 Äquiv.9015-5

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10204EN 1.4301 Äquiv.9020

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10205EN 1.4301 Äquiv.9020-5

Loading...

Zurück zur Kategorie Tragrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerDdD1D2WL ℓ MStückpreis
AusführungNr.UMHSHUMHSUMHSLUMHAHUMHAUMHAL
Edelstahl
UMHSH (Shore A90)
UMHS (Shore A70)
UMHSL (Shore A50)

Aluminium
UMHAH (Shore A90)
UMHA (Shore A70)
UMHAL (Shore A50)
1515410-61233      
15-55
2020416-61233      
20-55
25256162082063      
25-884
30306162482063      
30-884
35358202810257.54      
35-1010
40408253610257.54      
40-1010
505010304210257.54      
50-1212

Grundlegende Informationen

Rollenform zylindrisch Ausführung Polyurethan-/Kautschukrollen Befestigungsmethode Querbohrung mit Gewinde
Länge(mm) ~50 Oberflächenbehandlung unbehandelt Werkstoff Polyurethan/Kautschuk Urethan
Farbe natürliche Farbe

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie ist der Schaumstoff auf die Tragrolle angebracht?

Antwort:

Der Schaumstoff ist auf die Tragrolle (Kernmaterial) aufgepresst. Damit der Schaumstoff nicht verrutscht oder stark verformt wird, sollte für eine gleichmäßige Lastverteilung gesorgt werden.

Frage:

Kann die Polyurethanschicht ausgetauscht werden?

Antwort:

Die Polyurethanschicht wird in der Regel auf die Tragrolle vulkanisiert. Falls die Polyurethanschicht stark abgenutzt sein sollte, ist es daher zu empfehlen die Tragrolle als Einheit zu erneuern. Bitte entnehmen Sie den Basiseigenschaften, ob die Polyurethanschicht vulkanisiert ist.

Frage:

Sind die Polyurethanrollen ölbeständig?

Antwort:

Die Tragrollen aus Polyurethan sind nur bedingt gegen Öl beständig. Diese können durch Öl aufquellen und beschädigt werden. Hierfür bietet MISUMI Tragrollen mit einer Nitrilkautschuk-Schicht, die ölbeständig ist, an. Nitrilkautschuk (NBR) wird aufgrund dieser Eigenschaft häufig auch für Dichtungsringe verwendet. Weitere Informationen können Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF einsehen.

Frage:

Eignen sich die Tragrollen mit PU-Schicht als Antriebsrad?

Antwort:

MISUMI bietet Tragrollen mit Befestigungsschrauben oder mit Passfedernut, die als Antriebsrolle genutzt werden können, an. Vor allem die Tragrolle mit Passfedernut in Verbindung mit einer Passfeder (Maschinenkeil) sorgt für eine gute Übertragung von Drehbewegungen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support