Laufrollen mit Elastomer-Mantel / UMRR, UMRV, UMRW / PUR-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch / Innenring 2-fach, 1-fach überstehend, zurückgesetzt

Laufrollen mit Elastomer-Mantel / UMRR, UMRV, UMRW / PUR-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch / Innenring 2-fach, 1-fach überstehend, zurückgesetzt
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 55, 589 N | 50.1, 1050 N / [Werkstoff Rad] Thermoplastisches Etherpolyurethan



MISUMI hat diese Laufrollen mit Elastomermantel konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Laufrollen beträgt je nach Variante 55, 589 N | 50.1 oder 1050 N. Thermoplastisches Etherpolyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen

Technische Zeichnung von Laufrollen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Laufrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

  Werkstoff
Rollethermoplastisches Etherpolyurethan (schwarz, Shore A95)
Ringthermoplastisches Lactonpolyurethan (schwarz)
LagerAußenring, Innenring, Wälzkugeln: EN 1.3505 Äquivalent
Schutzring: Gummi
Bei D20 bis D35 besteht die Struktur aus einer Schicht (Rolle).

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Laufrollen

Teilenummer
UMRW40
UMRHV55

Generelle Informationen zu Laufrollen

 

Laufrollen Sortiment - Laufrolle mit PU - Laufrolle mit Gewinde - Laufrolle mit U-Nut - Laufrolle mit V-Nut - Laufrolle ballig - Laufrolle mit Flansch

 

Auswahldetails von Laufrollen

- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Laufrollen

Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:

- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.

Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.

 

Ummantelungen der Laufflächen für Laufrollen

Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.

- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.

 

Werkstoffe der Lager für Laufrollen

Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.

- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.

Anwendungsbeispiele für Laufrollen

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Niederhalter - Laufrolle mit Kunststoff - Stützrolle mit Achsbolzen

Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle

(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Führungsrolle - Laufrolle mit Exenterbuchse - Laufrolle für Werstoffführung

Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung

(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband

Anwendungsbeispiel Laufrolle mit Halterung - Laufrolle für Transport - Laufrolle für Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)

(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte

Anwendungsbeispiel Führungsrolle - Führungsrolle für Rollenbahn - Breite Laufrolle - Breite PU Laufrolle

Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen

(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UMRR20
UMRR25
UMRR30
UMRR35
UMRR40
UMRR45
UMRR50
UMRR55
UMRR60
UMRR70
UMRV20
UMRV25
UMRV30
UMRV35
UMRV40
UMRV45
UMRV50
UMRV55
UMRV60
UMRW20
UMRW25
UMRW30
UMRW35
UMRW40
UMRW45
UMRW50
UMRW55
UMRW60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
ID d
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)
Mit überstehendem Innenring

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung208650.1 bis 100.055No Protrusion Type

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung259650.1 bis 100.079No Protrusion Type

3.67 €

2.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung30118100.1 bis 200.0108No Protrusion Type

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -------

5.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung401210100.1 bis 200.0196No Protrusion Type

5.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung451412200.1 bis 300.0245No Protrusion Type

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung501412200.1 bis 300.0274No Protrusion Type

7.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung551515300.1 bis 500.0314No Protrusion Type

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung601515300.1 bis 500.0343No Protrusion Type

8.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, nicht überstehende Ausführung701617300.1 bis 500.0441No Protrusion Type

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend208650.1 bis 100.055One Side Protruding Type

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend259650.1 bis 100.079One Side Protruding Type

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend30118100.1 bis 200.0108One Side Protruding Type

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend35118100.1 bis 200.0147One Side Protruding Type

5.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend401210100.1 bis 200.0196One Side Protruding Type

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend451412200.1 bis 300.0245One Side Protruding Type

7.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend501412200.1 bis 300.0274One Side Protruding Type

8.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend551515300.1 bis 500.0314One Side Protruding Type

8.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an einer Seite überstehend601515300.1 bis 500.0343One Side Protruding Type

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend208650.1 bis 100.055Both Sides Protruding Type

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend259650.1 bis 100.079Both Sides Protruding Type

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend30118100.1 bis 200.0108Both Sides Protruding Type

4.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend35118100.1 bis 200.0147Both Sides Protruding Type

6.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend401210100.1 bis 200.0196Both Sides Protruding Type

7.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend451412200.1 bis 300.0245Both Sides Protruding Type

8.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend501412200.1 bis 300.0274Both Sides Protruding Type

9.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend551515300.1 bis 500.0314Both Sides Protruding Type

9.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Ausführung S] Inneres Rad, Ausführung an beiden Seiten überstehend601515300.1 bis 500.0343Both Sides Protruding Type

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

 ■ Für geringe Last
TeilenummerdToleranz dd1BB1W1W2Zulässige Last N (Referenzwert)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungDUMRW, UMRVUMRRUMRWUMRVUMRRUMRWUMRVUMRR
UMRW
(beidseitig überstehend)

UMRV
(einseitig überstehend)

UMRR
(kein Überstand)
206 0
- 0.02
0
- 0.008
8.685119.555765   
259.3961210.579121110   
308 0
- 0.04
121171513108211917   
35147242220   
4010141281614196343230   
4512+ 0.005
- 0.012
18.3
(16.8)
14101816245605550   
50274666156   
551521.6
(20.0)
15111917314827670   
60343908377   
651724.6
(23.0)
16122018392120112104   
70441130121113   
75200
- 0.01
29.3
(27.6)
18142220510188175164   
80589199187176   
( ) von Maß d1 nur für UMRR verfügbar.
kgf=Nx0.101972

Anwendungsbeispiel

Laufrollen mit PU-Schicht/Mit Innenring/Erweiterter Innenlaufring/Für geringe Lasten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff EN 1.3505 Äquiv. Mit Außenring Flache Ausführung Oberflächen-Werkstoff Thermoplastisches Etherpolyurethan
Betriebsumgebung Standard (für geringe Lasten) Betriebstemperaturbereich(℃) -20::40

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Für welche Oberflächen sind die unterschiedlichen Werkstoffe geeignet?

Antwort:

Polyurethan, zum Beispiel, ist geräusch- und verschleißarm und zeichnet sich durch einen stabilen Lauf aus. Da Laufrollen aus Polyurethan sehr strapazierfähig und stoßdämpfend sind, eignen sie sich hervorragend bei wechselnden Oberflächenverhältnissen. Laufrollen aus Nylon wiederum sind äußerst bruchfest und belastbar und eignen sicher daher besonders für sehr schwere Lasten. Aufgrund seiner geruchsneutralen und extrem abriebfesten Eigenschaften eignen sich solche Führungsrollen für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Frage:

Hinterlassen Laufrollen aus Polyurethan Rückstände?

Antwort:

Laufrollen aus Polyurethankautschuk (PUR) sind kontaktfärbungsfrei, d.h. sie färben nicht ab.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Führungsrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Wie beständig sind Stützrollen aus Nylon?

Antwort:

Stützrollen aus Nylon sind nicht nur hygienisch, sondern auch besonders beständig gegen viele Säuren, Laugen, Öle und Fette.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support