Exzenterbuchsen für Rollenachsen / ECCB / Außensechskant

Exzenterbuchsen für Rollenachsen / ECCB / Außensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen

Technische Zeichnung von Laufrollen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Laufrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

  Werkstoff: EN 1.1191 Äquivalent

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Laufrollen

Teilenummer-F
ECCB10-8

Generelle Informationen zu Laufrollen

 

Laufrollen Sortiment - Laufrolle mit PU - Laufrolle mit Gewinde - Laufrolle mit U-Nut - Laufrolle mit V-Nut - Laufrolle ballig - Laufrolle mit Flansch

 

Auswahldetails von Laufrollen

- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Laufrollen

Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:

- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.

Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.

 

Ummantelungen der Laufflächen für Laufrollen

Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.

- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.

 

Werkstoffe der Lager für Laufrollen

Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.

- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.

Anwendungsbeispiele für Laufrollen

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Niederhalter - Laufrolle mit Kunststoff - Stützrolle mit Achsbolzen

Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle

(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Führungsrolle - Laufrolle mit Exenterbuchse - Laufrolle für Werstoffführung

Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung

(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband

Anwendungsbeispiel Laufrolle mit Halterung - Laufrolle für Transport - Laufrolle für Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)

(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte

Anwendungsbeispiel Führungsrolle - Führungsrolle für Rollenbahn - Breite Laufrolle - Breite PU Laufrolle

Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen

(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ECCB6-5
ECCB6-6
ECCB8-6
ECCB8-7
ECCB8-8
ECCB10-6
ECCB10-8
ECCB10-9
ECCB12-6
ECCB12-8
ECCB12-10
ECCB15-7
ECCB15-9
ECCB15-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBuchsen-Ø D
(φ)
Buchsenlänge F
(mm)
Radialversatz e Passende Lager

5.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10----

5.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10660.3606ZZ, 626ZZ

5.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10860.5698ZZ

5.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10870.5608ZZ

5.24 €

1.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10880.5628ZZ

5.96 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10----

5.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010816000ZZ

5.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010916200ZZ

6.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101261.26901ZZ

6.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101281.26001ZZ

6.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012101.26201ZZ

7.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101571.56902ZZ

7.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101591.56002ZZ

7.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015111.56202ZZ

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

TeilenummerF wählbarPassendes LagerVBTeStückpreis
AusführungDg6
ECCB65696ZZ31030.3 
6606ZZ, 626ZZ
86698ZZ4120.5 
7608ZZ
8628ZZ
1066900ZZ5141 
86000ZZ
96200ZZ
1266901ZZ6171.2 
86001ZZ
106201ZZ
1576902ZZ8191.5 
96002ZZ
116202ZZ
Einzelheiten zu Lagermaßen siehe S.989.

Anwendungsbeispiel

Exzentrische Buchsen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Außenring Dazugehörige Komponenten Befestigungsart Ausführung S Betriebsumgebung Standard (für geringe Lasten)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support