Laufrollen mit Kunststoffmantel / EB□□ / POM, MC-Nylon, PE-UMHW / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach / mit, ohne Gewindezapfen

Laufrollen mit Kunststoffmantel / EB□□ / POM, MC-Nylon, PE-UMHW / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach / mit, ohne Gewindezapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 29.4, 245 N | 20.1, 300 N / [Werkstoff Rad] Nylon, Polyacetal, UHMW, antistatisches Polyacetal



Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von MISUMI für den Transport von Objekten. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Laufrollen zwischen 29.4, 245 N | 20.1 oder 300 N. Die verfügbaren Varianten sind: Nylon, Polyacetal, UHMW und antistatisches Polyacetal.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen

Technische Zeichnung von Laufrollen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Laufrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
Ohne SicherungsringMit SicherungsringOberfläche KunststoffLagerWelleWelle
Zylindrische BohrungGewindebolzenGewindebolzen/InnensechskantLanger GewindebolzenZylindrische BohrungGewindebolzen/Innensechskant
EBSSEBBSEBHS---PolyacetalEN 1.4125 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent-
EBEBBEBHEBBL--EN 1.3505 ÄquivalentJIS-SWCHGalvanisch verzinkt
EBDEBBD----Antistatisch
Polyacetal
EN 1.4125 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent-
EBC-EBBC---EN 1.4125 Äquivalent
(reinraumtauglich)
EBSZ-EBHZ---EN 1.4301 Äquivalent
(reinraumtauglich)
----EBMEBMHMC-NylonEN 1.3505 ÄquivalentEN 1.1191 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
----EBPEEBPEHUHMWPE
EBC, EBSZ, EBBC und EBHZ verwenden reinraumtaugliche Schmierstoffe und der Kunststoffbereich kann aufgrund von Reaktionen mit ultraviolettem Licht entfärbt sein, die Funktionalität wird jedoch nicht beeinträchtigt.
Oberflächenwiderstand von antistatischem Polyacetal 1.5x1011Ω (Temperatur 23°C/Feuchte 65%)
Zur Kennzeichnung sind seitlich an den antistatischen Kunststoffteilen Markierungen angebracht. Vor Verwendung abwischen.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Laufrollen

Teilenummer
EB24
ERB24
EUB24
EKB35

Generelle Informationen zu Laufrollen

 

Laufrollen Sortiment - Laufrolle mit PU - Laufrolle mit Gewinde - Laufrolle mit U-Nut - Laufrolle mit V-Nut - Laufrolle ballig - Laufrolle mit Flansch

 

Auswahldetails von Laufrollen

- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Laufrollen

Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:

- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.

Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.

 

Ummantelungen der Laufflächen für Laufrollen

Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.

- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.

 

Werkstoffe der Lager für Laufrollen

Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.

- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.

Anwendungsbeispiele für Laufrollen

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Niederhalter - Laufrolle mit Kunststoff - Stützrolle mit Achsbolzen

Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle

(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Führungsrolle - Laufrolle mit Exenterbuchse - Laufrolle für Werstoffführung

Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung

(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband

Anwendungsbeispiel Laufrolle mit Halterung - Laufrolle für Transport - Laufrolle für Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)

(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte

Anwendungsbeispiel Führungsrolle - Führungsrolle für Rollenbahn - Breite Laufrolle - Breite PU Laufrolle

Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen

(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EB13
EB14
EB16
EB18
EB19
EB20
EB22
EB24
EB26
EB30
EB35
EB40
EB45
EB50
EBB19
EBB20
EBB22
EBB24
EBB26
EBB30
EBB35
EBBC20
EBBC24
EBBC30
EBBC35
EBBD19
EBBD20
EBBD22
EBBD24
EBBD26
EBBD30
EBBD35
EBBL19
EBBL20
EBBL22
EBBL24
EBBL30
EBBL35
EBBS19
EBBS20
EBBS22
EBBS24
EBBS26
EBBS30
EBBS35
EBC20
EBC24
EBC30
EBC35
EBD19
EBD20
EBD22
EBD24
EBD26
EBD30
EBD35
EBH13
EBH14
EBH16
EBH18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLagerwerkstoff Oberflächen-Werkstoff Befestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Gewinde, Kopfform Nenngröße Schraube M
(mm)
ID d
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung135--420.1 bis 50.029.4

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung145--420.1 bis 50.029.4

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung165--520.1 bis 50.029.4

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung185--520.1 bis 50.029.4

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung196--650.1 bis 100.078.4

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung206--650.1 bis 100.078.4

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung226--650.1 bis 100.078.4

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung246--650.1 bis 100.078.4

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung268--8100.1 bis 200.0176

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung309--8100.1 bis 200.0176

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung359--8100.1 bis 200.0176

12.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung4012--10200.1 bis 300.0245

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Ausführung S] Zylindrische Bohrung4512--10200.1 bis 300.0245

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde196Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde206Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde226Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde246Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde268Mit Querschlitz6-100.1 bis 200.0176

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde309Mit Querschlitz6-100.1 bis 200.0176

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde359Mit Querschlitz6-100.1 bis 200.0176

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. (geringe Partikelbildung)[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant206Innensechskant6-50.1 bis 100.078.4

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. (geringe Partikelbildung)[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant246Innensechskant6-50.1 bis 100.078.4

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. (geringe Partikelbildung)[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant309Innensechskant6-100.1 bis 200.0176

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. (geringe Partikelbildung)[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant359Innensechskant6-100.1 bis 200.0176

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde196Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde206Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde226Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde246Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde268Mit Querschlitz6-100.1 bis 200.0176

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde309Mit gerader Nut6-100.1 bis 200.0176

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde359Mit gerader Nut6-100.1 bis 200.0176

13.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Langer Gewindebolzen196Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Langer Gewindebolzen206Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Langer Gewindebolzen226Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Langer Gewindebolzen246Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

13.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Langer Gewindebolzen309Mit gerader Nut6-100.1 bis 200.0176

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde196Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde206Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde226Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde246Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde268Mit gerader Nut6-100.1 bis 200.0176

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde309Mit gerader Nut6-100.1 bis 200.0176

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Außengewinde359Mit gerader Nut6-100.1 bis 200.0176

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. (geringe Partikelbildung)[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung206--650.1 bis 100.078.4

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. (geringe Partikelbildung)[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung246--650.1 bis 100.078.4

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. (geringe Partikelbildung)[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung309--8100.1 bis 200.0176

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. (geringe Partikelbildung)[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung359--8100.1 bis 200.0176

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung196--650.1 bis 100.078.4

17.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung206--650.1 bis 100.078.4

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde226--650.1 bis 100.078.4

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung246--650.1 bis 100.078.4

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Schraube] Außengewinde268--6100.1 bis 200.0176

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung309--8100.1 bis 200.0176

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.[Polyacetal] Antistatisches Polyacetal[Ausführung S] Zylindrische Bohrung359--8100.1 bis 200.0176

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant145Innensechskant4-20.1 bis 50.029.4

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.[Polyacetal] Polyacetal (Standard)[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant165Innensechskant4-20.1 bis 50.029.4

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

Loading...

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

TeilenummerZulässige Last (N)
( ) steht für EN 1.4301 Äquivalent
dBM
(Regelgewinde)
L ℓ Innensechskant GSicherungsring-
größen
(Ausführung C)
(Nur bei Kugelkäfig)
Verwendetes LagerStückpreis
PolyacetalMC-Nylon Ultrahochmolekulares PolyethylenPolyacetalMC-Nylon Ultrahochmolekulares PolyethylenZylindrische BohrungGewindebolzenGewindebolzen/InnensechskantLanger Gewindebolzen
AusführungDEBSSEBEBDEBCEBSZEBMEBPEEBBSEBBEBBDEBHSEBHEBBCEBHZEBMHEBPEHEBBL
Zylindrische Bohrung
EBSS
EB
EBD
EBC
EBSZ
EBM
EBPE
Gewindebolzen
EBBS
EBB
EBBD
Gewindebolzen/Innensechskant
EBHS
EBH
EBBC
EBHZ
EBMH
EBPEH
Langer Gewindebolzen
EBBL
1329.4(14.7)45-45-11.5-L-1040ZZ  --------  -----
14
16588RTWS13695ZZ    
18
1978.4(39.2)6696812.5RTWS15696ZZ               
20  
22--
24  
26176(88)88125RTWS22608ZZ--  --  -
309         
35
40245(122)1012148121226RTWS306200ZZ  ---  ---  --  -
45
50
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preistabelle. Einzelheiten zu Lagermaßen siehe S.989, 991.
kgf=Nx0.101972

Anwendungsbeispiel

Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/Flach/Gesichert:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Außenring Flache Ausführung Betriebsumgebung Standard (für geringe Lasten)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Für welche Oberflächen sind die unterschiedlichen Werkstoffe geeignet?

Antwort:

Polyurethan, zum Beispiel, ist geräusch- und verschleißarm und zeichnet sich durch einen stabilen Lauf aus. Da Laufrollen aus Polyurethan sehr strapazierfähig und stoßdämpfend sind, eignen sie sich hervorragend bei wechselnden Oberflächenverhältnissen. Laufrollen aus Nylon wiederum sind äußerst bruchfest und belastbar und eignen sicher daher besonders für sehr schwere Lasten. Aufgrund seiner geruchsneutralen und extrem abriebfesten Eigenschaften eignen sich solche Führungsrollen für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Frage:

Hinterlassen Laufrollen aus Polyurethan Rückstände?

Antwort:

Laufrollen aus Polyurethankautschuk (PUR) sind kontaktfärbungsfrei, d.h. sie färben nicht ab.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Führungsrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Wie beständig sind Stützrollen aus Nylon?

Antwort:

Stützrollen aus Nylon sind nicht nur hygienisch, sondern auch besonders beständig gegen viele Säuren, Laugen, Öle und Fette.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support