Laufrollen mit Kunststoffmantel / EUB□□, EVB□□ / POM-Belag / 1-fach Kugellager / Profilierung wählbar / mit, ohne Gewindezapfen

Laufrollen mit Kunststoffmantel / EUB□□, EVB□□ / POM-Belag / 1-fach Kugellager / Profilierung wählbar / mit, ohne Gewindezapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 78.4, 176 N | 50.1, 200 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal



MISUMI hat diese Laufrollen mit Kunststoffmantel entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 78.4, 176 N | 50.1 oder 200 N je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polyacetal wählbar.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen

Technische Zeichnung von Laufrollen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Laufrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

GeometrieAusführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
Zylindrische BohrungGewindebolzenGewindebolzen/InnensechskantOberfläche KunststoffLagerWelleWelle
U-NutEUBSEUBBSEUBHSPolyacetalEN 1.4125 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent-
EUBEUBBEUBHEN 1.3505 ÄquivalentJIS-SWCHGalvanisch verzinkt
V-NutEVBEVBBEVBH

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Laufrollen

Teilenummer
EB24
ERB24
EUB24
EKB35

Generelle Informationen zu Laufrollen

 

Laufrollen Sortiment - Laufrolle mit PU - Laufrolle mit Gewinde - Laufrolle mit U-Nut - Laufrolle mit V-Nut - Laufrolle ballig - Laufrolle mit Flansch

 

Auswahldetails von Laufrollen

- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Laufrollen

Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:

- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.

Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.

 

Ummantelungen der Laufflächen für Laufrollen

Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.

- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.

 

Werkstoffe der Lager für Laufrollen

Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.

- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.

Anwendungsbeispiele für Laufrollen

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Niederhalter - Laufrolle mit Kunststoff - Stützrolle mit Achsbolzen

Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle

(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Führungsrolle - Laufrolle mit Exenterbuchse - Laufrolle für Werstoffführung

Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung

(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband

Anwendungsbeispiel Laufrolle mit Halterung - Laufrolle für Transport - Laufrolle für Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)

(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte

Anwendungsbeispiel Führungsrolle - Führungsrolle für Rollenbahn - Breite Laufrolle - Breite PU Laufrolle

Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen

(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EUB22
EUB24
EUB30
EUB35
EUBB22
EUBB24
EUBB30
EUBB35
EUBBS22
EUBBS24
EUBBS30
EUBBS35
EUBH22
EUBH24
EUBH30
EUBH35
EUBHS22
EUBHS24
EUBHS30
EUBHS35
EUBS22
EUBS24
EUBS30
EUBS35
EVB22
EVB24
EVB30
EVB35
EVBB22
EVBB24
EVBB30
EVBB35
EVBH22
EVBH24
EVBH30
EVBH35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLagerwerkstoff Mit Außenring Befestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Gewinde, Kopfform Nenngröße Schraube M
(mm)
ID d
(Ø)
Zulässige Last
(N)
Zulässige Last
(N)

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Ausführung S] Zylindrische Bohrung227--650.1 bis 100.078.4

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Ausführung S] Zylindrische Bohrung247--650.1 bis 100.078.4

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Ausführung S] Zylindrische Bohrung309--8100.1 bis 200.0176

9.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Ausführung S] Zylindrische Bohrung359--8100.1 bis 200.0176

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Außengewinde227Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Außengewinde247Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

10.83 €

4.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Außengewinde309Mit Querschlitz6-100.1 bis 200.0176

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Außengewinde359Mit Querschlitz6-100.1 bis 200.0176

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Außengewinde247Mit gerader Nut6-50.1 bis 100.078.4

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Außengewinde309Mit gerader Nut6-100.1 bis 200.0176

18.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Außengewinde359Mit gerader Nut6-100.1 bis 200.0176

11.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant227Innensechskant6-50.1 bis 100.078.4

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant247Innensechskant6-50.1 bis 100.078.4

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant309Innensechskant6-100.1 bis 200.0176

11.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant359Innensechskant6-100.1 bis 200.0176

18.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant227Innensechskant6-50.1 bis 100.078.4

18.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant247Innensechskant6-50.1 bis 100.078.4

18.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant309Innensechskant6-100.1 bis 200.0176

18.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant359Innensechskant6-100.1 bis 200.0176

14.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Ausführung S] Zylindrische Bohrung227--650.1 bis 100.078.4

14.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Ausführung S] Zylindrische Bohrung247--650.1 bis 100.078.4

14.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Ausführung U-Nut[Ausführung S] Zylindrische Bohrung309--8100.1 bis 200.0176

14.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

9.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Ausführung S] Zylindrische Bohrung227--650.1 bis 100.078.4

9.70 €

3.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Ausführung S] Zylindrische Bohrung247--650.1 bis 100.078.4

9.70 €

3.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Ausführung S] Zylindrische Bohrung309--8100.1 bis 200.0176

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Ausführung S] Zylindrische Bohrung359--8100.1 bis 200.0176

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Schraube] Außengewinde227Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Schraube] Außengewinde247Mit Querschlitz6-50.1 bis 100.078.4

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Schraube] Außengewinde309Mit Querschlitz6-100.1 bis 200.0176

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Schraube] Außengewinde359Mit Querschlitz6-100.1 bis 200.0176

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant227Innensechskant6-50.1 bis 100.078.4

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant247Innensechskant6-50.1 bis 100.078.4

11.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant309Innensechskant6-100.1 bis 200.0176

11.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.3505 Äquiv.V-Nut Ausführung[Schraube] Gewindebolzen/Innensechskant359Innensechskant6-100.1 bis 200.0176

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

TeilenummerZulässige Last (N)
( ) steht für EN 1.4301 Äquivalent
dD1BRInnensechskant GVerwendetes LagerStückpreis
U-NutV-NutZylindrische BohrungGewindebolzenGewindebolzen/Innensechskant
AusführungDEUBSEUB
EVB
EUBBSEUBB
EVBB
EUBHSEUBH
EVBH
Zylindrische BohrungGewindebolzenGewindebolzen/Innensechskant2278.4
(39.2)
61972.50.62.5696ZZ      
EUBSEUBBSEUBHS2421
EUBEUBBEUBH30176
(88)
82795608ZZ
EVBEVBBEVBH3531
Bei der Gewindebolzenausführung mit U-Nut, Größe B=7, kann der Schraubenkopf über das Maß B hinausragen. Einzelheiten zu Lagermaßen siehe S.989.
kgf=Nx0.101972

Anwendungsbeispiel

Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen - U-Nut / V-Nut:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Oberflächen-Werkstoff Polyacetal (Standard) Betriebsumgebung Standard (für geringe Lasten)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Für welche Oberflächen sind die unterschiedlichen Werkstoffe geeignet?

Antwort:

Polyurethan, zum Beispiel, ist geräusch- und verschleißarm und zeichnet sich durch einen stabilen Lauf aus. Da Laufrollen aus Polyurethan sehr strapazierfähig und stoßdämpfend sind, eignen sie sich hervorragend bei wechselnden Oberflächenverhältnissen. Laufrollen aus Nylon wiederum sind äußerst bruchfest und belastbar und eignen sicher daher besonders für sehr schwere Lasten. Aufgrund seiner geruchsneutralen und extrem abriebfesten Eigenschaften eignen sich solche Führungsrollen für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Frage:

Hinterlassen Laufrollen aus Polyurethan Rückstände?

Antwort:

Laufrollen aus Polyurethankautschuk (PUR) sind kontaktfärbungsfrei, d.h. sie färben nicht ab.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Führungsrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Wie beständig sind Stützrollen aus Nylon?

Antwort:

Stützrollen aus Nylon sind nicht nur hygienisch, sondern auch besonders beständig gegen viele Säuren, Laugen, Öle und Fette.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support