Laufrollen mit Metallmantel / NTBG, NTBG□ / Stahlblech-Korpus, Edelstahlblech-Korpus / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach / Gewindezapfen

Laufrollen mit Metallmantel / NTBG, NTBG□ / Stahlblech-Korpus, Edelstahlblech-Korpus / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach / Gewindezapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard



Mit den Laufrollen mit Metallmantel von MISUMI kann man Gegenstände bewegen.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Laufrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
StandardgewindeLanggewindeLagerWelleWelle
NTBGNTBGTStahlAutomatenstahlChemisch vernickelt
NTSBGNTSBGTEdelstahlEN 1.4305 Äquivalent-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Laufrollen

Teilenummer-L
NTBG16-5

Generelle Informationen zu Laufrollen

 

Laufrollen Sortiment - Laufrolle mit PU - Laufrolle mit Gewinde - Laufrolle mit U-Nut - Laufrolle mit V-Nut - Laufrolle ballig - Laufrolle mit Flansch

 

Auswahldetails von Laufrollen

- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Laufrollen

Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:

- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.

Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.

 

Ummantelungen der Laufflächen für Laufrollen

Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.

- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.

 

Werkstoffe der Lager für Laufrollen

Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.

- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.

Anwendungsbeispiele für Laufrollen

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Niederhalter - Laufrolle mit Kunststoff - Stützrolle mit Achsbolzen

Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle

(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut

Anwendungsbeispiel Laufrolle als Führungsrolle - Laufrolle mit Exenterbuchse - Laufrolle für Werstoffführung

Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung

(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband

Anwendungsbeispiel Laufrolle mit Halterung - Laufrolle für Transport - Laufrolle für Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)

(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte

Anwendungsbeispiel Führungsrolle - Führungsrolle für Rollenbahn - Breite Laufrolle - Breite PU Laufrolle

Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen

(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NTBG6-4
NTBG7-4
NTBG8-5
NTBG9-5
NTBG13-5
NTBG16-5
NTBG19-8
NTBG22-8
NTBG26-8
NTBG30-8
NTBG32-12
NTBG35-12
NTBG37-12
NTBG47-12
NTBG52-12
NTBGT6-6
NTBGT7-6
NTBGT8-8
NTBGT9-8
NTBGT13-8
NTBGT16-8
NTBGT19-12
NTBGT22-12
NTBGT26-12
NTBGT30-12
NTBGT32-20
NTBGT35-20
NTBGT37-20
NTBGT47-20
NTBGT52-20
NTSBG6-4
NTSBG7-4
NTSBG8-5
NTSBG9-5
NTSBG13-5
NTSBG16-5
NTSBG19-8
NTSBG22-8
NTSBG26-8
NTSBG30-8
NTSBG32-12
NTSBG35-12
NTSBG37-12
NTSBGT6-6
NTSBGT7-6
NTSBGT8-8
NTSBGT9-8
NTSBGT13-8
NTSBGT16-8
NTSBGT19-12
NTSBGT22-12
NTSBGT26-12
NTSBGT30-12
NTSBGT32-20
NTSBGT35-20
NTSBGT37-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsart Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Nenngröße Schraube M
(mm)
ID d
(Ø)
Schraubenlänge L
(mm)

6.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Standardgewinde62.5334

6.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Standardgewinde73334

8.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde82.5355

6.61 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde94445

6.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde135445

5.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde165455

5.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde196668

5.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde227688

7.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde2686108

7.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde3096108

9.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde329101512

9.86 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde3511101512

11.17 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde379102012

11.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde4714102012

14.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde5215102512

7.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde62.5336

6.61 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde73336

8.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde82.53-8

6.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde94448

6.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde135448

6.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde165458

5.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde1966612

5.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde2276812

7.41 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde26861012

7.18 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde30961012

8.65 €

1 10 Arbeitstage 10------

8.88 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde3511101520

13.44 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde379102020

11.39 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde4714102020

13.21 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde5215102520

7.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Standardgewinde62.5334

8.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Standardgewinde73334

7.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde82.5355

9.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde94445

7.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde135445

8.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde165455

8.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde196668

9.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde227688

11.39 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde2686108

13.32 €

1 10 Arbeitstage 10------

16.05 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde329101512

18.10 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Standardgewinde3511101512

23.46 €

19.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Standardgewinde379102012

8.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde62.53-6

8.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde733-6

9.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde82.53-8

8.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde94448

7.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde135448

7.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde165458

8.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde1966612

9.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde2276812

7.07 €

1 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde26861012

14.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Schraube] Langgewinde30961012

17.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde329101520

19.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde3511101520

25.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10[Schraube] Langgewinde379102020

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)

Technische Zeichnung von Laufrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

TeilenummerLBdaGM (Regel)(ℓ)LagerStückpreis
AusführungDStandardgewindeLanggewindeNTBGNTSBGNTBGTNTSBGT
Standardgewinde
NTBG
NTSBG

Langgewinde
NTBGT
NTSBGT
6462.5311.5M30.8673ZZ    
74633W683ZZ    
8582.55675ZZ    
95844M41.2W684A×50ZZ    
135854624ZZ    
1658552.5625ZZ    
1981266M61.8626ZZ    
22812784608ZZ    
268128102.556000ZZ    
30812910256200ZZ    
3212209152.55M102.56002ZZ    
3512201115356202ZZ    
3712209202.586904ZZ    
4712201420386204ZZ - -
52122015253106205ZZ - -
[ ! ]Einzelheiten zu Lagermaßen siehe S.989, 991.
[ ! ]Die Maße ℓ sind Referenzwerte.

Grundlegende Informationen

Mit Außenring Flache Ausführung Betriebsumgebung Standard (für geringe Lasten) Gewinde, Kopfform Innensechskant

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Für welche Oberflächen sind die unterschiedlichen Werkstoffe geeignet?

Antwort:

Polyurethan, zum Beispiel, ist geräusch- und verschleißarm und zeichnet sich durch einen stabilen Lauf aus. Da Laufrollen aus Polyurethan sehr strapazierfähig und stoßdämpfend sind, eignen sie sich hervorragend bei wechselnden Oberflächenverhältnissen. Laufrollen aus Nylon wiederum sind äußerst bruchfest und belastbar und eignen sicher daher besonders für sehr schwere Lasten. Aufgrund seiner geruchsneutralen und extrem abriebfesten Eigenschaften eignen sich solche Führungsrollen für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Frage:

Hinterlassen Laufrollen aus Polyurethan Rückstände?

Antwort:

Laufrollen aus Polyurethankautschuk (PUR) sind kontaktfärbungsfrei, d.h. sie färben nicht ab.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Führungsrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Wie beständig sind Stützrollen aus Nylon?

Antwort:

Stützrollen aus Nylon sind nicht nur hygienisch, sondern auch besonders beständig gegen viele Säuren, Laugen, Öle und Fette.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support