Führungsräder für Rollenbahnen / HGH, HMHSU, HMHU, HPHU, HUH / PUR, NBR-Mantel / zylindrisch flach / mit, ohne Spannfläche / Querbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Transporträder/Kautschuk/Polyurethankautschuk:Verwandte bildanzeige
AusführungRollentyp Werkstoff OberflächenbehandlungWerkstoff der Rollenoberfläche
HGHGeschliffene RollenStahlGalvanisch verzinktNitrilkautschuk (weiß)
(Shore A60)
HUHPolyurethan (blau)
(Shore A90)
HMHUPolyurethan (schwarz)
(Shore A90)
HMHSUrostfreier Stahl-
HPHUPressgeformte RollenStahlGalvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teilenummer-W
HGH40-25
TeilenummerWdd1BTZulässige Last
(N)
HGHHUHHMHUHMHSUHPHU
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungDHGHHUHHMHU
HMHSU
HPHU1~4 Stk.5~30 Stk.1~4 Stk.5~30 Stk.1~4 Stk.5~30 Stk.1~4 Stk.5~30 Stk.1~4 Stk.5~30 Stk.
HGH
HUH
40256.21494196294--    ------
148.2
28
60201219135490490    ------
HMHU
HMHSU
HPHU
30166.212102.5--294147----      
kgf=Nx0.101972
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HGH40-14
HGH40-25
HGH40-28
HGH60-20
HMHSU30-16
HMHU30-16
HPHU30-16
HUH40-14
HUH40-25
HUH40-28
HUH60-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenwerkstoff Lauffläche, Werkstoff Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Oberflächenbehandlung Lauffläche, Härte
(Shore A)
Nabe W
(mm)

5.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlNitrilkautschuk409Chromatiert (III-wertig)6014

5.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-------

5.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlNitrilkautschuk409Chromatiert (III-wertig)6028

12.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlNitrilkautschuk6013Chromatiert (III-wertig)6020

8.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlPolyurethan3010ohne Oberflächen-behandlung9016

5.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlPolyurethan3010Chromatiert (III-wertig)9016

5.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10StahlPolyurethan3010Chromatiert (III-wertig)9016

12.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlPolyurethan409Chromatiert (III-wertig)9014

12.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlPolyurethan409Chromatiert (III-wertig)9025

12.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlPolyurethan409Chromatiert (III-wertig)9028

27.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lauffläche geriffelt Wellentyp Gerade Lager 1-fach

Ergänzungsartikel

Technischer Support