Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Rollenabstand | Rollen | Lager | Rahmen | Schraube, Mutter | Halterung | ||||||
P=25 | P=30 | P=35 | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Ohne Halterung | CRONEY | CRONFY | CRONY | Stahl | Galvanisch verzinkt | Stahl | SPHC-P | Feuerverzinkt* | Stahl | Galvanisch verzinkt | - | - |
Mit Halterung | CRONEYB | CRONFYB | CRONYB | Stahl | Galvanisch verzinkt |
Teilenummer |
CRONEY15 |
Teilenummer | L | Stückpreis | ||||
Ausführung | Laufrolle Stückz. | P=25 | P=30 | P=35 | CRONEY CRONFY CRONY | CRONEYB CRONFYB CRONYB |
Ohne Halterung CRONEY CRONFY CRONY Mit Halterung CRONEYB CRONFYB CRONYB | 2 | (48) | (58) | (68) | ||
3 | (73) | (88) | (103) | |||
4 | (98) | (118) | (138) | |||
5 | (123) | (148) | (173) | |||
6 | (148) | (178) | (208) | |||
7 | (173) | (208) | (243) | |||
8 | (198) | (238) | (278) | |||
9 | (223) | (268) | (313) | |||
10 | (248) | (298) | (348) | |||
11 | (273) | (328) | (383) | |||
12 | (298) | (358) | (418) | |||
13 | (323) | (388) | (453) | |||
14 | (348) | (418) | (488) | |||
15 | (373) | (448) | (523) | |||
16 | (398) | (478) | (558) | |||
17 | (423) | (508) | (593) | |||
18 | (448) | (538) | (628) | |||
19 | (473) | (568) | (663) | |||
20 | (498) | (598) | (698) | |||
21 | (523) | (628) | (733) | |||
22 | (548) | (658) | (768) | |||
23 | (573) | (688) | (803) | |||
24 | (598) | (718) | (838) | |||
25 | (623) | (748) | (873) | |||
26 | (648) | (778) | (908) | |||
27 | (673) | (808) | (943) | |||
28 | (698) | (838) | (978) | |||
29 | (723) | (868) | (1013) | |||
30 | (748) | (898) | (1048) | |||
31 | (773) | (928) | (1083) | |||
32 | (798) | (958) | (1118) | |||
33 | (823) | (988) | (1153) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [P] Abstand (Rad) (mm) | [L] Länge (Förderband) (mm) | Anzahl der Rollen | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 48 | 2 | Not Provided | |
21.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 73 | 3 | Not Provided | |
26.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 98 | 4 | Not Provided | |
32.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 123 | 5 | Not Provided | |
37.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 148 | 6 | Not Provided | |
42.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 173 | 7 | Not Provided | |
47.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 198 | 8 | Not Provided | |
52.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 223 | 9 | Not Provided | |
57.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 248 | 10 | Not Provided | |
62.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 273 | 11 | Not Provided | |
68.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 298 | 12 | Not Provided | |
73.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 323 | 13 | Not Provided | |
78.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 348 | 14 | Not Provided | |
83.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 373 | 15 | Not Provided | |
88.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 398 | 16 | Not Provided | |
94.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 423 | 17 | Not Provided | |
99.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 448 | 18 | Not Provided | |
104.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 473 | 19 | Not Provided | |
109.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 498 | 20 | Not Provided | |
114.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 523 | 21 | Not Provided | |
119.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 548 | 22 | Not Provided | |
125.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 573 | 23 | Not Provided | |
130.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 598 | 24 | Not Provided | |
135.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 623 | 25 | Not Provided | |
140.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 648 | 26 | Not Provided | |
145.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 673 | 27 | Not Provided | |
150.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 698 | 28 | Not Provided | |
155.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 723 | 29 | Not Provided | |
161.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 748 | 30 | Not Provided | |
166.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 773 | 31 | Not Provided | |
171.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 798 | 32 | Not Provided | |
176.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 823 | 33 | Not Provided | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 48 | 2 | Brackets | |
27.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 73 | 3 | Brackets | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 98 | 4 | Brackets | |
38.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 123 | 5 | Brackets | |
43.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 148 | 6 | Brackets | |
48.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 173 | 7 | Brackets | |
53.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 198 | 8 | Brackets | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 223 | 9 | Brackets | |
63.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 248 | 10 | Brackets | |
68.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 273 | 11 | Brackets | |
74.17 € 51.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 298 | 12 | Brackets | |
79.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 323 | 13 | Brackets | |
84.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 348 | 14 | Brackets | |
89.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 373 | 15 | Brackets | |
94.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 398 | 16 | Brackets | |
99.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 423 | 17 | Brackets | |
105.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 448 | 18 | Brackets | |
110.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 473 | 19 | Brackets | |
115.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 498 | 20 | Brackets | |
120.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 523 | 21 | Brackets | |
125.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 548 | 22 | Brackets | |
130.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 573 | 23 | Brackets | |
136.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 598 | 24 | Brackets | |
141.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 623 | 25 | Brackets | |
146.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 648 | 26 | Brackets | |
151.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 673 | 27 | Brackets | |
156.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 698 | 28 | Brackets | |
161.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 723 | 29 | Brackets |
Loading...
Ausführung (Förderband) | Gerade | Werkstoff (Radoberfläche) | Stahl | [B] Breite (Rad)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last des Rads (pro Stück)(kgf) | 40 | [D] Durchmesser (Rad, außen)(mm) | 20 | Ausführung (Produkt) | Röllchenbahn |
Einsatzmöglichkeit | Für leichte Elemente, Transport / Mittlere Traglast | Oberflächenbehandlung (Rad) | Chromatiert (III-wertig) | Ausführung (Profil) | Nach innen gebogene Ausführung |
Werkstoff (Rahmen) | EN 1.0320 Äquiv. (hot coiled) | Oberflächenbehandlung (Rahmen) | Feuerverzinkt | [H] Höhe (Form, externe)(mm) | 27 |
Eigenschaften (spezifisch) | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[P] Abstand (Rad)(mm)
[L] Länge (Förderband)(mm)
Anzahl der Rollen
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften