Tragrollen für Rollenbahnen / HRO□ / Aluminiu, Stahl, Edelstahl / PUR Elastomer-, oder Metallmantel / 2-fach Kugellager / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / HRO□ / Aluminiu, Stahl, Edelstahl / PUR Elastomer-, oder Metallmantel / 2-fach Kugellager / zylindrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Tragrollen für Rollenbahnen / HRO□ / Aluminiu, Stahl, Edelstahl / PUR Elastomer-, oder Metallmantel / 2-fach Kugellager / zylindrisch
  • Tragrollen für Rollenbahnen / HRO□ / Aluminiu, Stahl, Edelstahl / PUR Elastomer-, oder Metallmantel / 2-fach Kugellager / zylindrisch
  • Tragrollen für Rollenbahnen / HRO□ / Aluminiu, Stahl, Edelstahl / PUR Elastomer-, oder Metallmantel / 2-fach Kugellager / zylindrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Tragwalzen - mit eingepressten Lagern und verlängertem Innenlaufring:Verwandte bildanzeige
Ausführung des Kernmaterials Werkstoff OberflächenbehandlungLager
KernLaufrolle
HROJIS-STKM (U-Stahl)StahlChromatiert (III-wertig)Presslager
HROChartverchromt
HROB (leise Ausführung)Chromatiert (III-wertig)Standardlager
HROAAluminiumStahlKlar eloxiertPresslager
HROSEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent-Presslager
Maschinell bearbeitetes Lager nur bei Nr.HROA28
mit Polyurethanbeschichtung Werkstoff HärteLager
KernLaufrolleLauffläche
HROUJIS-STKM (U-Stahl)StahlPolyurethankautschuk
(naturfarben)
Shore A90Presslager
HROGShore A70
HROHShore A50
HROBU (leise Ausführung)JIS-STKM (U-Stahl)Shore A90Standardlager
HROSUEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 ÄquivalentPresslager
Für die Laufflächenausführung wird das Polyurethan durch ein Schmelzverfahren verbunden.

Spezifikationen

Teilenummer-L-G
HRO38
HROU38
-
-
213
213

-

3
TeilenummerL
Auswahl
G
Auswahl
Dad(d1)t* Festigkeit der Walze als Bezugswert (N)
AusführungNr.L113L163L213L263L313L413L513
HRO
mit Polyurethanbeschichtung
HROU
HROG
HROH
19113
163
213
263
313
413
513
3
4
5
19.156.2(9)1.2618573530436343294206
*2222.23.56.2(10)1.2618573530436343294206
2828.63.58.2(12)1.2123611481059873687588412
3838.15.512.2(16)1.21342134213421132922785588
*4242.7512.2(16)1.416671628158913101030883745
*5050.86.512.2(18)1.61716168216481584152014421147
5757.26.512.2(18)1.42354220620591912176514711157
HROC2222.23.56.2(10)1.2618573530436343--
2828.63.58.2(12)1.2123611481059873687--
3838.15.512.2(16)1.21342134213421132922--
HROB
mit Polyurethanbeschichtung
HROBU
1919.166(8)1.2775721667549431373-
2828.66.58(10)1.21549143613231093863745520
3838.16.512(18)2.42206204018751673147112261040
4242.7512(18)2.32942268724322319220618441451
5757.26.512(18)1.42942268724322319220618441451
HROA2828.65.58.2(12)1.6617573529436343--
3838.158.1(13)1.6705705705583460--
5757.16.512.2(16)1.6784735686637588--
HROS
mit Polyurethanbeschichtung
HROSU
1919.056.2(10)1.2432403373309245196147
3838.13.58.2(16)1.0883836790684579490373
5050.86.512.2(18)1.513241250117711281079883687
HROB und HROBU sind aufgrund der Verwendung von Standardlagern äußerst laufruhig und alterungsbeständig. Bei Nr.19 und Nr.28 von HROB und HROBU werden Hülsen anstelle der Naben verwendet. Größen mit * (Nr.22, Nr.42, Nr.50) sind nur für HRO verfügbar.

Optionen

Tragwalzen - mit eingepressten Lagern und verlängertem Innenlaufring:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRO19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO22-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO42-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROA28-[113,​163,​213,​263,​313]
HROA38-[113,​163,​213,​263,​313]
HROA57-[113,​163,​213,​263,​313]
HROB19-[113,​163,​213,​263,​313,​413]
HROB28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB42-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROBU19-[113,​213,​313,​413]-[3,​4,​5]
HROBU28-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU38-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU42-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU57-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROC22-[113,​163,​213,​263,​313]
HROC28-[113,​163,​213,​263,​313]
HROC38-[113,​163,​213,​263,​313]
HROG19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROS19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROS50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROSU19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenwerkstoff Aussen - D
(Ø)
Lauffläche, Werkstoff Lauffläche, Härte
(Shore A)
Lauffläche, Farbe Oberflächenbehandlung Nr. Lärmschutzmaßnahmen G
(mm)
L
(mm)
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)19.1---Chromatiert (III-wertig)19Not Provided-113 ~ 513
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)22.2---Chromatiert (III-wertig)22Not Provided-113 ~ 513
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)28.6---Chromatiert (III-wertig)28Not Provided-113 ~ 513
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)38.1---Chromatiert (III-wertig)38Not Provided-113 ~ 513
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)42.7---Chromatiert (III-wertig)42Not Provided-113 ~ 513
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)50.8---Chromatiert (III-wertig)50Not Provided-113 ~ 513
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)57.2---Chromatiert (III-wertig)57Not Provided-113 ~ 513
1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminium28.6---Klar eloxiert28Not Provided-113 ~ 313
1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminium38.1---Klar eloxiert38Not Provided-113 ~ 313
1 7 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminium57.1---Klar eloxiert57Not Provided-113 ~ 313
1 7 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)19.1---Chromatiert (III-wertig)19Provided-113 ~ 413
1 7 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)28.6---Chromatiert (III-wertig)28Provided-113 ~ 513
1 7 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)38.1---Chromatiert (III-wertig)38Provided-113 ~ 513
1 7 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)42.7---Chromatiert (III-wertig)42Provided-113 ~ 513
1 7 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)57.2---Chromatiert (III-wertig)57Provided-113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)19.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang19Provided3 ~ 5113 ~ 413
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)28.6[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang28Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)38.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang38Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)42.7[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang42Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)57.2[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang57Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)22.2---Hartverchromt22Not Provided-113 ~ 313
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)28.6---Hartverchromt28Not Provided-113 ~ 313
1 6 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)38.1---Hartverchromt38Not Provided-113 ~ 313
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)19.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk70NaturfarbenNicht im Lieferumfang19Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)28.6[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk70NaturfarbenNicht im Lieferumfang28Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)38.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk70NaturfarbenNicht im Lieferumfang38Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)57.2[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk70NaturfarbenNicht im Lieferumfang57Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)19.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk50NaturfarbenNicht im Lieferumfang19Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)28.6[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk50NaturfarbenNicht im Lieferumfang28Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)38.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk50NaturfarbenNicht im Lieferumfang38Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)57.2[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk50NaturfarbenNicht im Lieferumfang57Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.19---Nicht im Lieferumfang19Not Provided-113 ~ 513
1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.38.1---Nicht im Lieferumfang38Not Provided-113 ~ 513
1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.50.8---Nicht im Lieferumfang50Not Provided-113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.19[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang19Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.38.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang38Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.50.8[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang50Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)19.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang19Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)28.6[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang28Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)38.1[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang38Not Provided3 ~ 5113 ~ 513
1 9 Arbeitstage 10[Stahl] JIS-STKM (Rohrstahl)57.2[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk90NaturfarbenNicht im Lieferumfang57Not Provided3 ~ 5113 ~ 513

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Tragwalzen - mit eingepressten Lagern und verlängertem Innenlaufring:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rollen Lange Rolle, Ausführung Förderrollen Wellentyp Gerade
Lager Zweifach

Ergänzungsartikel

Technischer Support