Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |||
Grundkörper | Distanzring | Hauptkugel | Nebenkugel | |
BCHN | EN 1.4301 Äquivalent | EN 1.4125 Äquivalent (HRC55~) | ||
BCHF |
Teilenummer |
BCHP18 |
Teilenummer | L1 | H | M | L | d | B | (ℓ) | Zulässige Last N (kgf) | Stückpreis | |
Ausführung | D1 | |||||||||
BCHN | 12 | 1.5 | 6.5 | 6 | 15 | 5.56 | 3 | 3.5 | 41(4.2) | |
16 | 2.5 | 9.5 | 8.73 | 55(5.6) | ||||||
19 | 3.5 | 11.5 | 8 | 20 | 10.32 | 4 | 5 | 62(6.3) | ||
25 | 5.3 | 14.7 | 15.87 | 343(35) | ||||||
31 | 6.3 | 18.7 | 10 | 25 | 19.05 | 5 | 6 | 412(42) |
Teilenummer | D1 | L1 | H | t | Teilkreis-Ø | a | d | Zulässige Last N (kgf) | Stückpreis | |
Ausführung | D | |||||||||
BCHF | 27 | 15 | 2.5 | 9.5 | 2 | 21 | 3.5 | 8.73 | 55(5.6) | |
30 | 18 | 3.5 | 11.5 | 2 | 24 | 3.5 | 10.32 | 62(6.3) | ||
39 | 24 | 5.3 | 14.7 | 3 | 31.5 | 4.5 | 15.87 | 343(35) | ||
48 | 30 | 6.3 | 18.7 | 4 | 39 | 5.5 | 19.05 | 412(42) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BCHF27 |
BCHF30 |
BCHF39 |
BCHF48 |
BCHN12 |
BCHN16 |
BCHN19 |
BCHN25 |
BCHN31 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Belastbarkeitsbereich (N) | Zulässige Last (N) | Außen-Ø (Ø) | Kugel-Ø (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Flansch] Ausführung mit Flanschbefestigung | 50.1 bis 100.0 | 55 | 27 | 8.73 | |
14.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Flansch] Ausführung mit Flanschbefestigung | 50.1 bis 100.0 | 62 | 30 | 10.32 | |
19.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Flansch] Ausführung mit Flanschbefestigung | 100.1 bis 500.0 | 343 | 39 | 15.87 | |
28.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Flansch] Ausführung mit Flanschbefestigung | 100.1 bis 500.0 | 412 | 48 | 19.05 | |
11.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rundgewinde] Sicherungsmutter | 20.1 bis 50.0 | 41 | 12 | 5.56 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rundgewinde] Sicherungsmutter | 50.1 bis 100.0 | 55 | 16 | 8.73 | |
14.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rundgewinde] Sicherungsmutter | 50.1 bis 100.0 | 62 | 19 | 10.32 | |
17.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rundgewinde] Sicherungsmutter | 100.1 bis 500.0 | 343 | 25 | 15.87 | |
23.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rundgewinde] Sicherungsmutter | 100.1 bis 500.0 | 412 | 31 | 19.05 |
Loading...
- Ausführung: standard, federunterstützt
- Form-Korpus: Sechskantschraube, Außengewinde, Presssitz, mit Flansch, Gewindestift, Kugelrollschiene
- Zulässige Last: 1 bis 4116N
- Grundwerkstoff: Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Kugelmaterial: Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Außendurchmesser: 8 bis 69 mm
Kugelrollen sind Maschinenelemente, mit denen sich feste Güter abstützen und transportieren lassen. Sie erlauben reibungsarme Bewegungen der zu fördernden Lasten in jede beliebige Richtung. Kugelrollen bestehen aus einer kugelförmigen Hauptrolle, die in einem Gehäuse auf mehreren Nebenkugeln gelagert ist. Kugelrollen werden häufig in Materialflusssystemen, wie z.B. in Förderanlagen, Rollentischen oder Transportsystemen, eingesetzt. Da die Punktberührung bei Kugeln zu hoher Flächenpressung führt, werden in der Praxis mehrere Kugelrollen kombiniert, um die Tragzahl der Fördereinrichtung zu erhöhen.
Einer der größten Vorteile liegt, neben der axialen Tragfähigkeit, in der freien Beweglichkeit der Kugelrolle um sich selbst. Darüber hinaus sorgen die zylindrisch angeordneten Nebenkugeln für eine zusätzliche Reibungsminderung sowie eine gleichmäßige Lastverteilung. Kugelrollen ermöglichen eine omnidirektionale Bewegung, das bedeutet, sie können sich in jede Richtung frei drehen und erleichtern somit die Handhabung von Lasten in verschiedenen Richtungen. Darüber hinaus sind Kugelrollen in der Lage, auch Schwerlasten zu tragen. Sie sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um unterschiedlichen Belastungsanforderungen gerecht zu werden.
Kugelrollen kommen vor allem in der Fördertechnik zum Einsatz, da sie einen reibungsarmen und äußerst belastbaren Transport von Gütern und Waren ermöglichen. Insbesondere in solchen Förderanlagen, die nicht kontinuierlich gerade verfahren, werden Kugelrollen häufig verwendet. Hier überbrücken sie Abbiegungen oder Ablenkungen für das Fördergut in einer Förderanlage. Kugelrollen werden auch unterstützend für das Fördergut verwendet. Vor allem bei sehr schweren Lasten kommen sogenannte Schwerlast-Kugelrollen zum Einsatz. Kugelrollen für Schwerlasten sind besonders robust und bestehen aus Materialien, wie zum Beispiel gehärtetem Stahl, um den besonderen Anforderungen der hohen Lasten gerecht zu werden.
Es gibt verschiedene Arten von Transportsystemen, die mit Kugelrollen ausgestattet sein können. Zum Beispiel können an den Enden von Förderrutschen Kugelrollen installiert sein, um das sanfte und reibungsarme Übergleiten von Gütern auf nachfolgende Fördereinrichtungen oder Arbeitsstationen zu erleichtern bzw. um Lasten umzulenken. Kugelrollen in Rollenleisten können auf Arbeitsflächen installiert werden, um das einfache Verschieben und Positionieren von Werkstücken oder Materialien zu ermöglichen. In der Regel werden mehrere Kugelrollen in einer Führungsschiene verbaut und das Fördergut wird dann einfach ohne viel Kraftaufwand darüber gerollt. Je nach Bedarf können auch Rollenbahnen und Hebebühnen mit Kugelrollen ausgestattet sein.
Kugelrollen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Formen, die je nach den individuellen Anforderungen und Anwendungsbedingungen variieren. Neben der Standardausführung gibt es zum Beispiel noch Kugelrollen mit einem Federelement oder solche in der Ausführung eines Gewindestifts.
Kugelrollen mit Federmechanismus sind spezielle Arten von Kugelrollen, die die Vorteile einer herkömmlichen Kugelrolle mit denen eines Kugeldruckstücks kombinieren. Der eingebaute Federmechanismus ermöglicht es, dass die Kugelrolle nicht nur als Dämpfungselement fungiert, sondern auch dazu dient, Teile zu arretieren und zu fixieren. Die Dämpfungsfunktion von Kugelrollen mit Federmechanismus ist nützlich, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren, die während des Transports oder der Bearbeitung von Gütern auftreten können. Darüber hinaus fungieren diese Kugelrollen hauptsächlich als Arretierungselemente, ähnlich wie Kugeldruckstücke. Um diese Funktion effektiv realisieren zu können, muss am Werkstück eine Kerbe oder Rastnut vorhanden sein, in der die Kugelrolle einrastet und somit das Werkstück sicher fixiert. Dadurch können Bauteile oder Werkstücke in einer definierten Position gehalten werden.
In unserem Online-Shop finden Sie auch bereits fertige Kugelrollenleisten. Diese Leisten bestehen aus einer Reihe von Kugelrollen, die in einer Linie oder in einem bestimmten Muster angeordnet sind, um durch die Punktberührungen aller Kugelrollen eine gleichmäßige Abstützung im gesamten Kontaktbereich der Last zu ermöglichen.
Unterschiedliche Montagemethoden haben jeweils spezifische Vorteile und sind für bestimmte Einsatzbedingungen besonders geeignet. In unserem Online-Shop gibt es Kugelrollen mit Gewindebolzen, Presspassung und Flansch.
Die Montage mittels Gewindebolzen mit Außensechskant ist eine häufig angewandte Methode, Kugelrollen zu befestigen. Diese Methode ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, bei der die Kugelrolle in das Trägermaterial, zum Beispiel eine Rollenschiene, eingeschraubt wird. Diese Art der Befestigung ist besonders robust und bietet eine sichere Verbindung, die hohe Belastungen aufnehmen kann. Der Gewindebolzen sorgt dafür, dass die Kugelrolle fest in Position bleibt und sich nicht löst. Kugelrollen mit Gewindebolzen können mit einem Rundkopf oder Sechskantkopf ausgestattet sein. Für die Montage solcher Kugelrollen sind spezielle Schlüssel erforderlich, die über die Option [BR] hinzugefügt werden können.
Eine weitere gängige Montagemethode ist die Presspassung. Bei dieser Methode wird die Kugelrolle in eine vorgefertigte Öffnung im Trägermaterial eingepresst. Die Presspassung sorgt für eine stabile und dauerhafte Verbindung ohne zusätzliche Befestigungsmittel. Diese Methode ist besonders nützlich, wenn eine flächenbündige Montage erforderlich ist, da die Kugelrolle ohne hervorstehende Teile eingebaut werden kann. Bei Kugelrollen aus Kunststoff wird empfohlen, diese nicht einzupressen, sondern einzukleben, da sich anderenfalls das Gehäuse verformen und die Funktion beeinträchtigt werden könnte.
Bei der Flanschbefestigung wird die Kugelrolle über einen Flansch mithilfe von Schrauben oder Bolzen am Trägermaterial befestigt. Diese Befestigungsart bietet eine sehr stabile und robuste Verbindung, die besonders gut für Anwendungen geeignet ist, bei denen hohe Kräfte und Belastungen auftreten. Flanschbefestigungen sind häufig in industriellen Anwendungen zu finden, wo die Kugelrollen starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Sie ermöglichen zudem eine einfache Wartung und den schnellen Austausch von Kugelrollen. Sowohl die Verbindungen mit Gewindebolzen als auch die mit einem Flansch haben gegenüber dem Einpressen und Verkleben den Vorteil, dass sie bei Bedarf wieder gelöst werden können.
In unserem Online-Shop können Sie aus einer breiten Palette an Kugelrollen aus unterschiedlichen Materialien auswählen. Je nach Anwendung bieten wir Kugelrollen aus Kunststoff sowie Kugelrollen aus Edelstahl oder Stahl an.
Kugelrollen aus Stahl
Kugelrollen aus Stahl sind bekannt für ihre hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit. Sie sind daher ideal für Anwendungen, bei denen hohe Belastungen und mechanische Beanspruchungen auftreten. Stahl-Kugelrollen sind widerstandsfähig gegen Verschleiß und bieten eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Kugelrollen aus Stahl werden häufig in der Schwerlast-Fördertechnik, in Lager- und Logistiksystemen sowie im Maschinenbau eingesetzt. Ihre Fähigkeit, Schwerlasten zu tragen, macht sie besonders geeignet für den Transport von schweren Gütern wie Metallplatten, Maschinenbauteilen und großen Baukomponenten.
Kugelrollen aus Edelstahl
Kugelrollen aus Edelstahl bieten ähnliche Vorteile wie solche aus Stahl, jedoch mit zusätzlichen Eigenschaften, aufgrund derer sie für spezielle Umgebungen geeignet sind. Kugelrollen aus Edelstahl sind korrosionsbeständig; sie können in feuchten oder korrosiven Umgebungen verwendet werden, ohne dass sie korrodieren oder beschädigt werden. Edelstahl-Kugelrollen werden oft in solchen Industrien verwendet, wo Hygiene und Korrosionsbeständigkeit entscheidend sind. Ihre Langlebigkeit und Beständigkeit gegen chemische Einflüsse machen sie zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Metallische Kugelrollen können in Verbindung mit einem Potentialausgleich dort vorteilhaft sein, wo die Ableitung eventueller elektrostatischer Potentiale erforderlich ist.
Kugelrollen aus Kunststoff
Kugelrollen aus Kunststoff sind eine weitere vielseitige Option, vor allem aufgrund ihres geringeren Gewichts und ihrer chemischen Beständigkeit. Sie sind resistent gegen viele Chemikalien und bieten eine gute Beständigkeit gegen Abrieb. Insbesondere Kugelrollen aus dem Kunststoff PEEK verfügen über eine äußerst hohe Chemikalienbeständigkeit. PEEK kann nur z.B. in konzentrierter Schwefelsäure gelöst werden. Kunststoff-Kugelrollen aus PEEK weisen zudem eine hervorragende Wärmebeständigkeit, Abriebfestigkeit, Flammwidrigkeit und Hydrolysebeständigkeit auf. Darüber hinaus können Kugelrollen aus Kunststoff in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine gewisse elektrische Isolation erforderlich ist.
Anwendungsbeispiel - Fördersystem mit Kugelrollen zum Stützen des Werkstücks
(1) Pneumatikzylinder, (2) Durchflussregelventil, (3) Zylindersensoren, (4) Schnellsteckkupplungen, (5) Abstandshalter, (6) Kugelrollen, (7) Profilschienenführungen, (8) Zylinderschrauben
Anwendungsbeispiel - Kugelrollenleisten für den Transfer von Fördergut um 360°
Anwendungsbeispiel - Umlenken eines Förderbandes mit Kugelrollen
Anwendungsbeispiel - Installation von Kugelrollen in unterschiedlichen Bauformen
(1) Gewindestift, (2) Kugelrolle mit Außensechskant, (3) Kugelrolle eingepresst, (4) versenkbare Kugelrolle mit Zylinderkopf, (5) Kugelrolle für Presspassung, (6) Kugelrolle mit Außengewinde
Ausführung | Standard | Grundwerkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Hauptkugel, Material | EN 1.4125 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Belastbarkeitsbereich(N)
Zulässige Last(N)
Außen-Ø(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wie funktionieren Kugelrollen?
Kugelrollen funktionieren nach dem Prinzip der Kugellagerung, wobei eine kugelförmige Rolle in einem Gehäuse gelagert ist und sich frei drehen kann. Diese Konstruktion ermöglicht eine omnidirektionale Bewegung, das heißt, die Kugelrolle kann sich in alle Richtungen bewegen. Dies macht sie besonders nützlich in der Fördertechnik, wo eine flexible und leichtgängige Bewegung von Fördergut erforderlich ist. Kugelrollen werden oft in Transportsystemen und Fördersystemen eingesetzt, um die Bewegung von Gütern in verschiedene Richtungen zu erleichtern. Die Kugel sitzt auf einem Bett kleinerer Kugeln, wodurch eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts und eine reibungsarme Bewegung möglich wird. Kugelrollen tragen dazu bei, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Handhabung von Gütern zu erleichtern, indem sie die Notwendigkeit für manuelles Heben und Umsetzen reduzieren.
Was sind Schwerlast-Kugelrollen?
Schwerlast-Kugelrollen sind spezielle Kugelrollen, die für den sicheren Transport und die effiziente Handhabung von besonders schweren Lasten entwickelt wurden. Schwerlast-Kugelrollen bestehen in der Regel aus besonders widerstandsfähigen Materialien wie gehärtetem Stahl oder Edelstahl. Schwerlast-Kugelrollen aus Edelstahl sind darüber hinaus besonders vorteilhaft in Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit wichtig ist. Die robuste Bauweise und die Verwendung hochwertiger Materialien unserer Schwerlast-Kugelrollen gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Welche Tragfähigkeit haben die Kugelrollen und wie wähle ich die richtige für meine Anwendung aus?
Die Tragfähigkeit unserer Kugelrollen variiert je nach Modell und kann im Shop innerhalb eines Bereichs von 1 bis 4116 N individuell konfiguriert werden. Um die richtige Kugelrolle für Ihre Anwendung auszuwählen, ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen und Belastungen zu kennen, denen die Kugelrolle ausgesetzt sein wird. Die Tragfähigkeit wird maßgeblich von der Größe und dem Material der Kugelrolle beeinflusst. Größere Kugelrollen können in der Regel höhere Lasten tragen, und Materialien wie gehärteter Stahl oder Edelstahl bieten eine höhere Tragfähigkeit und Langlebigkeit im Vergleich zu Kunststoff. Für eine präzise Auswahl sollten stets die technischen Daten und Herstellerangaben konsultiert werden. Diese Daten enthalten spezifische Informationen über die maximale Tragfähigkeit, die für verschiedene Einsatzbedingungen und Montagemethoden getestet wurden.
Sind Kugelrollen für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen geeignet?
Die Eignung von Kugelrollen für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen hängt stark vom Material ab, aus dem sie gefertigt sind. Kugelrollen aus Edelstahl sind besonders gut für solche Bedingungen geeignet. Edelstahl ist von Natur aus korrosionsbeständig, was bedeutet, dass diese Kugelrollen schwer rosten oder durch Feuchtigkeit und chemische Einflüsse beschädigt werden. Neben Edelstahl können auch Kugelrollen aus speziellen Kunststoffen in feuchten oder leicht korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. Kugelrollen aus Kunststoff sind darüber hinaus auch beständig gegen viele Chemikalien, obwohl sie im Vergleich zu Edelstahl möglicherweise weniger tragfähig sind. Die richtige Wahl des Materials gewährleistet eine zuverlässige und langfristige Leistung der Kugelrollen, auch in herausfordernden Umgebungen.