Kugelrollen / BCHP, BCHPT / rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / gefedert

Kugelrollen / BCHP, BCHPT / rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / gefedert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kugelrollen / BCHP, BCHPT / rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / gefedert
  • Kugelrollen / BCHP, BCHPT / rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / gefedert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Außengewinde und Presspassung sind verfügbar. -Es wird mit einer Feder geliefert. - Material] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelrollen mit Stößel/Presssitz:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
GrundkörperDistanzringKugelGehäuseFederSicherungsring
BCHP
BCHPT
EN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4125 Äquivalent
(HRC55~)
EN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4568 ÄquivalentEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
BCHP18
TeilenummerDLL1d ℓ Last (N)Stückpreis
AusführungD1min.max.
BCHP1416141.55.561.52330 
1820172.58.7322438 
222421.53.510.322455 

TeilenummerM
(Feingewinde)
DD1LL1L2adP ℓ Last (N)Stückpreis
AusführungNenngrößemin.max.
BCHPT1616x1.51913.5141.5925.5615.41.52330 
2020x1.52416.5172.51028.7318.522438 
2424×1.52820.521.53.5122.510.32242455 
kgf=Nx0.101972

Optionen

Kugelrollen mit Stößel/Presssitz:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BCHP14
BCHP18
BCHP22
BCHPT16
BCHPT16-BR
BCHPT20
BCHPT20-BR
BCHPT24
BCHPT24-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Zulässige Last
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Kugel-Ø
(Ø)
Wellen-Ø D1
(φ)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
BR (Spezialschlüssel mitgeliefert)

18.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Zylindrisch] mit Passsitz23165.5614--

20.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Zylindrisch] mit Passsitz24208.7318--

23.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Zylindrisch] mit Passsitz242410.3222--

18.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Zylindrisch] Mit Gewinde23195.56-16-

25.19 €

9.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Zylindrisch] Mit Gewinde23195.56-16Provided

22.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Zylindrisch] Mit Gewinde24248.73-20-

28.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Zylindrisch] Mit Gewinde24248.73-20Provided

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Zylindrisch] Mit Gewinde242810.32-24-

31.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Zylindrisch] Mit Gewinde242810.32-24Provided

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kugelrollen mit Stößel/Presssitz:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastet Belastbarkeitsbereich(N) 20.1 bis 50.0 Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Hauptkugel, Material EN 1.4125 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support