Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
FENB4H0.5 | - | 600 | - | 400 | - | F580 | - | G380 | - | N8 |
>> | (Stückpreis lt. Tabelle) | + | (Aufpreis für Bohrungen) | = | mit bearbeiteter Bohrung |
Teilenummer | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
FENB0.5 FENB4H0.5 | - - | 100 600 | - - | 300 400 | - | F580 | - | G380 | - | N8 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | Schraube, Nenn-Ø | ||||
Ausführung | Nenngröße | T | A | B | F | G | N (Durchgangsbohrung) |
FENB | 4H 6H | 0.5 1.5 | 50~800 | 50~800 | 40~790 | 40~790 | 3 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 |
Ausführung | 4H | 6H |
Preis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsbearbeitung | H (Anzahl an Bohrungen) | Dicke Maß T (mm) | A (mm) | B (mm) | Durchgangsbohrung, Schraube, Nenn-Ø [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | No Hole | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | No Hole | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | 4H (Four Holes) | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | 4H (Four Holes) | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | 4H (Four Holes) | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | 6H (Six Holes) | 0.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | 6H (Six Holes) | 1.5 | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | With Machined Hole Type | 6H (Six Holes) | - | 50 ~ 800 | 50 ~ 800 | 3 ~ 10 | 40 ~ 790 | 40 ~ 790 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsbearbeitung
H (Anzahl an Bohrungen)
Dicke Maß T(mm)
A(mm)
B(mm)
Durchgangsbohrung, Schraube, Nenn-Ø [N]
F(mm)
G(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften