Zahnstangen / Modul 0.5-3 / L nominal 100, 300, 500mm / Material wählbar / blank, brüniert

Zahnstangen / Modul 0.5-3 / L nominal 100, 300, 500mm / Material wählbar / blank, brüniert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Zahnstangen

Technische Zeichnung der Zahnstange 


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Zahnstangen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Beidseitig bearbeitetEconomy-Ausführung
RGEARGEAREN 1.1191 Äquiv.Brüniert
RGEAB-Automatenmessingstange-
RGEAS-EN 1.4301 Äquiv.-
RGEAMRGEAMRMC Nylon-
Die Maße RGEAM und RGEAMR (MC Nylon) können sich je nach Betriebsumgebung verändern.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-Nenngröße-Bohrungsbearbeitung
RGEA1.0
RGEAR1.0
-
-
500
500
-
-
A
N

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Zahnstange

Generelle Informationen zu Zahnstangen

 

Auswahldetails von Zahnstangen

-Material: Stahl, Edelstahl, Messing, Kunststoff

-Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert

-Wärmebehandlung: unbehandelt, Oberflächenhärtung (induktionsgehärtet)

-Modul: 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

-Breite: 3 bis 30 mm

-Zähneanzahl: 9 bis 192

-Außendurchmesser (rund): 8 bis 30 mm

-Länge: 20 bis 1980 mm

 

Beschreibung / Grundlagen der Zahnstangen

Die Zahnstangen von MISUMI dienen grundlegend der Bewegungsumwandlung. Die Zahnstange ermöglicht die Umwandlung einer Dreh- in eine Linearbewegung oder einer Linear- in eine Drehbewegung.Eine Zahnstange kann durch die formschlüssige Verzahnung hohe Kräfte übertragen. In Verbindung mit einem Zahnrad oder Stirnzahnrad bildet ein Zahnstangenantrieb eine schlupffreie Kraftübertragung und verhindert ein Durchrutschen.Für eine Großzahl an Anwendungen ist die schlupffreie Übertragung der Zahnstange eine effiziente Kraft- und Bewegungsübertragung. Der Zahnstangenantrieb hält zudem hohen Belastungen bei kompakter Bauweise stand. Mit Zahnstangen können in Applikationen zudem hohe Geschwindigkeiten bei geringer Geräuschentwicklung gefahren werden.Bei MISUMI können Sie Ihre Zahnstange individuell in der Länge und in anderen Parametern konfigurieren.

Bei der Bewegungsübertragung greifen die Zähne ineinander und rollen zum Großteil bei der Übertragung aneinander ab. Die Zahnstange kann für die Bewegungsübertragung nahezu auf der kompletten Länge verwendet werden. Damit das Zahnrad nicht überläuft sind beispielsweise Anschlagschrauben oder Anschlagblöcke zu empfehlen.Da das Modul genormt ist, ist für die Konstruktion eines Zahnstangenantriebs darauf zu achten, dass für die Zahnstange und das Zahnrad das gleiche Modul verwendet wird. Der Zahnstangenantrieb ermöglicht eine präzise Steuerung, da er die Bewegung, das Drehmoment und die Geschwindigkeit direkt überträgt.

Für eine hohe Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit bietet unser Sortiment auch Oberflächengehärtete Zahnstangen. Die gehärtete Zahnstange weist eine härtere Oberfläche der Zähne auf, was sie verschleißärmer macht. Durch ihre Langlebigkeit tragen sie bei, die Ausfallzeiten der Produktion zu reduzieren.Gleichzeitig sind gehärtete Zahnstangen weniger anfällig für ein verschließbedingtes Spiel und behalten langfristig ihre Präzision. Dieser Aspekt macht gehärtete Zahnstangen besonders für präzise Anwendungen empfehlenswert.

Ein Zahnstangenantrieb hat ein geringes Umkehrspiel. Generell wird das Zahnflankenspiel für die Montage und Wärmeausdehnung genutzt. Es kann, wie auch das Kopfspiel, als Zwischenraum für Schmiermittel dienen.Für sehr präzise Anwendungen ist das Umkehrspiel nicht förderlich. Um dieses bei Präzision-Applikationen zu minimieren ist eine Vorspannung notwendig. Bei Hubtischen erzeugt bereits das Eigengewicht eine vertikale Vorspannung im Zahnstangenantrieb, was das Umkehrspiel minimiert.Bei horizontaler Ausrichtung der Zahnstange sollte eine separate Vorspannung verwendet werden, um das Umkehrspiel zu reduzieren. Dies kann beispielsweise mit Zugfedern oder anderen spannenden Bauteilen bewerkstelligt werden.Bei der Auswahl einer passenden Zahnstange ist das erste Entscheidungskriterium das Material des Zahnantriebs. Folgend einige Vorteile der Zahnstangen-Materialien:

 

Zahnstangen aus Stahl

Zahnstangen aus Stahl besitzen eine hohe Festigkeit und halten hohen Belastungen stand. Daher eignet sich die Zahnstage aus Stahl für schwere Lasten. Die Materialoberfläche kann gehärtet werden, um die Verschleißfestigkeit zu steigern. Dies macht die Zahnstage widerstandsfähig und langlebig. Zudem ist Stahl sehr hitzebeständig und eignet sich für Applikationen, bei denen hohe Umgebungstemperaturen entstehen. Ein Nachteil von Stahl ist seine geringe Korrosionsbeständigkeit.

 

Zahnstangen aus Edelstahl

Zahnstangen aus Edelstahl besitzen eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, da Edelstahl eine Passivschicht (Oxidschicht) bildet. Dadurch eignen sie sich in Applikationen, in denen eine höhere Feuchtigkeit vorkommt. Des Weiteren bietet Edelstahl eine gute Chemikalienbeständigkeit. Wie auch Stahl ist Edelstahl Temperaturbeständig, ohne an Festigkeit zu verlieren. Hohe Temperaturen können bei Edelstahl Verfärbungen (Anlassfarbe) verursachen. Diese beeinflusst die Funktion jedoch in keiner Weise.Ähnlich dem Stahl ist Edelstahl robust und besitzt eine lange Lebensdauer. Ein weiterer Vorteil ist das Zahnstangen aus Edelstahl hygienische Eigenschaften besitzen. Daher wird dieses Material häufig in der Pharmaindustrie und Medizintechnik verwendet.

 

Zahnstangen aus Messing

Zahnstangen aus Messing sind gut gegen Korrosion geschützt. Daher eignet sich eine Zahnstange aus Messing gut in korrosiven Umgebungen. Je nach Anwendung kann es von Vorteil sein, das Messing bei Materialabrieb nicht dazu neigt Funken zu schlagen. Zudem weist Messing eine hohe Festigkeit und Duktilität auf. Dies erlaubt dem Material eine Verformung, bevor es bricht.Messing Zahnstangen besitzen eine hohe Wärmeleitfähigkeit, die es ermöglicht Wärme ähnlich einem Kühlkörper abzuleiten. Die vielleicht wichtigste Eigenschaft der Messing-Zahnstange ist ihre Gleiteigenschaft. Bei einem abreißenden Schmierfilm dient diese Eigenschaft als eine gewisse Notlaufeigenschaft.

 

Schmierung von Zahnstangen

Die Schmierung der Zahnstange ist für einen verschleißarmen Betrieb ausschlaggebend. Die Schmierung verringert die Reibung an den Zahnflanken der Zahnstange und des Ritzels, was den Materialabrieb reduziert. Damit erhöht eine korrekte Schmierung der Zahnstange die Lebensdauer, Leistung und sichert langfristig die Präzision. Grundlegend kann eine Zahnstange mit Fett oder Öl geschmiert werden. Welcher Schmiertyp geeignet ist, ist abhängig von mehreren Faktoren, wie der Temperatur, Belastung und Geschwindigkeit. Bei hohen Traglasten und Drehmomenten wird häufig eine Fettschmierung verwendet, bei hohen Geschwindigkeiten hingegen eine Ölschmierung. Für nahezu alle Belastungsfälle bieten Schmierstoffhersteller ein passendes Schmiermittel. Vor einer neuen Schmierung sollte der Zahnantrieb gründlich gereinigt werden, um eine Beschädigung der Zahnflanken oder auch Zähnen durch Verunreinigungen zu verhindern. Je nach Anwendung kann das Schmiermittel auf die Zahnstange gespritzt, gepinselt oder gesprüht werden. Die Schmierungsintervalle sind abhängig vom Anwendungsfall und dem verwendeten Schmiermittel zu wählen. Es ist stets zu empfehlen, die Schmierintervalle den gegebenen Umständen anzupassen.

 

Anwendungsbeispiele - Zahnstange

Anwendungsbeispiel Zahnstange - runde Zahnstange - Zahnstange mit Stirnzahnrad - Zahnstange mit Ritzel - Zahnstangenantrieb mit Griff

Anwendungsbeispiel - Zahnstange mit Stirnzahnrad
(1) Stirnzahnrad, (2) Griff, (3) Zahnstange

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RGEA1.0-100-N
RGEA1.0-300-A
RGEA1.0-300-N
RGEA1.0-300-ST
RGEA1.0-300-Z
RGEA1.0-500-A
RGEA1.0-500-N
RGEA1.0-500-ST
RGEA1.0-500-Z
RGEA1.5-100-N
RGEA1.5-300-A
RGEA1.5-300-N
RGEA1.5-300-ST
RGEA1.5-300-Z
RGEA1.5-500-A
RGEA1.5-500-N
RGEA1.5-500-ST
RGEA1.5-500-Z
RGEA2.0-100-N
RGEA2.0-300-A
RGEA2.0-300-N
RGEA2.0-300-ST
RGEA2.0-300-Z
RGEA2.0-500-A
RGEA2.0-500-N
RGEA2.0-500-ST
RGEA2.0-500-Z
RGEA2.5-100-N
RGEA2.5-300-A
RGEA2.5-300-N
RGEA2.5-300-ST
RGEA2.5-300-Z
RGEA2.5-500-A
RGEA2.5-500-N
RGEA2.5-500-ST
RGEA2.5-500-Z
RGEA3.0-100-N
RGEA3.0-300-A
RGEA3.0-300-N
RGEA3.0-300-ST
RGEA3.0-300-Z
RGEA3.0-500-A
RGEA3.0-500-N
RGEA3.0-500-ST
RGEA3.0-500-Z
RGEAB0.5-300-N
RGEAB0.8-300-N
RGEAM0.5-300-N
RGEAM0.8-300-N
RGEAM1.0-300-A
RGEAM1.0-300-N
RGEAM1.0-300-ST
RGEAM1.0-300-Z
RGEAM1.0-500-A
RGEAM1.0-500-N
RGEAM1.0-500-ST
RGEAM1.0-500-Z
RGEAMR1.0-500-N
RGEAMR1.5-500-N
RGEAMR2.0-500-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Länge L
(mm)
Werkstoff Zähne - geschliffen Oberflächenbehandlung Anzahl der tatsächl. Zähne Zahnbreite W (oder D)
(mm)
Zahnstangenhöhe
(mm)
Nenngröße Bohrungsbearbeitung

13.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10194.25Stahljabrüniert301012100N (ohne Bohrungen)

33.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Stahljabrüniert951012300A (Gewindebohrungen Unterseite)

21.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Stahljabrüniert951012300N (ohne Bohrungen)

33.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

34.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Stahljabrüniert951012300Z (Senkbohrung seitlich)

40.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101499.51Stahljabrüniert1591012500A (Gewindebohrungen Unterseite)

28.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

40.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101499.51Stahljabrüniert1591012500ST (Gewindebohrung seitlich)

47.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101499.51Stahljabrüniert1591012500Z (Senkbohrung seitlich)

23.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

50.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5296.88Stahljabrüniert631520300A (Gewindebohrungen Unterseite)

38.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5296.88Stahljabrüniert631520300N (ohne Bohrungen)

50.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5296.88Stahljabrüniert631520300ST (Gewindebohrung seitlich)

51.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5296.88Stahljabrüniert631520300Z (Senkbohrung seitlich)

62.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5499.51Stahljabrüniert1061520500A (Gewindebohrungen Unterseite)

50.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5499.51Stahljabrüniert1061520500N (ohne Bohrungen)

62.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5499.51Stahljabrüniert1061520500ST (Gewindebohrung seitlich)

69.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5499.51Stahljabrüniert1061520500Z (Senkbohrung seitlich)

27.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

50.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

38.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

50.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102295.31Stahl-brüniert472025300ST (Gewindebohrung seitlich)

56.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102295.31Stahl-brüniert472025300Z (Senkbohrung seitlich)

68.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102496.37Stahljabrüniert792025500A (Gewindebohrungen Unterseite)

56.57 €

28.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102496.37Stahljabrüniert792025500N (ohne Bohrungen)

68.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102496.37Stahljabrüniert792025500ST (Gewindebohrung seitlich)

75.53 €

39.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102496.37Stahljabrüniert792025500Z (Senkbohrung seitlich)

37.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.594.25Stahljabrüniert122530100N (ohne Bohrungen)

64.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5298.45Stahl-brüniert382530300A (Gewindebohrungen Unterseite)

52.25 €

28.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5298.45Stahljabrüniert382530300N (ohne Bohrungen)

64.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5298.45Stahl-brüniert382530300ST (Gewindebohrung seitlich)

70.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5298.45Stahl-brüniert382530300Z (Senkbohrung seitlich)

83.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5494.8Stahljabrüniert632530500A (Gewindebohrungen Unterseite)

71.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5494.8Stahljabrüniert632530500N (ohne Bohrungen)

83.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5494.8Stahljabrüniert632530500ST (Gewindebohrung seitlich)

90.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.5494.8Stahljabrüniert632530500Z (Senkbohrung seitlich)

46.57 €

24.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10394.25Stahljabrüniert103035100N (ohne Bohrungen)

72.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

60.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

76.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103292.17Stahl-brüniert313035300ST (Gewindebohrung seitlich)

83.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103292.17Stahl-brüniert313035300Z (Senkbohrung seitlich)

98.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103499.51Stahljabrüniert533035500A (Gewindebohrungen Unterseite)

86.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103499.51Stahljabrüniert533035500N (ohne Bohrungen)

98.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103499.51Stahljabrüniert533035500ST (Gewindebohrung seitlich)

105.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103499.51Stahljabrüniert533035500Z (Senkbohrung seitlich)

21.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.5301.59Messingjaunbehandelt19239300N (ohne Bohrungen)

22.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.8301.59Messingjaunbehandelt120410300N (ohne Bohrungen)

34.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.5301.59Kunststoffjaunbehandelt19239300N (ohne Bohrungen)

34.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.8301.59Kunststoffjaunbehandelt120410300N (ohne Bohrungen)

55.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Kunststoffjaunbehandelt951012300A (Gewindebohrungen Unterseite)

47.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Kunststoffjaunbehandelt951012300N (ohne Bohrungen)

55.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Kunststoffjaunbehandelt951012300ST (Gewindebohrung seitlich)

60.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101298.45Kunststoffjaunbehandelt951012300Z (Senkbohrung seitlich)

85.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101499.51Kunststoffjaunbehandelt1591012500A (Gewindebohrungen Unterseite)

77.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----------

85.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101499.51Kunststoffjaunbehandelt1591012500ST (Gewindebohrung seitlich)

96.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101499.51Kunststoffjaunbehandelt1591012500Z (Senkbohrung seitlich)

71.10 €

1 7 Arbeitstage 101505Kunststoffjaunbehandelt1591012500N (ohne Bohrungen)

85.78 €

1 7 Arbeitstage 101.5505Kunststoffjaunbehandelt1051520500N (ohne Bohrungen)

109.45 €

1 7 Arbeitstage 102505Kunststoffjaunbehandelt792025500N (ohne Bohrungen)

Loading...

Zurück zur Kategorie Zahnstangen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerNenngrößeBohrungsbearbeitungAnzahl der tatsächl. ZähneLP (Steigung)WHhB
(Bohrungsabstand)
M (Regelgewinde)d1d2Z1K (Anzahl der Bohrungen)Stückpreis
AusführungModulPreiswerte AusführungBeidseitig bearbeitet
Fertigung von Bohrungen NFertigung von Bohrungen NFertigung von Bohrungen AFertigung von Bohrungen STFertigung von Bohrungen Z
(EN 1.1191 Äquiv.)

Beidseitig bearbeitet
RGEA

Preiswerte Ausführung
RGEAR
1.0 100N
(Bearbeitung ohne Bohrungen)

A
(Gewindebohrungen an der Unterseite)

ST
(Seitliche Gewindebohrung)

Z
(Seitliche Senkbohrung)
30(29)94.25(98)3.142101211180M33.56.53.5-  ---
30095(94)298.45(303)2     
500159499.51(505)3     
1.5 10021(20)98.96(101)4.712152018.5180M44.584.5-  ---
30063(62)296.88(303)2     
500106(105)499.51(505)3     
2.0 10015(14)94.25(98)6.283202523180M55.59.55.5-  ---
30047(46)295.31(303)2     
50079496.37(505)3     
2.5 10012(11)94.25(100)7.854253027.5180M55.59.55.5-  ---
30038(37)298.45(303)2     
50063494.8(505)3     
3.0 10010(9)94.25(101)9.424303532180M55.59.55.5-  ---
30031(30)292.17(303)2     
50053(52)499.51(505)3     
(Automatenmessingstange)
RGEAB
0.5 300N192301.591.571398.5------- ---
0.8 300120301.592.5134109.2- ---
(EN 1.4301 Äquiv.)
RGEAS
0.5 300N192301.591.571398.5------- ---
0.8 300120301.592.5134109.2- ---
1.0 300N
(Bearbeitung ohne Bohrungen)

A
(Gewindebohrungen an der Unterseite)

ST
(Seitliche Gewindebohrung)

Z
(Seitliche Senkbohrung)
95298.453.14210109180M33.56.53.52-    
500159499.513-    
1.5 30063296.884.712151513.5M44.584.52-    
500106499.513-    
2.0 50079496.376.283202018M55.59.55.53-    
1000159999.026-    
2.5 50063494.87.854252522.5M66.5116.53-    
1000127997.456-    
3.0 50053499.519.424303027M891493-    
1000106999.036-    
(MC-Nylon)

Beidseitig bearbeitet
RGEAM

Preiswerte Ausführung
RGEAMR
0.5 300N192301.591.571398.5------- ---
0.8 300120301.592.5134109.2- ---
1.0 300N, A
ST, Z
95298.453.142101211180M33.56.53.52-    
500159499.51(505)3     
1.5 500N105(505)4.712152018.5------ ----
2.0 50079(505)6.283202523------ ----
2.5 50063(505)7.854253027.5------ ----
3.0 50052(505)9.424303532------ ----
Die preiswerte Ausführung ist nur mit Bearbeitung der Bohrung N (ohne Bohrungen) verfügbar. Die effektive Anzahl der Zähne ( ) und L( ) sind die Werte der preiswerten Ausführung.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 


 

Weitere Informationen

Zahnstangen/Druckwinkel 20Grad/Maß L Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Vierkant Wärmebehandlung unbehandelt

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wofür sind Zahnstangen?

Antwort:

Zahnstangen sind Maschinenelemente, die eine rotative Bewegung in eine lineare Bewegung umwandelt. Dies kann auch in umgekehrter Reihenfolge geschehen. Die Zahnstange kann mit einem Zahnrad hohe Kräfte direkt und schlupffrei übertragen.

Frage:

Welche Materialien werden für Zahnstangen verwendet?

Antwort:

Für Zahnstangen von MISUMI werden Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl), Messing und Kunststoff verwendet. Jeder Werkstoff besitzt unterschiedliche Eigenschaften, die passend für die unterschiedlichsten Anforderungen gewählt werden müssen.

Frage:

Welche Arten von Zahnstangen gibt es?

Antwort:

Es gibt geradeverzahnte Zahnstangen und schrägverzahnte Zahnstangen. Die Zahnstangen mit gerader Verzahnung werden häufig für die Umsetzung einer linearen Bewegung verwendet. Die schrägverzahnten Zahnstangen werden häufig für die Umsetzung in eine Rotation verwendet.

Frage:

Wie werden Zahnstangen geschmiert?

Antwort:

In den meisten Fällen wird eine Zahnstange mit Fett oder Öl geschmiert. Je nach Anwendungsfall (hohe Lasten, hohe Temperatur, hohe Geschwindigkeit) sollte das passende Schmiermittel genutzt werden. Bei Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten wird meistens ein Öl verwendet. Bei Anwendungen mit hohen Lasten wird häufig ein Fett verwendet.

Frage:

Was sind die Vorteile von Zahnstangen?

Antwort:

Zahnstangen halten hohen Belastungen stand und haben eine hohe Lebensdauer. Gleichzeit sind Zahnstangen sehr präzise und bieten eine einfache Montage.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support