Zahnstangen / Modul 0.5-3 / Länge wählbar / Material wählbar / blank, brüniert

Zahnstangen / Modul 0.5-3 / Länge wählbar / Material wählbar / blank, brüniert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Zahnstangen

Technische Zeichnung der Zahnstange 


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Zahnstangen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Bohrungsposition konfigurierbare AusführungAnzahl der Bohrungen, konfigurierbare Ausführung
RGEALLRGEAEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
RGEABL-Automatenmessingstange-
RGEASLLRGEASEN 1.4301 Äquiv.-
RGEAML-MC Nylon-
Das Maß RGEAM (MC Nylon) kann sich je nach Betriebsumgebung verändern.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L (Gesamtlänge)-Bohrungsposition (erste)-Bohrungsposition (zweite)-Bohrungsposition (dritte)
RGEAML1.0Z-450-A50-B150-C150
 
Teilenummer-L (Gesamtlänge)-K (Anzahl der Bohrungen)-B (Bohrungsabstand)
LRGEA2.0ST-1800-K8-B200

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Zahnstange

Zusätzliche Optionen für Zahnstangen - Zahnstange Nachbearbeitung

Generelle Informationen zu Zahnstangen

Zanstangen Sortiment - Zahnstange Stahl - Zahnstange Edelstahl - Zahnstange Messing - Zahnstange Kunststoff - Zahnstange gehärtet

 

Auswahldetails von Zahnstangen

-Material: Stahl, Edelstahl, Messing, Kunststoff

-Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert

-Wärmebehandlung: unbehandelt, Oberflächenhärtung (induktionsgehärtet)

-Modul: 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

-Breite: 3 bis 30 mm

-Zähneanzahl: 9 bis 192

-Außendurchmesser (rund): 8 bis 30 mm

-Länge: 20 bis 1980 mm

 

Beschreibung / Grundlagen der Zahnstangen

Die Zahnstangen von MISUMI dienen grundlegend der Bewegungsumwandlung. Die Zahnstange ermöglicht die Umwandlung einer Dreh- in eine Linearbewegung oder einer Linear- in eine Drehbewegung.Eine Zahnstange kann durch die formschlüssige Verzahnung hohe Kräfte übertragen. In Verbindung mit einem Zahnrad oder Stirnzahnrad bildet ein Zahnstangenantrieb eine schlupffreie Kraftübertragung und verhindert ein Durchrutschen.Für eine Großzahl an Anwendungen ist die schlupffreie Übertragung der Zahnstange eine effiziente Kraft- und Bewegungsübertragung. Der Zahnstangenantrieb hält zudem hohen Belastungen bei kompakter Bauweise stand. Mit Zahnstangen können in Applikationen zudem hohe Geschwindigkeiten bei geringer Geräuschentwicklung gefahren werden.Bei MISUMI können Sie Ihre Zahnstange individuell in der Länge und in anderen Parametern konfigurieren.

Bei der Bewegungsübertragung greifen die Zähne ineinander und rollen zum Großteil bei der Übertragung aneinander ab. Die Zahnstange kann für die Bewegungsübertragung nahezu auf der kompletten Länge verwendet werden. Damit das Zahnrad nicht überläuft sind beispielsweise Anschlagschrauben oder Anschlagblöcke zu empfehlen.Da das Modul genormt ist, ist für die Konstruktion eines Zahnstangenantriebs darauf zu achten, dass für die Zahnstange und das Zahnrad das gleiche Modul verwendet wird. Der Zahnstangenantrieb ermöglicht eine präzise Steuerung, da er die Bewegung, das Drehmoment und die Geschwindigkeit direkt überträgt.

Für eine hohe Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit bietet unser Sortiment auch Oberflächengehärtete Zahnstangen. Die gehärtete Zahnstange weist eine härtere Oberfläche der Zähne auf, was sie verschleißärmer macht. Durch ihre Langlebigkeit tragen sie bei, die Ausfallzeiten der Produktion zu reduzieren.Gleichzeitig sind gehärtete Zahnstangen weniger anfällig für ein verschließbedingtes Spiel und behalten langfristig ihre Präzision. Dieser Aspekt macht gehärtete Zahnstangen besonders für präzise Anwendungen empfehlenswert.

Ein Zahnstangenantrieb hat ein geringes Umkehrspiel. Generell wird das Zahnflankenspiel für die Montage und Wärmeausdehnung genutzt. Es kann, wie auch das Kopfspiel, als Zwischenraum für Schmiermittel dienen.Für sehr präzise Anwendungen ist das Umkehrspiel nicht förderlich. Um dieses bei Präzision-Applikationen zu minimieren ist eine Vorspannung notwendig. Bei Hubtischen erzeugt bereits das Eigengewicht eine vertikale Vorspannung im Zahnstangenantrieb, was das Umkehrspiel minimiert.Bei horizontaler Ausrichtung der Zahnstange sollte eine separate Vorspannung verwendet werden, um das Umkehrspiel zu reduzieren. Dies kann beispielsweise mit Zugfedern oder anderen spannenden Bauteilen bewerkstelligt werden.Bei der Auswahl einer passenden Zahnstange ist das erste Entscheidungskriterium das Material des Zahnantriebs. Folgend einige Vorteile der Zahnstangen-Materialien:

 

Zahnstangen aus Stahl

Zahnstangen aus Stahl besitzen eine hohe Festigkeit und halten hohen Belastungen stand. Daher eignet sich die Zahnstage aus Stahl für schwere Lasten. Die Materialoberfläche kann gehärtet werden, um die Verschleißfestigkeit zu steigern. Dies macht die Zahnstage widerstandsfähig und langlebig. Zudem ist Stahl sehr hitzebeständig und eignet sich für Applikationen, bei denen hohe Umgebungstemperaturen entstehen. Ein Nachteil von Stahl ist seine geringe Korrosionsbeständigkeit.

 

Zahnstangen aus Edelstahl

Zahnstangen aus Edelstahl besitzen eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, da Edelstahl eine Passivschicht (Oxidschicht) bildet. Dadurch eignen sie sich in Applikationen, in denen eine höhere Feuchtigkeit vorkommt. Des Weiteren bietet Edelstahl eine gute Chemikalienbeständigkeit. Wie auch Stahl ist Edelstahl Temperaturbeständig, ohne an Festigkeit zu verlieren. Hohe Temperaturen können bei Edelstahl Verfärbungen (Anlassfarbe) verursachen. Diese beeinflusst die Funktion jedoch in keiner Weise.Ähnlich dem Stahl ist Edelstahl robust und besitzt eine lange Lebensdauer. Ein weiterer Vorteil ist das Zahnstangen aus Edelstahl hygienische Eigenschaften besitzen. Daher wird dieses Material häufig in der Pharmaindustrie und Medizintechnik verwendet.

 

Zahnstangen aus Messing

Zahnstangen aus Messing sind gut gegen Korrosion geschützt. Daher eignet sich eine Zahnstange aus Messing gut in korrosiven Umgebungen. Je nach Anwendung kann es von Vorteil sein, das Messing bei Materialabrieb nicht dazu neigt Funken zu schlagen. Zudem weist Messing eine hohe Festigkeit und Duktilität auf. Dies erlaubt dem Material eine Verformung, bevor es bricht.Messing Zahnstangen besitzen eine hohe Wärmeleitfähigkeit, die es ermöglicht Wärme ähnlich einem Kühlkörper abzuleiten. Die vielleicht wichtigste Eigenschaft der Messing-Zahnstange ist ihre Gleiteigenschaft. Bei einem abreißenden Schmierfilm dient diese Eigenschaft als eine gewisse Notlaufeigenschaft.

 

Schmierung von Zahnstangen

Die Schmierung der Zahnstange ist für einen verschleißarmen Betrieb ausschlaggebend. Die Schmierung verringert die Reibung an den Zahnflanken der Zahnstange und des Ritzels, was den Materialabrieb reduziert. Damit erhöht eine korrekte Schmierung der Zahnstange die Lebensdauer, Leistung und sichert langfristig die Präzision. Grundlegend kann eine Zahnstange mit Fett oder Öl geschmiert werden. Welcher Schmiertyp geeignet ist, ist abhängig von mehreren Faktoren, wie der Temperatur, Belastung und Geschwindigkeit. Bei hohen Traglasten und Drehmomenten wird häufig eine Fettschmierung verwendet, bei hohen Geschwindigkeiten hingegen eine Ölschmierung. Für nahezu alle Belastungsfälle bieten Schmierstoffhersteller ein passendes Schmiermittel. Vor einer neuen Schmierung sollte der Zahnantrieb gründlich gereinigt werden, um eine Beschädigung der Zahnflanken oder auch Zähnen durch Verunreinigungen zu verhindern. Je nach Anwendung kann das Schmiermittel auf die Zahnstange gespritzt, gepinselt oder gesprüht werden. Die Schmierungsintervalle sind abhängig vom Anwendungsfall und dem verwendeten Schmiermittel zu wählen. Es ist stets zu empfehlen, die Schmierintervalle den gegebenen Umständen anzupassen.

 

Anwendungsbeispiele - Zahnstange

Anwendungsbeispiel Zahnstange - runde Zahnstange - Zahnstange mit Stirnzahnrad - Zahnstange mit Ritzel - Zahnstangenantrieb mit Griff

Anwendungsbeispiel - Zahnstange mit Stirnzahnrad
(1) Stirnzahnrad, (2) Griff, (3) Zahnstange

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LRGEA1.0HT-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA1.0N-[20-980/1]
LRGEA1.0ST-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA1.0Z-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA1.5HT-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA1.5N-[20-1980/1]
LRGEA1.5ST-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA1.5Z-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA2.0HT-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA2.0N-[20-1980/1]
LRGEA2.0ST-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA2.0Z-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA2.5HT-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA2.5N-[20-1980/1]
LRGEA2.5ST-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA2.5Z-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA3.0HT-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA3.0N-[20-1980/1]
LRGEA3.0ST-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEA3.0Z-[20-1980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS1.5HT-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS1.5N-[20-980/1]
LRGEAS1.5ST-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS1.5Z-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS2.0HT-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS2.0N-[20-980/1]
LRGEAS2.0ST-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS2.0Z-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS2.5HT-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS2.5N-[20-980/1]
LRGEAS2.5ST-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS2.5Z-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS3.0HT-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS3.0N-[20-980/1]
LRGEAS3.0ST-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
LRGEAS3.0Z-[20-980/1]-K[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12]-B[50-500/1]
RGEABL0.5N-[20-280/1]
RGEABL0.8N-[20-280/1]
RGEAL1.0HT-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL1.0N-[20-980/1]
RGEAL1.0ST-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL1.0Z-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL1.5HT-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL1.5N-[20-980/1]
RGEAL1.5ST-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL1.5Z-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL2.0HT-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL2.0N-[20-980/1]
RGEAL2.0ST-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL2.0Z-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL2.5HT-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL2.5N-[20-980/1]
RGEAL2.5ST-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL2.5Z-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL3.0HT-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL3.0N-[20-980/1]
RGEAL3.0ST-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAL3.0Z-[20-980/1]-A[5-975/1]
RGEAML0.5N-[20-280/1]
RGEAML0.8N-[20-280/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Länge L
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Zahnbreite W (oder D)
(mm)
Zahnstangenhöhe
(mm)
Bohrungsbearbeitung [B] Abstand - Gewindebohrungen
(mm)
[A] Abstand - Gewindebohrung/Aussenseite
(mm)
[K] Anzahl - Bohrungen

-

1 7 Arbeitstage 10120 ~ 980Stahlbrüniert1012HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10120 ~ 980Stahlbrüniert1012N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10120 ~ 980Stahlbrüniert1012ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10120 ~ 980Stahlbrüniert1012Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 1980Stahlbrüniert1520HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 1980Stahlbrüniert1520N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 1980Stahlbrüniert1520ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 1980Stahlbrüniert1520Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 1980Stahlbrüniert2025HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 1980Stahlbrüniert2025N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 1980Stahlbrüniert2025ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 1980Stahlbrüniert2025Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 1980Stahlbrüniert2530HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 1980Stahlbrüniert2530N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 1980Stahlbrüniert2530ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 1980Stahlbrüniert2530Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 1980Stahlbrüniert3035HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 1980Stahlbrüniert3035N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 1980Stahlbrüniert3035ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 1980Stahlbrüniert3035Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt1515HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt1515N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt1515ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt1515Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt2020HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt2020N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt2020ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt2020Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt2525HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt2525N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt2525ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt2525Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt3030HT (Gewindebohrung Rückseite)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt3030N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt3030ST (Gewindebohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 980Rostfreier Stahlunbehandelt3030Z (Senkbohrung seitlich)50 ~ 500-2 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 100.520 ~ 280Messingunbehandelt39N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 100.820 ~ 280Messingunbehandelt410N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10120 ~ 980Stahlbrüniert1012HT (Gewindebohrung Rückseite)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 10120 ~ 980Stahlbrüniert1012N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10120 ~ 980Stahlbrüniert1012ST (Gewindebohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 10120 ~ 980Stahlbrüniert1012Z (Senkbohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 980Stahlbrüniert1520HT (Gewindebohrung Rückseite)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 980Stahlbrüniert1520N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 980Stahlbrüniert1520ST (Gewindebohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 101.520 ~ 980Stahlbrüniert1520Z (Senkbohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 980Stahlbrüniert2025HT (Gewindebohrung Rückseite)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 980Stahlbrüniert2025N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 980Stahlbrüniert2025ST (Gewindebohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 10220 ~ 980Stahlbrüniert2025Z (Senkbohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 980Stahlbrüniert2530HT (Gewindebohrung Rückseite)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 980Stahlbrüniert2530N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 980Stahlbrüniert2530ST (Gewindebohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 102.520 ~ 980Stahlbrüniert2530Z (Senkbohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 980Stahlbrüniert3035HT (Gewindebohrung Rückseite)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 980Stahlbrüniert3035N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 980Stahlbrüniert3035ST (Gewindebohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 10320 ~ 980Stahlbrüniert3035Z (Senkbohrung seitlich)-5 ~ 975-

-

1 7 Arbeitstage 100.520 ~ 280Kunststoffunbehandelt39N (ohne Bohrungen)---

-

1 7 Arbeitstage 100.820 ~ 280Kunststoffunbehandelt410N (ohne Bohrungen)---

Loading...

Zurück zur Kategorie Zahnstangen

Technische Zeichnung der Zahnstange


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Ausführung mit konfigurierbarer Bohrungsposition (bis zu 3 Bohrungen, Maß L 20 ~ 480)
TeilenummerGesamtlänge
L
1mm-Schritte
Bohrungsposition ABC
1mm-Schritte
P (Abstand)WHhd1d2Z1M
(Regelgewinde)
GrundpreisAufpreis für Bohrungsbearbeitung (+Grundpreis)
AusführungModulBohrungsbearbeitungL=20~100L=101~200L=201~300L=301~400L=401~480Gewindebohrung (HT, ST)Senkbohrung(Z)
(EN 1.1191 Äquiv.)
RGEAL
1.0N (ohne Bohrungen)
HT (rückseitige Gewindebohrung)
ST (seitliche Gewindebohrung)
Z (Seitliches Senkgewinde)
20~4805~4753.1421012113.56.53.5M3       
1.54.712152018.54.584.5M4     
2.06.2832025235.59.55.5M5     
2.57.854253027.56.5116.5M6     
3.09.4243035329.0149M8     
(Automatenmessingstange) RGEABL0.5N20~280-1.571398.5----   --
0.82.5134109.2   --
(EN 1.4301 Äquiv.)
RGEASL
0.5N20~280-1.571398.5----   --
0.82.5134109.2   --
1.0N, HT, ST20~4805~4753.14210109---M3     
1.5N (ohne Bohrungen)
HT (rückseitige Gewindebohrung)
ST (seitliche Gewindebohrung)
Z (Seitliches Senkgewinde)
4.712151513.54.584.5M4     
2.06.2832020185.59.55.5M5     
2.57.854252522.56.5116.5M6     
3.09.4243030279.0149M8     
(MC-Nylon)
RGEAML
0.5N20~280-1.571398.5----   --
0.82.5134109.2   --
1.0N, HT, ST, Z20~4805~4753.1421012113.56.53.5M3     

■ Ausführung mit konfigurierbarer Anzahl der (Bohrungsabstand B frei wählbar, Maß L 500~980)
TeilenummerGesamtlänge
L
1mm-Schritte
K
(Anzahl Öffnungen)
B (Bohrungsabstand)
1mm-Schritte
P (Abstand)WHhd1d2Z1M
(Regelgewinde)
GrundpreisAufpreis für Bohrungsbearbeitung (+Grundpreis)
AusführungModulBohrungsbearbeitungL=500~750L=751~1000L=1001~1500L=1501~1980Gewindebohrung (HT, ST)Senkbohrung(Z)
(EN 1.1191 Äquiv.)
LRGEA
1.0N (ohne Bohrungen)
HT (rückseitige Gewindebohrung)
ST (seitliche Gewindebohrung)
Z (Seitliches Senkgewinde)
500~9802~650~5003.1421012113.56.53.5M3  --  
1.5500~9802~124.712152018.55.59.55.5M5    
2.06.2832025236.5116.5M6    
2.57.854253027.59149M8    
3.09.4243035321117.511M10    
(EN 1.4301 Äquiv.)
LRGEAS
1.5500~9802~124.712151513.55.59.55.5M5  --
2.06.2832020186.5116.5M6  --
2.57.854252522.59149M8  --
3.09.4243030271117.511M10  --
Stückpreis = Grundpreis + Aufpreis für Bohrungsbearbeitung
Stückpreis ist gleich Grundpreis, wenn N (Anzahl der Bohrungen) nicht angegeben ist.
(Berechnungsbeispiel) RGEAL1.0HT-450-A50-B150-C150
Grundpreis+Aufpreis für Bohrungen=Stückpreis
   
Bohrungen Stückpreis Nummer
der Bohrungen
       

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Zahnstange

 

Zusätzliche Optionen für Zahnstangen - Zahnstange Nachbearbeitung

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Vierkant Wärmebehandlung unbehandelt
Zähne - geschliffen ja

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wofür sind Zahnstangen?

Antwort:

Zahnstangen sind Maschinenelemente, die eine rotative Bewegung in eine lineare Bewegung umwandelt. Dies kann auch in umgekehrter Reihenfolge geschehen. Die Zahnstange kann mit einem Zahnrad hohe Kräfte direkt und schlupffrei übertragen.

Frage:

Welche Materialien werden für Zahnstangen verwendet?

Antwort:

Für Zahnstangen von MISUMI werden Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl), Messing und Kunststoff verwendet. Jeder Werkstoff besitzt unterschiedliche Eigenschaften, die passend für die unterschiedlichsten Anforderungen gewählt werden müssen.

Frage:

Welche Arten von Zahnstangen gibt es?

Antwort:

Es gibt geradeverzahnte Zahnstangen und schrägverzahnte Zahnstangen. Die Zahnstangen mit gerader Verzahnung werden häufig für die Umsetzung einer linearen Bewegung verwendet. Die schrägverzahnten Zahnstangen werden häufig für die Umsetzung in eine Rotation verwendet.

Frage:

Wie werden Zahnstangen geschmiert?

Antwort:

In den meisten Fällen wird eine Zahnstange mit Fett oder Öl geschmiert. Je nach Anwendungsfall (hohe Lasten, hohe Temperatur, hohe Geschwindigkeit) sollte das passende Schmiermittel genutzt werden. Bei Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten wird meistens ein Öl verwendet. Bei Anwendungen mit hohen Lasten wird häufig ein Fett verwendet.

Frage:

Was sind die Vorteile von Zahnstangen?

Antwort:

Zahnstangen halten hohen Belastungen stand und haben eine hohe Lebensdauer. Gleichzeit sind Zahnstangen sehr präzise und bieten eine einfache Montage.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support