Kettenräder / Doppelte Teildistanz

Kettenräder / Doppelte Teildistanz
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist ein Kettenrad, das für Ketten mit doppelter Teilung vom Typ S geeignet ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenräder/Doppelte Teildistanz:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SP2040B
SP2050B
EN 1.1191 äquiv. (Induktionsgehärtete Zahnspitzen)
Zubehör: Stellschraube
(Nur für Wellenbohrungsspezifikationen N)

Spezifikationen

Teilenummer-Spezifikation für Bohrung-Wellenbohrungs-Ø
SP2040B21-N-20
Für Kettenräder mit doppelter Steigung siehe >> S. 1552.
TeilenummerWellenbohrungsspez. Wellenbohrungs-ØAnzahl BetriebszähneDpDoNabeXGewicht (kg)Stückpreis
AusführungZugewiesene ZahnanzahlS Spezifikation (DH8)N Spezifikation
(DH7)
HLS SpezifikationN Spez.
(Auf Lager)
N Spez.
(Nicht auf Lager)
SP2040B19S

N
1420*25*303591/278.238460257.270.64
211420253035101/286.1792690.93-
231420253035111/294.15100770.99-
251420*253035121/2102.14108631.06
SP2050B19S

N
142025*303591/297.7810573288.781.1
211420253035101/2107.721151.62-
231620253035111/2117.681251.74-
2516253035121/2127.671351.87-

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SP2040B19-N-[20,​25,​30,​35]
SP2040B19-S-14
SP2040B21-N-[20,​25,​30,​35]
SP2040B21-S-14
SP2040B23-N-[20,​25,​30,​35]
SP2040B23-S-14
SP2040B25-N-[20,​25,​30,​35]
SP2040B25-S-14
SP2050B19-N-[20,​25,​30,​35]
SP2050B19-S-14
SP2050B21-N-[20,​25,​30,​35]
SP2050B21-S-14
SP2050B23-N-[20,​25,​30,​35]
SP2050B23-S-16
SP2050B25-N-[25,​30,​35]
SP2050B25-S-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr. Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar)
(mm)
Nenngröße Anzahl der zugeordneten Zähnen Bohrungsspezifikationen Wellenbohrungs-Ø (neuer JIS-Schlüssel und Gewinde) [N] D
(mm)

-

1 12 Arbeitstage 1040-4019Shaft Bore Machining Configurable20 ~ 35

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040bis zu 204019Standard Pilot Hole-

-

1 7 Arbeitstage 1040-4021Shaft Bore Machining Configurable20 ~ 35

12.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040bis zu 204021Standard Pilot Hole-

-

1 7 Arbeitstage 1040-4023Shaft Bore Machining Configurable20 ~ 35

14.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040bis zu 204023Standard Pilot Hole-

-

1 7 Arbeitstage 1040-4025Shaft Bore Machining Configurable20 ~ 35

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040bis zu 204025Standard Pilot Hole-

-

1 7 Arbeitstage 1050-5019Shaft Bore Machining Configurable20 ~ 35

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

-

1 7 Arbeitstage 1050-5021Shaft Bore Machining Configurable20 ~ 35

16.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050bis zu 205021Standard Pilot Hole-

-

1 7 Arbeitstage 1050-5023Shaft Bore Machining Configurable20 ~ 35

19.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050bis zu 205023Standard Pilot Hole-

-

1 7 Arbeitstage 1050-5025Shaft Bore Machining Configurable25 ~ 35

20.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050bis zu 205025Standard Pilot Hole-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zähne (Bereich frei wählbar) 16 oder mehr

Ergänzungsartikel

Technischer Support