Ketten / Doppelte Teildistanz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ketten/Doppelte Teildistanz:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
CHEW40
CHEW50
Stahl

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Glieder
CHEW40-200
TeilenummerAnzahl der Glieder
(Angabe geradzahlig)
Max. zulässige Spannung (kN)1 Einheit
(Anzahl der Glieder)
StückpreisSchnittaufpreis
CHEW404~2.75120
(Umfangslänge 3.048mm)
  
CHEW504~4.4196
(Umfangslänge 3.048mm)
 
Angabe der Glieder in geraden Zahlen Das letzte Glied ist das Zwischenglied.
Übersteigt die bestellte Anzahl von Gliedern die vorgegebene Gliederanzahl je Einheit, werden die Menge der Glieder je Einheit und die Zusatzmenge separat verpackt.
Ex.) Für CHEW40-300, 3 separate Packungen: 120 Glieder x 2 Einheiten + 60 Glieder

• Detaillierte Kettenmaße
Ausführungabcdefghmn
CHEW4011.725.41.57.957.953.971.58.029.5317.55
CHEW5014.631.7529.5310.165.09210.1511.621.75

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHEW40-[4-3000/2]
CHEW50-[4-3000/2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKennwert Max. zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)
(kN)
Max. zulässige Spannung (kN) Anzahl der Glieder
(Stk.)
1 7 Arbeitstage 10402.61 bis 4.002.754 ~ 3000
1 7 Arbeitstage 10504.01 bis 6.504.414 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kettengrundkörper

Ergänzungsartikel

Technischer Support