Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | ||
Maß L wählbar | |||
seitlich | Befestigung oben | Führungsschiene | Stahlrahmen |
GDYC | GDRC | Ultrahochmolekulares Polyethylen | Stahl (verzinkt) |
GDYS | GDRS | rostfreier Stahl |
Teilenummer | - | L |
GDYC50 | - | 2000 |
Teilenummer | Länge L (mm) | K Anz. Bohrungen | P Bohrungsabstand | A | B | C | D | E | F | G | H | W | Y | Masse (kg/m) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | GDYC • GDRC | GDYS • GDRS | ||||||||||||||
seitlich GDYC (Stahl) GDYS (Edelstahl Stahl) | 35 | 2000 | 10 | 200 | 4.6 | 4.3 | 30 | 25 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | - | 47 | 2.37 | ||
40 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 2.31 | ||||||||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 2.24 | ||||||||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 2.18 | ||||||||||
Befestigung oben GDRC (Stahl) GDRS (Edelstahl) | 35 | 2000 | 10 | 200 | 4.6 | 4.3 | 30 | 25 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 53 | - | 2.40 | ||
40 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 2.34 | ||||||||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 2.27 | ||||||||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 2.21 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GDRC35-2000 |
GDRC40-2000 |
GDRC50-2000 |
GDRC60-2000 |
GDRS35-2000 |
GDRS40-2000 |
GDRS50-2000 |
GDRS60-2000 |
GDYC35-2000 |
GDYC40-2000 |
GDYC50-2000 |
GDYC60-2000 |
GDYS35-2000 |
GDYS40-2000 |
GDYS50-2000 |
GDYS60-2000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | C Kanalwerkstoff | Form | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Steel (Trivalent Chromate) | Up Mount | 35 | |
194.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steel (Trivalent Chromate) | Up Mount | 40 | |
194.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Steel (Trivalent Chromate) | Up Mount | 50 | |
194.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Steel (Trivalent Chromate) | Up Mount | 60 | |
334.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Up Mount | 35 | |
334.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Up Mount | 40 | |
334.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Up Mount | 50 | |
334.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Up Mount | 60 | |
196.09 € 115.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steel (Trivalent Chromate) | Side Mount | 35 | |
196.09 € 115.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steel (Trivalent Chromate) | Side Mount | 40 | |
196.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Steel (Trivalent Chromate) | Side Mount | 50 | |
196.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Steel (Trivalent Chromate) | Side Mount | 60 | |
336.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Side Mount | 35 | |
336.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Side Mount | 40 | |
336.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Side Mount | 50 | |
336.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | Side Mount | 60 |
Loading...
Ausführung | Umlenkprofile | Werkstoff | Kunststoff | Auswahl Maß L | Selection |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 2000 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
C Kanalwerkstoff
Form
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften