Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | |
Grundkörper | Lager | Grundkörper | ||
SDRCH | EN 1.1191 äquiv. (Induktionsgehärtet) | Stahl | Schwarz brüniert | 55~60HRC Härtung auf Teil T Tiefe 1 ~ 2 mm |
Teilenummer | - | D |
SDRCH40 | - | 60 |
Teilenummer | D | d | L | T | dh | H | S | Lagermaße | Sicherungsring | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | Nr. | D1 | B | |||||||||
SDRCH | 35 | 30 | 6 | 12 | 4.4 | 13 | 2.2 | 3 | 606ZZ | 17 | 6 | RTWN17 | |
40 | 10 | 15 | 22 | 3.5 | 6000ZZ | 26 | 8 | RTWN26 | |||||
50 | 12 | 16 | 26 | 3 | 6201ZZ | 32 | 10 | RTWN32 | |||||
40 | 40 | 10 | 15 | 7.5 | 22 | 2.2 | 3.5 | 6000ZZ | 26 | 8 | RTWN26 | ||
50 | 12 | 16 | 26 | 3 | 6201ZZ | 32 | 10 | RTWN32 | |||||
60 | 15 | 19 | 29 | 4 | 6202ZZ | 35 | 11 | RTWN35 | |||||
50 | 50 | 10 | 19 | 9 | 22 | 2.7 | 5.5 | 6000ZZ | 26 | 8 | RTWN26 | ||
60 | 12 | 19 | 26 | 4.5 | 6201ZZ | 32 | 10 | RTWN32 | |||||
70 | 15 | 19 | 29 | 4 | 6202ZZ | 35 | 11 | RTWN35 | |||||
60 | 60 | 12 | 23 | 11.8 | 26 | 3.5 | 6.5 | 6201ZZ | 32 | 10 | RTWN32 | ||
70 | 15 | 23 | 29 | 6 | 6202ZZ | 35 | 11 | RTWN35 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SDRCH35-30 |
SDRCH35-40 |
SDRCH35-50 |
SDRCH40-40 |
SDRCH40-50 |
SDRCH40-60 |
SDRCH50-50 |
SDRCH50-60 |
SDRCH50-70 |
SDRCH60-60 |
SDRCH60-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Wellenbohrungs-Ø D (oder d) (mm) | Aussen - D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 6 | 30 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 10 | 40 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
21.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 40 | |
22.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 12 | 50 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 15 | 60 | |
24.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 50 | |
26.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 12 | 60 | |
29.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | 70 | |
28.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 12 | 60 | |
30.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 15 | 70 |
Loading...
Kettenradform | Ausführung C | Ausführung | Spann- und Führungsrollen | Anzahl der Bahnen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. (induktionsgehärtet) | Kette , Ausführung | Kleine Laufrollen | Wellentyp | Einzellager |
Oberflächenbehandlung | Brünierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Wellenbohrungs-Ø D (oder d)(mm)
Aussen - D(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften