Kettenspanner / Stahl / mit Spannschraube / TNSR, TNSN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenspanner:Verwandte bildanzeige
‹Passende Führungsrollen›
• Kettenräder >> S. 1550, 1552
• Gezahnte Synchronriemenlaufrollen
>> S. 1445~1456
• Kettenräder für Steuerriemen >> S. 1457
• Kettenräder für Flachriemen >> S. 1370
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MontageplatteSpannstiftGleitführungSpannblock
TNSREN 1.0038 äquiv.EN 1.1191 äquiv.EN 1.1191 äquiv. (Präzisionsguss)EN 1.0038 äquiv.Schwarz brüniert
TNSNChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-Y-F
TNSR20
TNSN15
-
-
Y15
Y20
-
-
F12
F32
■Maßangaben für Spannstift
Dg6VdtPHWM
(Regelgewinde)
10139.65131511M8
121511.513
152014.38162017M10
172216.2172419M12
2024192422

■TNSR-Zubehör
Dg6
Einstellschraube

Mutter
(2 Stk.)
Innensechskantschraube

Mutter
(2 Stk.)
Innensechskantschraube
(2 Stk.) Flache Scheibe
Sicherungsring C
10M6x55LBNR6CB4-16LBNR8CB5-10PWF5STWN10
12STWN12
15M8x60LBNR8CB5-22LBNR10CB5-14STWN15
17LBNR12CB6-16PWF6STWN17
20STWN20

■TNSN-Zubehör
Dg6
Einstellschraube
Mutter (2 Stk.)
Innensechskantschraube, Edelstahl
Mutter (2 Stk.)
Innensechskantschraube, Edelstahl
(2 Stk.) Flache Scheibe
Sicherungsring C
10M6x55SLBNR6M4x16SLBNR8M5x10SPWF5STWS10
12STWS12
15M8x60SLBNR8M5x22SLBNR10M5x14STWS15
17SLBNR12M6x16SPWF6STWS17
20STWS20
Teilenummer1mm-SchritteST (Hub)ABTJCEGKSXZNStückpreis
AusführungDg6YFTNSRTNSN
TNSR
TNSN
1010~508~502512050624553542.022.557.514215.5  
12  
1512~6010~50251255593157.54048.525.56019296.6  
17301406030702762.5  
20  
Bei D=10 oder 12, Y+F≤80
Bei D=15 ˜ 20, Y+F≤120
Geben Sie für Maß F einen Wert an, der identisch mit der Breite des Lagers ist, das mit dem aktuellen Kettenrad geliefert wurde. (Toleranz Maß F : 0~+0.1 mm)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TNSN10-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSN12-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSN15-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSN17-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSN20-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR10-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSR12-Y[10-50/1]-F[8-50/1]
TNSR15-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR17-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TNSR20-Y[12-60/1]-F[10-50/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung D
(mm)
F
(mm)
Y
(mm)
1 12 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating108 ~ 5010 ~ 50
1 12 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating128 ~ 5010 ~ 50
1 12 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating1510 ~ 5012 ~ 60
1 12 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating1710 ~ 5012 ~ 60
1 12 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating2010 ~ 5012 ~ 60
1 12 Arbeitstage 10Black Oxide Coating108 ~ 5010 ~ 50
1 12 Arbeitstage 10Black Oxide Coating128 ~ 5010 ~ 50
1 12 Arbeitstage 10Black Oxide Coating1510 ~ 5012 ~ 60
1 12 Arbeitstage 10Black Oxide Coating1710 ~ 5012 ~ 60
1 12 Arbeitstage 10Black Oxide Coating2010 ~ 5012 ~ 60

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support