Kettenspanner / Stahl / TNSRL, TNSNL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenspanner:Verwandte bildanzeige
‹Passende Führungsrollen›
• Kettenräder >> S. 1550, 1552
• Gezahnte Synchronriemenlaufrollen
>> S. 1445~1456
• Kettenräder für Steuerriemen >> S. 1457
• Flachriemenlaufrollen
>> S. 1370
• Drehzapfen >> S .923~925
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
TNSRLEN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert
TNSNLChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-Y-F-L
TNSRL15-Y12-F10-L50
■Maßangaben für Spannstift
Dg6VdHWPM (Regelgewinde)
6851086M6
810712108M8
10139.6151310M10
121511.5171412M12
151814.3201712M12
172016.2232016M16
202419262420M20

■Zubehör
AusführungZubehörWerkstoff
TNSRLSicherungsring Ausführung C, Innensechskantschraube, Muttern, UnterlegscheibenStahl
TNSNLrostfreier Stahl
Teilenummer1mm-SchritteBTEGNMitgelieferte SchraubeStückpreis
AusführungDg6YFLTNSRLTNSNL
TNSRL
TNSNL
67~506~7530~200L+2025107126.6M6x25  
8L+23814  
10L+25.5915  
1210~75L+27.530121016M6x30  
15L+311218  
17L+34.51420  
20L+40351515229M8x35  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TNSNL6-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL8-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL10-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL12-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL15-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL17-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSNL20-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL6-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL8-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL10-Y[7-50/1]-F[6-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL12-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL15-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL17-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TNSRL20-Y[7-50/1]-F[10-75/1]-L[30-200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung D
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)
1 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating66 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating86 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating106 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating1210 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating1510 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating1710 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating2010 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Black Oxide Coating66 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Black Oxide Coating86 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Black Oxide Coating106 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Black Oxide Coating1210 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Black Oxide Coating1510 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Black Oxide Coating1710 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50
1 7 Arbeitstage 10Black Oxide Coating2010 ~ 7530 ~ 2007 ~ 50

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support