Kettenspannerbolzen / Spannschlossteile, Außengewindetyp

Kettenspannerbolzen / Spannschlossteile, Außengewindetyp
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Die Komponenten des Spannschlosses können einzeln erworben werden. Außengewinde-Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenspannerkomponenten/Stange mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungTeileWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
Mit Gewinde
rechtsgängiges GewindeLinksgewinde
HSB-RHSB-LGrundkörperEN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert35~40HRC
MutterEN 1.0038 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
SRC-R40
HSB-R8
SJN10
■Mit Gewinde
TeilenummerL1E1M2E2HH1LBGewicht (g)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)
HSB-R (Rechtsgewinde)
HSB-L (Linksgewinde)
416.518M 483.22.429.274
623.525M 61253.6421010
83133M 8166.5555.51325
103941M102086691745
124749M1224107831980
165760M1632131010524170

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HSB-L4
HSB-L6
HSB-L8
HSB-L10
HSB-L12
HSB-L16
HSB-R4
HSB-R6
HSB-R8
HSB-R10
HSB-R12
HSB-R16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRechte Schraube/linke Schraube M (Regelgewinde)
(mm)

3.40 €

1.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Left-hand Thread4

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Left-hand Thread6

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Left-hand Thread8

8.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Left-hand Thread10

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Left-hand Thread12

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Right-hand Thread4

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Right-hand Thread6

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Right-hand Thread8

8.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Right-hand Thread10

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Right-hand Thread12

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Right-hand Thread16

Loading...

  1. 1

Generelle Informationen zu Kettenspannern und Spannschlössern

 

Abbildung mit unterschiedlichen Arten von Kettenspannern und Spannschloessern

 

 

Auswahldetails von Kettenspannern und Spannschlössern

- Ausführung: Kettenbolzen, Spannschloss-Kettenspanner
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Oberflächenbehandlung: unbeschichtet, brüniert
- Gewinde: Linksgewinde, Rechtsgewinde
- Gewindedurchmesser: M3 bis M16
- Kettengröße: 11 bis 80

 

Grundlagen / Beschreibung von Kettenspannern und Spannschlössern

Ein Kettenspanner bzw. Spannschloss ist ein mechanisches Bauteil, das dazu dient, die Spannung einer oder mehrerer Ketten in einem Antriebssystem zu regulieren bzw. aufrechtzuerhalten. Die Hauptaufgaben von Kettenspannern und Spannschlössern umfassen das Spannen und Nachspannen von Ketten sowie die Verbindung von Ketten mit zu betätigenden Werkstücken oder Objekten.
In ersterem Fall wird die Kettenspannung durch Drehen einer Gewindeschraube erhöht oder reduziert. Diese Art von Kettenspanner ermöglicht eine präzise Einstellung der Kettenspannung und wird häufig in Anwendungen eingesetzt, wo eine genaue Steuerung der Spannung erforderlich ist. Kettenspanner können sich auch das Prinzip der Schwerkraft zunutze machen. Indem ein Gewicht an den Kettenspanner angehängt wird, kann eine konstante Spannung auf die Kette ausgeübt werden. Dies ist beispielsweise in vertikalen Anwendungen nützlich.

 

Ausführung von Kettenspannern und Spannschlössern

Grundlegend gibt es Kettenspanner und Spannschlösser in zwei Ausführungen: mit Gewindebohrung oder mit Gewinde. Ein Spannschloss mit Gewindebohrung, auch Spannschlossmutter genannt, verfügt an beiden Seiten über eine Bohrung, jeweils eine mit Linksgewinde und eine mit Rechtsgewinde.
Eine Spannschraube bzw. ein Kettenspanner mit Gewinde verfügt ebenfalls über Rechts- und Linksgewinde und kann zusätzlich einseitig oder beidseitig mit Muttern und Ösen ausgestattet sein. Diese Ösen können mit dem Ende einer Kette verbunden werden, um deren Spannung zu regulieren. An den Ösen können auch Werkstücke aufgehängt und entsprechend gespannt bzw. bewegt werden. Kettenspanner und Spannschlösser mit Gewinde gibt es sowohl in normaler als auch langer Ausführung. Alle Spannschloss-Komponenten können einzeln erworben werden.

 

Vorteile von Kettenspannern und Spannschlössern

Kettenspanner dienen dazu, die Spannung einer Kette in einem Antriebssystem anzupassen. Eine korrekte Kettenspannung ist maßgeblich dafür, ein Abrutschen der Kette, übermäßigen Verschleiß oder Schäden an den Kettenrädern, den Verbindungsgliedern und anderen Komponenten zu verhindern.
Durch das Aufbringen der optimalen Spannung wird einem Dehnen bzw. Durchdrehen der Kette entgegengewirkt. Im Laufe der Zeit neigen Ketten dazu, sich aufgrund von Belastung und Verschleiß zu dehnen. Diese Dehnung führt zu einem erhöhten Spiel in der Kette, was wiederum die Leistung und Zuverlässigkeit des Antriebssystems beeinträchtigen kann. Besonders bei längeren Ketten kann das Spiel, also der ungenutzte Freiraum zwischen den Kettengliedern, erheblich zunehmen. Dieses Spiel kann zu unregelmäßigen Bewegungen und einer ineffizienten Kraftübertragung führen. Durch den Einsatz von Kettenspannern und Spannschlössern wird die Kette kontinuierlich vorgespannt, wodurch dieses Spiel minimiert und die Kettendehnung ausgeglichen wird. Dies sorgt dafür, dass die Kette stets mit der richtigen Spannung arbeitet, wodurch wiederum die Effizienz des Systems erhöht und der Verschleiß an den Kettenrädern und der Kette selbst reduziert werden.
Eine lose oder unzureichend gespannte Kette kann auch zu erheblichen Vibrationen führen, die sich wiederum negativ auf die gesamte Maschine auswirken können. Diese Vibrationen erzeugen nicht nur Lärm, sondern können auch die Lebensdauer der Maschinenteile verkürzen und die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Durch das Aufbringen der optimalen Vorspannung wird die Kette straffer und läuft gleichmäßiger, wodurch Vibrationen und die damit verbundenen Geräusche minimiert werden. Dies führt zu einem ruhigeren und effizienteren Betrieb und trägt zu einer längeren Lebensdauer der gesamten Anlage bei.

 

Kriterien bei der Auswahl von Kettenspannern und Spannschlössern

Bei der Auswahl von Kettenspannern und Spannschlössern sind einige wichtige Kriterien zu berücksichtigen, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer eines Kettenantriebssystems zu gewährleisten. Ein Kettenspanner bzw. Spannschloss muss den spezifischen Anforderungen der Anwendung und den Betriebsbedingungen entsprechen. Dazu gehören Aspekte wie beispielsweise die Art des Antriebs, die Belastung, die Geschwindigkeit und die Umgebung.
Es gibt unterschiedliche Kettentypen, die unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen an die Spannung haben. Kettenspanner und Spannschlösser müssen kompatibel mit der spezifischen Kettenart sein, um eine optimale Leistung zu garantieren. Der verfügbare Platz für die Installation des Kettenspanners und seine Position im System sind ebenfalls wichtige Punkte. Der Kettenspanner muss so positioniert werden, dass er effektiv funktioniert, ohne die anderen Komponenten des Systems zu behindern. Auch das Material des Kettenspanners bzw. Spannschlosses muss den bestehenden Umweltbedingungen standhalten. In korrosiven oder feuchten Umgebungen sind zum Beispiel Kettenspanner aus rostfreien oder korrosionsbeständigen Materialien notwendig. Kettenspanner und Spannschlösser müssen außerdem mit den bestehenden Systemen und Komponenten kompatibel sein. Dazu gehören Kettenräder, Lager und andere Antriebselemente. Eine sorgfältige Prüfung der Kompatibilität stellt sicher, dass der Kettenspanner bzw. das Spannschloss korrekt funktioniert und keine unerwarteten Probleme verursacht.

 

Materialien von Kettenspannern und Spannschlössern

In unserem Online-Shop finden Sie Kettenspanner und Spannschlösser aus Edelstahl und Stahl. Kettenspanner und Spannschlösser aus Stahl sind weit verbreitet und bieten eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit, was sie ideal für schwere industrielle Anwendungen macht. Stahl ist ein robustes und kostengünstiges Material, das in vielen Standardanwendungen hervorragende Leistungen erbringt. Kettenspanner aus Stahl sind in der Regel für Umgebungen geeignet, in denen die Belastungen hoch sind und keine besonderen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit gestellt werden.
Ein Kettenspanner bzw. Spannschloss aus Edelstahl bietet zusätzliche Vorteile, insbesondere in Umgebungen, die korrosive Einflüsse aufweisen. Kettenspanner und Spannschlösser aus Edelstahl sind ideal für Anwendungen in feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen. Sie sind resistent gegen Rost und andere Formen der Korrosion, wodurch sie eine längere Lebensdauer und eine geringere Wartungsanfälligkeit haben. Ein Kettenspanner bzw. Spannschloss aus Edelstahl bietet darüber hinaus auch hygienische Vorteile. Edelstahl ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, was das Risiko von Verunreinigungen reduziert und die Einhaltung strenger Hygienestandards, wie beispielsweise in Reinräumen, erleichtert.

Anwendungsbeispiele für Kettenspanner und Spannschlösser

Anwendungsbeispiel - Kettenspanner mit Ösen zum Anpassen der Kettenspannung

Anwendungsbeispiel - Kettenspanner mit Ösen zum Anpassen der Kettenspannung

Anwendungsbeispiel - Spannschloss mit Kette zum Öffnen und Schließen einer Tür

Anwendungsbeispiel - Spannschloss mit Kette zum Öffnen und Schließen einer Tür

Anwendungsbeispiel - Kettenspanner mit Rechtsgewinde und Linksgewinde

Anwendungsbeispiel - Kettenspanner mit Rechtsgewinde und Linksgewinde

(A) Linksgewinde, (B) Rechtsgewinde

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Spannschloss-Kettenspanner Form Threads

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie funktioniert ein Spannschloss?

Antwort:

Ein Spannschloss bzw. Kettenspanner ist ein mechanisches Bauteil, das dazu dient, die Spannung einer Kette in einem Antriebssystem aufrechtzuerhalten. Seine Hauptfunktion besteht darin, sicherzustellen, dass die Kette stets die optimale Spannung hat, um eine effiziente Kraftübertragung zu gewährleisten und übermäßigen Verschleiß oder Beschädigungen zu vermeiden. Dies wird erreicht, indem mithilfe des Spannschlosses bzw. Kettenspanners die Kette kontinuierlich nachgespannt werden kann.

Frage:

Welcher Kettenspanner bzw. welches Spannschloss passt zu meiner Kette?

Antwort:

Die Auswahl des richtigen Kettenspanners erfordert die Berücksichtigung mehrerer Aspekte, um eine optimale Kompatibilität und Leistung sicherzustellen. Kettenspanner und Ketten sind immer für spezifische Lasten und Belastungszyklen ausgelegt, die zur jeweiligen Anwendung passen müssen. Eine Kette, die hohe Zugkräfte und Stoßbelastungen aushält, erfordert einen Kettenspanner, der für hohe Lasten ausgelegt ist, um ein optimales Zusammenspiel sicherzustellen. Auch das Material und die Größe sind wichtige Faktoren. Die Abmessungen des Kettenspanners müssen exakt zu den Dimensionen der Kette passen. Ein Kettenspanner, der nicht die richtige Größe für die Kette hat, kann entweder die Kette nicht ausreichend spannen oder zu stark belasten, was zu vorzeitigem Verschleiß oder sogar zu Schäden führen kann.

Frage:

Wie installiere ich einen Kettenspanner?

Antwort:

Die korrekte Installation eines Kettenspanners ist ausschlaggebend für die optimale Funktion und Langlebigkeit Ihres Kettenantriebssystems. Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Sie den richtigen Kettenspanner für Ihre spezifische Anwendung ausgewählt haben. Der Kettenspanner sollte an einer Stelle montiert werden, die leicht zugänglich ist und ausreichend Platz bietet. Für die Installation benötigen Sie in der Regel grundlegende Werkzeuge wie Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder Schraubendreher. Befestigen Sie dann den Kettenspanner gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nach der Installation überprüfen Sie die Kettenspannung und stellen sicher, dass die Kette gleichmäßig läuft und keine ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten. Lassen Sie das System langsam laufen und beobachten Sie den Kettenspanner, um sicherzustellen, dass er korrekt arbeitet und die Kette die gewünschte Spannung beibehält.

Frage:

Müssen Kettenspanner und Spannschlösser gewartet werden?

Antwort:

Die Kettenspannung und der Zustand von Kettenspannern und Spannschlössern sollten regelmäßig überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Kettenspanner korrekt funktioniert und die Kette stets die richtige Spannung hat. Im Laufe der Zeit können Komponenten verschmutzen, sich abnutzen oder verstellt werden, was die Leistung der Kettenspanner und Spannschlösser beeinträchtigen kann. Wartungsintervalle hängen dabei von der spezifischen Anwendung und den Betriebsbedingungen ab. Beachten Sie diesbezüglich auch die Herstellerangaben der Kettenspanner und Spannschlösser.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support