Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder / Serie 5, HBLFSDW5 / Aluminium-Druckguss / 2 Nut Profil / Nutbreite 6 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Winkelverbinder für 2 Nut Profil/Mit Verdrehschutz/8 Bohrungen:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-46100 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLFSD5
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLFSDW547CBM5-108HNTT5-582156

Optionen

Serie 5/Winkelverbinder für 2 Nut Profil/Mit Verdrehschutz/8 Bohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSDW5
HBLFSDW5-C
HBLFSDW5-C-SEP
HBLFSDW5-C-SET
HBLFSDW5-C-SEU
HBLFSDW5-C-SSP
HBLFSDW5-C-SST
HBLFSDW5-C-SSU
HBLFSDW5-SEP
HBLFSDW5-SET
HBLFSDW5-SEU
HBLFSDW5-SSP
HBLFSDW5-SST
HBLFSDW5-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040 ~ 80Not ProvidedNot Provided

3.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040 ~ 80C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

8.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

8.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

9.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

11.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -40 ~ 80Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

7.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040 ~ 80Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

10.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Winkelverbinder für 2 Nut Profil/Mit Verdrehschutz/8 Bohrungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie Halter für 5 Serien (Profilnutbreite 6mm) Anzahl der Profilnuten 2 Nuten
Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 5
Profilgröße For 20, 25, 40 Halterungstyp Reversal Tabbed Brackets Passende Schrauben M5 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support