Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5, HBLTDW5 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 2 Nut Profil (Teilenummern - CAD Download)

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5, HBLTDW5 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 2 Nut Profil
  • Mengenrabatt
Dies ist ein Typ mit 4 Befestigungslöchern auf einer Seite für eine stärkere Verbindung. Ein 2-reihiger Rillentyp kann mit einer einzigen Halterung verbunden werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Starke Winkelverbinder für 2 Nut Profil/8 Bohrungen:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-51400-T5 äquiv. berflächenbehandlung: Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTD5
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
Schraube Stückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLTDW559CBM5-108HNTT5-582156  

Optionen

Serie 5/Starke Winkelverbinder für 2 Nut Profil/8 Bohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTDW5
HBLTDW5-C
HBLTDW5-C-SEP
HBLTDW5-C-SET
HBLTDW5-C-SEU
HBLTDW5-C-SSP
HBLTDW5-C-SST
HBLTDW5-C-SSU
HBLTDW5-SEP
HBLTDW5-SET
HBLTDW5-SEU
HBLTDW5-SSP
HBLTDW5-SST
HBLTDW5-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

3.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

3.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

9.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

11.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

9.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

11.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 5 Serien (Profilnutbreite 6mm) Anzahl der Profilnuten 2 Nuten
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS
Profilnr. 5 Profilgröße For 40 Halterungstyp Thick Brackets
Passende Schrauben M5 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support