Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5, HBLTTW5 / Aluminium extrudiert / 3 Nut Profil / Nutbreite 6 mm

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5, HBLTTW5 / Aluminium extrudiert / 3 Nut Profil / Nutbreite 6 mm
  • Mengenrabatt
Ein 3-reihiger Nutenrahmen kann mit einer einzigen Klammer verbunden werden. Aufgrund der vielen Löcher kann er fester befestigt werden.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Starke Winkelverbinder für 3 Nut Profil/12 Bohrungen:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-51400-T5 äquiv. Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTT5
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLTTW596CBM5-1012HNTT5-5122940  

Optionen

Serie 5/Starke Winkelverbinder für 3 Nut Profil/12 Bohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTTW5
HBLTTW5-C
HBLTTW5-C-SEC
HBLTTW5-C-SEP
HBLTTW5-C-SET
HBLTTW5-C-SEU
HBLTTW5-C-SSP
HBLTTW5-C-SST
HBLTTW5-C-SSU
HBLTTW5-SEC
HBLTTW5-SEP
HBLTTW5-SET
HBLTTW5-SEU
HBLTTW5-SSP
HBLTTW5-SST
HBLTTW5-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

4.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

14.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

12.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

10.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

12.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

13.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

16.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

13.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

12.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

10.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

12.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

13.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

16.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 5 Serien (Profilnutbreite 6mm) Anzahl der Profilnuten 3 Nuten
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS
Profilnr. 5 Profilgröße For 60 Halterungstyp Thick Brackets
Passende Schrauben M5 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 12

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support