Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLCS5 | EN AC-46100 äquiv. | - |
Polyamid | ||
HBLCR5 | EN ZC0400 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
Polyamid | - | |
HBLCD5 | EN 1.4308 äquiv. | |
Polyamid |
Teilenummer |
HBLCD5-S |
Teilenummer | Gewicht (g) | Mitgelieferte Schraube | Zulässige Traglast (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
schraube | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | |||
HBLCS5-B | 8 | CBS5-16 | 2 | 400 | ||
HBLCR5-B | 25 | BCB5-15 | 3 | 676 | ||
HBLCR5-S | ||||||
HBLCD5-S | 18 | Sicherheitssechskantschraube M4×12 | 3 | 774 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Werkstoff | EN ZC0400 Äquiv. | Profilserie | HFS | Profilnr. | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Profilgröße | For 20 | Halterungstyp | Corner Bracket Set, Three-Way Type |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kappenfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften