Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5, HBLSP5 / Edelstahl / 90° / 1 Nut Profil / Nutbreite 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Dünne Winkelverbinder aus Edelstahl/Mit Verdrehschutz:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLST5
AusführungGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLSP510CBM5-82HNTT5-52686

Optionen

Serie 5/Dünne Winkelverbinder aus Edelstahl/Mit Verdrehschutz:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLSP5
HBLSP5-SEP
HBLSP5-SET
HBLSP5-SEU
HBLSP5-SSP
HBLSP5-SST
HBLSP5-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZubehör

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not Provided

2.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SET (Screw, Nut Set)

2.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

3.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Dünne Winkelverbinder aus Edelstahl/Mit Verdrehschutz:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünne Verbinder Profilserie Halter für 5 Serien (Profilnutbreite 6mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Beidseitig Verdrehschutz mit Eckführung ohne Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Profilserie HFS Profilnr. 5 Profilgröße For 20, 25, 40
Halterungstyp Thin Stainless Steel Tabbed Brackets Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Not Provided Passende Schrauben M5 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support