Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5 / Stahl, Edelstahl / unbehandelt, verzinkt / Inneneckwinkel / 90° / 1 Nut Profil

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5 / Stahl, Edelstahl / unbehandelt, verzinkt / Inneneckwinkel / 90° / 1 Nut Profil
  • Mengenrabatt
Dies ist eine Art von Halterung, die an der Nut des Rahmens befestigt wird. Das äußere Erscheinungsbild ist schön, weil die Verbindungen im Inneren des Aluminiumprofils hergestellt werden.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 5/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HBLBS5EN 1.1191 äquiv.Galvanisch verzinkt
SHBLBS5EN 1.4308 äquiv.-
SHBLBSL5
HBLBSL5EN 1.1191 äquiv.Galvanisch verzinkt
HBLPBS5EN 1.0330 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLBS5
TeilenummerGewicht (g)Mitgelieferte SchraubeZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.1~99 Stk.100~200
HBLBS511Stellschraube M4×52196
SHBLBS5
(Edel-stahl)
HBLBSL5174274
SHBLBSL5
(Edel-stahl)
HBLPBS562190

Optionen

Serie 5/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLBS5
HBLBSL5
HBLPBS5
SHBLBS5
SHBLBSL5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Halterungstyp

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 Äquiv.Standard Type

7.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 Äquiv.Long Type

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.0330 Äquiv.Standard Type

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4308 Äquiv.Standard Type

7.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4308 Äquiv.Long Type

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Profilserie HFS Profilnr. 5

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support