Winkel für Alu-Konstruktionsprofile Stirn-Steckverbinder / Serie 6 / Stahl, Edelstahl / unbehandelt, verzinkt / 90° / 2 Nut Profil, 3 Nut Profil

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile Stirn-Steckverbinder / Serie 6 / Stahl, Edelstahl / unbehandelt, verzinkt / 90° / 2 Nut Profil, 3 Nut Profil
  • Mengenrabatt

Halterung, die an den Flansch des Rahmens montiert werden kann. Sie hat auch die Funktion einer Endkappe für die Extrusion.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 6/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HBLBC□6EN 1.1191 äquiv.Galvanisch verzinkt
SHBLBC□6EN 1.4308 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
SHBLBCA6
TeilenummerGewicht (g)Mitgelieferte SchraubeZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.1~99 Stk.100~150
HBLBCA653Stellschraube
M6x8
2500  
SHBLBCA6
(Edelstahl)
  
HBLBCB67141000  
SHBLBCB6
(Edelstahl)
  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLBCA6
HBLBCB6
SHBLBCA6
SHBLBCB6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Halterungstyp

8.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 Äquiv.2 Way Type

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.3 Way Type

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4308 Äquiv.2 Way Type

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4308 Äquiv.3 Way Type

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Profilserie HFS Profilnr. 6

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support