Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HABLBS□ / rostfreier Stahl / Inneneckwinkel / 90° / 1 Nut Profil

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HABLBS□ / rostfreier Stahl / Inneneckwinkel / 90° / 1 Nut Profil
  • Mengenrabatt

Es handelt sich um einen nachträglich einsetzbaren Halter für verdeckte Halterungen. Das äußere Erscheinungsbild ist sehr schön, da die Verbindungen im Inneren des Aluminiumprofils hergestellt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HABLBS6

Serie 6/Winkelverbinder zur nachträglichen Montage:Verwandte bildanzeige
AusführungBauteileWerkstoffOberflächenbehandlung
HABLBS6Eckverbinder für NachmontageEN 1.4308 äquiv.-
Ecknutensteine für NachmontageEN 1.4301 äquiv. Sintermetalllegierung
StellschraubeEN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLBS6
TeilenummerGewicht (g)Mitgelieferte SchraubeZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungschraubeStückz.1~99 Stk.100~120
HABLBS628Mutter, Stellschraube M6x52500

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HABLBS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Winkelverbinder zur nachträglichen Montage:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 6
Halterungstyp Post-Assembly Insertion Blind Brackets

Sie befinden sich auf der Seite für Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HABLBS□ / rostfreier Stahl / Inneneckwinkel / 90° / 1 Nut Profil, die Teilenummer ist HABLBS6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HABLBS6.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support