Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Material: | Abdeckung | : Polyamid (Schwarz) |
Verbinder | : EN AC-46100 äquiv. |
Teilenummer |
HBLFSNT6 HBLFSSW6 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Passende Schraube, T-Mutter | Zubehör | Zulässige Last (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||
Ausführung | Schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | Teil | Stückz. | Teil | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | ||
HBLFSNT6 | 17 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | Halterung | 1 | Abdeckung | 1 | 1176 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLFSNT6 |
HBLFSNT6-C |
HBLFSNT6-C-SEP |
HBLFSNT6-C-SET |
HBLFSNT6-C-SEU |
HBLFSNT6-C-SSP |
HBLFSNT6-C-SST |
HBLFSNT6-C-SSU |
HBLFSNT6-SEP |
HBLFSNT6-SET |
HBLFSNT6-SEU |
HBLFSNT6-SSP |
HBLFSNT6-SST |
HBLFSNT6-SSU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Not Provided | Not Provided | |
2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | |
4.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | |
4.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
4.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
4.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | |
3.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
4.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) |
Loading...
Ausführung | Mit Abdeckung | Profilserie | Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) | Passende Profilbreite(mm) | 30 / 50 / 60 / 90 / 100 / 300 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 1 Nut | Verdrehschutz | Beidseitig | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | ohne | Werkstoff | EN AC-46100 Äquiv. | Profilserie | HFS |
Profilnr. | 6 | Profilgröße | For 30, 50, 60 | Halterungstyp | Brackets with Cover |
Passende Schrauben | M6 Screws | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften