Winkel für Alu-Konstruktionsprofile Stirn-Steckverbinder / Serie 8 / Stahl, Edelstahl / unbehandelt, verzinkt / 90° / 2 Nut Profil, 3 Nut Profil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige
AusführungMaterialOberflächenbehandlung
HBLBCA8EN 1.1191 äquiv.Galvanisch verzinkt
SHBLBCA8EN 1.4308 äquiv.-
HBLBCB8EN 1.1191 äquiv.Galvanisch verzinkt
SHBLBCB8EN 1.4308 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
HBLBCA8
TeilenummerGewicht (g)Mitgelieferte SchraubeZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.1~99 Stk.100~150
HBLBCA8128Stellschraube M8x102700  
SHBLBCA8
(Edelstahl)
  
HBLBCB8180Stellschraube M8x1041400  
SHBLBCB8
(Edelstahl)
  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLBCA8
HBLBCB8
SHBLBCA8
SHBLBCB8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Halterungstyp

11.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 Äquiv.2 Way Type

12.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.3 Way Type

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4308 Äquiv.2 Way Type

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.4308 Äquiv.3 Way Type

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8/Verdeckte Winkelverbinder mit Schrauben für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Profilserie HFS Profilnr. 8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support