Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HBLBS6-5
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLBS6-5 | EN 1.1191 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
Teilenummer |
HBLBS6 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Profilserie | Mitgelieferte Schraube | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | schraube | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | ||
HBLBS6-5 | 20 | HFS6 und HFS5 | Stellschraube M4×5 | 1 | ||
Stellschraube M6x8 | 1 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLBS6-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Profilnr. | 6 | Halterungstyp | Extrusion Connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussrahmen Nr. | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Blindwinkelverbinder / Serie 6, HBLBS6-5 / Nachmontage, die Teilenummer ist HBLBS6-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBLBS6-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften