Blindverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, Serie 8, HSJ, HSJNS, HSJS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blindverbinderteile -Einzelverbindersätze:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Muttern1.0038/S235JRChromatiert (III-wertig)
Edelstahl-Nutensteine1.4401- 1.4301/X5CrNi18-10-
Platte1.0330/DC01Chromatiert (III-wertig)
Edelstahl-Platte1.4301/X5CrNi18-10-
schmale Platte
Sicherheitsschraube1.7220/34CrMo4Chromatiert (III-wertig)
Edelstahl-Sicherheitsschraube1.4301/X5CrNi18-10-

Spezifikationen

Teilenummer
HSJ8
AusführungTeilenummerPassende Profile (Ausfüh­rung)(1) Nutenstein (1 Stk.)(2) Verbindungsplatten(3) Sicherheits-Sechskantschraube
AusführungNr.1.0038/
S235JR
1.4301/X5CrNi18-10 /
1.4401-
1.0330/DC01Stückz.1.4301/
X5CrNi18-10
Stückz.1.7220/
34CrMo4
Stückz.1.4301/
X5CrNi18-10
Stückz.
Standard-HSJ
HSJS
(Edel-
stahl)
6Siehe
Richtig
Seite
Nutenstein 6Edelstahl-Nutenstein 6Platte 61Edelstahl-Platte 61Sicherheits-
Schraube M6-25
1Sicherheits-
Schraube
Edelstahl
M6-25
1
6-50-Edelstahl-Nutenstein 6-50--Edelstahl-Platte 6-502--2
6-60Edelstahl-Nutenstein 6-60Edelstahl-Platte 6
8Nutenstein 8Edelstahl-Nutenstein 8Platte 81Edelstahl-Platte 81Sicherheits-
Schraube M8-35
1Sicherheits-
Schraube, Edel-
Stahl M8-35
1
8-45Nutenstein 8-45Edelstahl-Nutenstein 8-45Platte 8-45Edelstahl-Platte 8-45
schmalHSJNS
(Edel-
stahl)
6-Edelstahl-Nutenstein 6--Schmale Platte 61--Sicherheits-
Schraube
Edelstahl
M6-25
1
6-50Edelstahl-Nutenstein 6-50Schmale Platte 6-5022
6-60Edelstahl-Nutenstein 6-60Schmale Platte 6
8Edelstahl-Nutenstein 8Schmale Platte 81Sicherheits-
Schraube, Edel-
Stahl M8-35
1
8-45*Edelstahl-Nutenstein 8-45Schmale Platte 8-45
(1) Maß der Verbindungsnut
ausführunggrößeMDPL
Muttern6611-12
6-502032
6-603042
8813-15
8-451519
(2) Maß der Verbindungsplatte
ausführunggrößeNA1.0330/DC011.4301/X5CrNi18-10/1.4401-
BLTtBELTtK
Platte66.5814297.61.614-297.51.5-
6-501919
88.5101838122.01838122.0
8-4543
schmal
Platte
66.55-153257.51.512.2
6-5019
88.56183.534122.015.2
8-453919.2
■Geeignete Profile für Einzelverbinder (Nicht geeignet für nicht in der Tabelle aufgeführte Profile.)
MerkmaleProfile
HFS6 Serie
30, 50, 60, 100mm quadratisch
Nutbreite 8mm
ausführungNr.Geeigneter Einzelverbinder
Nuten auf vier SeitenHFS6
GFS6
EFS6
CAF6
HFSY6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3090HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
30120HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
5050HSJS6-50 / HSJNS6-50
6060HSJS6-60 / HSJNS6-60
6090HSJS6-60 / HSJNS6-60
60120HSJS6-60 / HSJNS6-60
Nuten auf drei Seiten,
eine Seite plan
HFSF6
EFSF6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
6060HSJS6-60 / HSJNS6-60
Nuten auf zwei Seiten, zwei Seiten planHFST6
EFST6
3030-
6060-
Zwei Nuten auf gegenüberliegenden SeitenHFSH6
EFSH6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
Nut auf einer Seite, drei Seiten planHFSC6
EFSC6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
leichte AusführungHFSL63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
Schwarz eloxiertHFSB6
EFSB6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
5050HSJS6-50 / HSJNS6-50
6060HSJS6-60 / HSJNS6-60
HFSFB63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
HFSTB63030-
HFSLB63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
 
MerkmaleProfile
HFS8 Serie
40, 80mm quadratisch
Nutbreite 10mm
ausführungNr.Geeigneter Einzelverbinder
Nuten auf vier SeitenHFS8
GFS8
EFS8
CAF8
HFSY8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
40120HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
40160HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
Nuten auf drei Seiten
Eine Seite plan
HFSF8
GFSF8
EFSF8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
Nuten auf zwei Seiten
Zwei Seiten plan
HFST8
GFST8
EFST8
4040-
Zwei Nuten auf
gegenüberliegenden Seiten
HFSH8
EFSH8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
Nut auf einer Seite,
drei Seiten plan
HFSC8
EFSC8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
leichte AusführungHFSL84040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
Schwarz eloxiertHFSB8
EFSB8
4040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
HFSFB84040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
HFSTB84040-
HFSLB84040HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
4080HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8
 
MerkmaleProfile
Serie HFS8-45
Serie HFS8-50
Serie HFS8-60
45, 50, 60, 90, 100mm quadratisch
Nutbreite 10mm
ausführungNr.Geeigneter Einzelverbinder
Nuten auf vier SeitenHFS8
GFS8
EFS8
4545HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
4590HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
45180HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
Nuten auf drei Seiten
Eine Seite plan
HFSF8
GFSF8
EFSF8
4545HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
Nuten auf zwei Seiten
Zwei Seiten plan
HFST8
GFST8
EFST8
4545-
Zwei Nuten auf
gegenüberliegenden Seiten
HFSH8
EFSH8
4545HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
Nut auf einer Seite, drei Seiten planHFSC8
EFSC8
4545HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
leichte AusführungHFSL84545HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
HFSLF84545HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
HFSLT84545-
Schwarz eloxiertHFSB8
EFSB8
4545HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
4590HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
HFSFB84545HSJ8-45/HSJS8-45/HSJNS8-45
HFSTB84545-

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HSJ6
HSJ8
HSJ8-45
HSJNS6
HSJNS6-50
HSJNS6-60
HSJNS8
HSJNS8-45
HSJS6
HSJS6-50
HSJS6-60
HSJS8
HSJS8-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSName der Serie Werkstoff Profilnr. Ausführung

1.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.7220 Äquiv.6Standard, Steel Type

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.7220 Äquiv.8Standard, Steel Type

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.7220 Äquiv.8-45Standard, Steel Type

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.4301 Äquiv.6Narrow, Stainless Steel Type

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.4301 Äquiv.6-50Narrow, Stainless Steel Type

6.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.4301 Äquiv.6-60Narrow, Stainless Steel Type

3.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.4301 Äquiv.8Narrow, Stainless Steel Type

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.4301 Äquiv.8-45Narrow, Stainless Steel Type

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.4301 Äquiv.6Standard, Stainless Steel Type

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.4301 Äquiv.6-50Standard, Stainless Steel Type

6.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.4301 Äquiv.6-60Standard, Stainless Steel Type

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.4301 Äquiv.8Standard, Stainless Steel Type

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.4301 Äquiv.8-45Standard, Stainless Steel Type

Loading...

  1. 1
Blindverbinderteile -Einzelverbindersätze:Verwandte bildanzeige
Blindverbinderteile -Einzelverbindersätze:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Verbinder-Set Single Joint Kits

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support