Blech-Blindverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / HCJ, SHCJ

Blech-Blindverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / HCJ, SHCJ
  • Mengenrabatt

Versteckte Verbindung, die einen hervorragenden Kostenvorteil bietet. Sie wird mit einer Platte geliefert, die eine sichere und wirtschaftliche Verbindung ermöglicht.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blind Joint Parts - Screw Joints:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
AusführungBauteile
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
HCJSchraube1.7220/
34CrMo4
Chromatiert (III-wertig)
Verbindungsplatte1.0330/DC01
SHCJSchraube1.4301--
Verbindungsplatte1.4301/X5CrNi18-10

Spezifikationen

Blind Joint Parts - Screw Joints:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Screw Joints:Verwandte bildanzeige
TeilenummerBauteile
ausführungNr.(A)
Schraube
(B)
Verbindungsplatte
HCJ (chromatiert, III-wertig)

SHCJ (Edelstahl)
5M55
6 M86
8 M128
8-458-45
8-60Für 8-60
SchraubverbindungenGeeignetes Profil Nr.[Ausnahme] Profil nicht erhältlich
HCJ55-2020*5-20405-20605-2080* Gebogenes HFSR5-2020 ist nicht geeignet, da keine Schlüsselbohrungen möglich sind.
5-4040   
HCJ6
SHCJ6
6-3030*6-30606-30906-30120* Gebogenes HFSR6-3030 ist nicht geeignet, da keine Schlüsselbohrungen möglich sind.
6-50506-501006-100100 
6-60606-60906-60120 
HCJ88-4040*8-40808-401208-40160* Gebogenes HFSR8-4040 ist nicht geeignet, da keine Schlüsselbohrungen möglich sind.
HCJ8-458-4545*8-4590*8-45180 *Nicht geeignet für HFSL (leichte Ausführung).
*Gebogenes HFSR8-4545 ist nicht geeignet, da keine Schlüsselbohrungen möglich sind.
Für GFS8-100100 und GFS8-100200 wird aufgrund des Gewichts eine Verbindung mit Verbinder empfohlen.
HCJ8-608-6060   -
Nur für SHCJ Nr.6.
(A) SchraubeMxPLAEB(c)d(e)
M55x0.8159.52.7531.56-1.6
M88x1.2520144.452.6-3.5
M1212x1.7530.5184.563.69.88.4
(B) VerbindungsplatteNABELTtK
55.541021450.88.2
68.35153247.51.512.2
812.36183.524122.015.2
8­-453919.2
Detaillierte Maße der Verbindungsplatte für HCJ8−60 siehe Diagramm.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HCJ5
HCJ6
HCJ8
HCJ8-45
HCJ8-60
SHCJ6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSName der Serie Werkstoff Profilnr.

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm)EN 1.7220 Äquiv.5

1.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.7220 Äquiv.6

2.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.7220 Äquiv.8

2.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.7220 Äquiv.8-45

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)EN 1.7220 Äquiv.8-60

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)EN 1.4301 Äquiv.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Screw Joints

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support