Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ausführung | Teile (pro 1 St.) | |||||
Stiftführung | Mittelstift | Stellschraube | ||||
ausführung | Werkstoff | ausführung | Werkstoff | größe | Werkstoff | |
HMJ | Standard- | 1.4301/X5CrNi18-10 | Vormontierte Standardeinbaurichtung | 1.4308/ G-X6CrNi18-9 | NO.5:M4x8 NO.6:M6x12 NO.8:M6x16 NO.8-45:M6x20 | 1.7220/34CrMo4 (Oberflächen- behandlung: brüniert) |
HMJR | Vormontierte Einbau mit 90-Grad-Drehung | |||||
HAMJ | Nachmontierte Standardeinbaurichtung | |||||
HZJ | Mit Drehung Anschlag | 1.4301/X5CrNi18-10 | Vormontierte Standardeinbaurichtung | 1.4308/ G-X6CrNi18-9 | ||
HAZJ | Nachmontierte Standardeinbaurichtung |
Teilenummer | Zubehör | ||||||
ausführung | Nr. | Mittelstift | Stückz. | Stiftführung | Stückz. | Stellschraube | Stückz. |
HMJ HZJ Vormontierte Einführen Ausführung mit Standardrichtung | 5 | Mittelstift für Vormontage 5 | 1 | Stiftführung 5 | 1 | M4x8 | 1 |
6 | Mittelstift für Vormontage 6 | Stiftführung 6 | M6x12 | ||||
8 | Mittelstift für Vormontage 8 | Stiftführung 8 | M6x16 | ||||
8-45 | Mittelstift für Vormontage 8-45 | Stiftführung 8-45 | M6x20 | ||||
HMJR Vormontierte Einführen Umgekehrte (90 Grad) Ausführung | 5 | Vormontierter Mittelstift für umgekehrten Einbau 5 | Stiftführung 5 | M4x8 | |||
6 | Vormontierter Mittelstift für umgekehrten Einbau 6 | Stiftführung 6 | M6x12 | ||||
8 | Vormontierte Mittelstift für umgekehrten Einbau 8 | Stiftführung 8 | M6x16 | ||||
8-45 | Vormontierte Mittelstift für umgekehrten Einbau 8-45 | Stiftführung 8-45 | M6x20 | ||||
HAMJ HAZJ Für Nachmontage | 5 | Mittelstift für Nachmontage 5 | Stiftführung 5 | M4x8 | |||
6 | Mittelstift für Nachmontage 6 | Stiftführung 6 | M6x12 | ||||
8 | Mittelstift für Nachmontage 8 | Stiftführung 8 | M6x16 | ||||
8-45 | Mittelstift für Nachmontage 8-45 | Stiftführung 8-45 | M6x20 |
Mittel- Verbinder Nr. | Geeignetes Profil Nr. | [Ausnahme] Profil nicht erhältlich | |||
5 | 5-2020*1 | 5-2040 | 5-2060 | 5-2080 | *1 Gebogenes HFSR5-2020 kann nicht verwendet werden, da keine Schlüsselbohrung zulässig ist. |
5-4040 | 5-4060 | 5-4080 | |||
6 | 6-3030*1 | 6-3060 | 6-3090*2 | 6-30120*2 | *1 Gebogenes HFSR6-3030 kann nicht verwendet werden, da keine Schlüsselbohrung zulässig ist. *2 Kann nicht in Längsrichtung verwendet werden, da Standardbohrung nicht zulässig ist. |
6-5050 | 6-50100*2 | ||||
6-6060 | 6-6090 | ||||
8 | 8-4040*1 | 8-4080 | 8-40120 | 8-40160*2 | *1 Gebogenes HFSR8-4040 kann nicht verwendet werden, da keine Schlüsselbohrung zulässig ist. *2 Kann nicht in Längsrichtung verwendet werden, da Standardbohrung nicht zulässig ist. |
8-45 | 8-4545*1 | 8-4590*1 | 8-45180*2 | *1 HFSL8-4545, HFSLF8-4545 und HFSLT8-4545 können aufgrund anderer Dicke des Nutprofils nicht verwendet werden. Gebogenes HFSR8-4545 kann nicht verwendet werden, da keine Schlüsselbohrung zulässig ist. *2 Kann nicht in Längsrichtung verwendet werden, da Standardbohrung nicht zulässig ist. |
Artikelbezeichnung | D | L | E | A | B |
Mittelstift für Vormontage 5 Vormontierte Mittelstift für umgekehrten Einbau 5 | 4 | 20.5 | 3.5 | 10 | 10 |
Mittelstift für Vormontage 6 Vormontierte Mittelstift für umgekehrten Einbau 6 | 6.6 | 29.5 | 5.5 | 14 | 15 |
Mittelstift für Vormontage 8 Vormontierte Mittelstift für umgekehrten Einbau 8 | 9.8 | 41 | 6 | 17 | 17 |
Mittelstift für Vormontage 8-45 Vormontierte Mittelstift für umgekehrten Einbau 8-45 | 42 |
Artikelbezeichnung | D | L | E | A | B |
Mittelstift für Nachmontage 5 | 4 | 20.5 | 3.5 | 6 | 10 |
Mittelstift für Nachmontage 6 | 6.6 | 30.4 | 6.4 | 9 | 15 |
Mittelstift für Nachmontage 8 | 9.8 | 41.4 | 6.4 | 10 | 17 |
Mittelstift für Nachmontage 8-45 | 42.4 |
Artikelbezeichnung | D | L | L1 | E | M |
Stiftführung 5 | 6.9 | 12 | 4 | 4.1 | 4 |
Stiftführung 6 | 10.9 | 19 | 6 | 6.8 | 6 |
Stiftführung 8 | 12.8 | 27 | 7.5 | 9.9 | |
Stiftführung 8-45 | 31 |
Artikelbezeichnung | D | G | W | L | L1 | L2 | d1 | M |
Stiftführung 5 | 6.9 | 5.5 | 5.8 | 13.0 | 5 | 4 | 4.1 | 4 |
Stiftführung 6 | 10.9 | 8 | 7.8 | 19.5 | 8 | 6 | 6.8 | 6 |
Stiftführung 8 | 12.8 | 9 | 9.8 | 28.0 | 11 | 9.5 | 9.9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HAMJ5 |
HAMJ6 |
HAMJ8 |
HAMJ8-45 |
HAZJ5 |
HAZJ6 |
HAZJ8 |
HMJ5 |
HMJ6 |
HMJ8 |
HMJ8-45 |
HMJR5 |
HMJR6 |
HMJR8 |
HMJR8-45 |
HZJ5 |
HZJ6 |
HZJ8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Name der Serie | Profilnr. | Ausführung | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm) | 5 | Standard Typ | Typ für Nachmontage, V Nut Standard | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) | 6 | Standard Typ | Typ für Nachmontage, V Nut Standard | |
5.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm) | 8 | Standard Typ | Typ für Nachmontage, V Nut Standard | |
6.33 € 5.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm) | 8-45 | Standard Typ | Typ für Nachmontage, V Nut Standard | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm) | 5 | Typ mit Verdrehsicherung | Typ für Nachmontage, V Nut Standard | |
5.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) | 6 | Typ mit Verdrehsicherung | Typ für Nachmontage, V Nut Standard | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm) | 8 | Typ mit Verdrehsicherung | Typ für Nachmontage, V Nut Standard | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm) | 5 | Standard Typ | Typ für Vormontage, V Nut Standard | |
4.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) | 6 | Standard Typ | Typ für Vormontage, V Nut Standard | |
5.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm) | 8 | Standard Typ | Typ für Vormontage, V Nut Standard | |
6.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm) | 8-45 | Standard Typ | Typ für Vormontage, V Nut Standard | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm) | 5 | Standard Typ | Typ für Vormontage, V Nut 90° verdreht | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) | 6 | Standard Typ | Typ für Vormontage, V Nut 90° verdreht | |
5.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm) | 8 | Standard Typ | Typ für Vormontage, V Nut 90° verdreht | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm) | 8-45 | Standard Typ | Typ für Vormontage, V Nut 90° verdreht | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm) | 5 | Typ mit Verdrehsicherung | Typ für Vormontage, V Nut Standard | |
5.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) | 6 | Typ mit Verdrehsicherung | Typ für Vormontage, V Nut Standard | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm) | 8 | Typ mit Verdrehsicherung | Typ für Vormontage, V Nut Standard |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Mit Verbinder-Set | Zentralverbinder für Nutprofile |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Name der Serie
Profilnr.
Ausführung
Befestigungsart
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften